Schroevenmagazijn SD-M

Het daarvoor schroevenmagazijn maakt het de installateurs veel gemakkelijker om de gipsplaten op plafond en wanden

Verhoog uw werkcomfort en uw productiviteit met ons schroevenmagazijn voor uw gipsplaten en valse plafondpanelen.

Image alt text (optional)


Demonstratievideo van de plaatsing van wanden en gipsplaten met het Hilti schroevenmagazijn SD-M1 dat op de draadloze Hilti schroefmachine SD 5000-A22 02 gezet wordt.

Waarom een schroevenmagazijn kiezen ?

chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Schroef uw productiviteit op

  • Minder vermoeiend dan enkelvoudig schroeven, strip-schroeven helpt u om uw werk sneller af te maken. En nog meer als u kiest voor onze extra lange 40 schroefstrips!
  • Werk gemakkelijk aan het plafond: met het strip-schroefsysteem kunt u de gipsplaat met uw vrije hand boven u houden en eenvoudig vastschroeven
chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Win aan arbeidscomfort

  • Hou een hand vrij om de plaat vast te houden, de rail op zijn plaats te zetten of te steunen bij het hoogtewerk
  • Werk zo dicht mogelijk bij de plaat dankzij het compact design van de lader; vergemakkelijkt eveneens het schroeven in de hoeken
  • Geen ijzervijlsel meer in de vingers. Dankzij de plastic strips is het nemen van een handvol schroeven niet langer pijnlijk
chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Verzeker uw veiligheid

  • Geen schroeven meer in de handen, u houdt uw handschoenen aan en neemt uw schroeven gemakkelijker vast (de strips passen in uw zakken). Geen vijlsel meer op uw vingers
  • Voor uw installaties van verlaagde plafonds in alle veiligheid, gebruikt u de schroevenlader met de verlengbuis SME
chargeurs de vis en bande pour plaquiste

Garandeer proper werk

  • Stel de plaatsingsdiepte van de schroef in voor een optimale afwerking
  • Uw schroefmachine blokkeert niet meer en uw werven zullen niet meer vol schroeven liggen

Weet u altijd welke bevestiging u moet kiezen voor uw werf?

Sélecteur clous et vis

 

Met de Hilti app "Selector voor nagels en schroeven” vindt u snel de bevestigingsoplossing die aan uw toepassing is aangepast. Met de toepassing kan u eveneens berekenen hoeveel u uitspaart met de schroefstrips.


> Bekijk onze video om onze "Nagen & Schroefselector" applicatie te ontdekken

Kies het juiste schroevenmagazijn voor uw behoeften

Twijfelt u tussen het schroevenmagazijn SD-M 1 en SD-M 2?
Ontdek hun kenmerken en maak uw keuze!

Hoe het schroevenmagazijn goed gebruiken?

Handleiding van het schroevenmagazijn

Hoe gebruikt u de schroevenmagazijnen SD-M 1 en SD-M2 samen met de Hilti draadloze schroefmachine SD 5000-A22 02 op de juiste manier?

De juiste handelingen

Handleiding bij problemen met het schroevenmagazijn

Welke schroeven gebruiken voor mijn schroevenmagazijn?

 Schroeven op strip S-DS01B M1

Schroeven op strip S-DS01B M1

  • Standaardschroeven S-DS01B M1 voor droog wandpaneel op metalen profielen (0,88 mm max.)
  • Van 25 tot 35 mm voor lader SD-M 1.
  • Van 25 tot 51 mm voor lader SD-M 2.
Schroeven op strip S-DS01B M1
Vis en bande S-DD 01 B M

Schroeven op strip S-DD 01 B M

Zelfborende schroef S-DD 01 B M voor droog wandpaneel op metalen profielen en gipsplaat op metalen kaders van 0,88 tot 2,25 mm), voor metalen bedekkingsprofielen

• Van 25 tot 35 mm voor lader SD-M 1

• Van 25 tot 51 mm voor lader SD-M 2

Schroeven op strip S-DD 01 B M
Schroeven op strip S-DS 14 B M

Schroeven op strip S-DS 14 B M

Zelfborende schroef S-DS 14 B M voor vezelgipsplaten op metalen profielen (max. 0,88 mm) en bevestiging van panelen type Fermacell op metalen structuren en houten geraamten

• Van 25 tot 35 mm voor lader SD-M 1

• Van 25 tot 51 mm voor lader SD-M 2

Schroeven op strip S-DS 14 B M

Welke schroeven zijn compatibel met mijn schroevenmagazijn?

  • Meer weten over de draadloze schroefmachine SD 5000-A22 02

    Draadloze schroefmachine SD 5000-A22 02

    Draadloze schroefmachine SD 5000-A22 02 voor een installateur van gipsplaten voor de bevestiging van droge wandplaten op houten of metalen geraamten

    Meer informatie
    Schroefmachine SD 6000

    Schroefmachine SD 6000

    Schroefmachine SD 6000 voor een installateur van gipsplaten voor de bevestiging van droge wandplaten op metalen profielen, bevestiging van metalen rails op metalen rails

    Meer informatie
    Schroefmachine SD 5000

    Schroefmachine SD 5000

    Schroefmachine SD 5000 voor een installateur van gipsplaten voor de bevestiging van droge wandplaten op houten of metalen profielen, bevestiging van metalen rails op metalen rails

    Meer informatie
    Verlengbuis

    SME stang

    Verlengbuis SME voor uw installaties van verlaagde plafonds in alle veiligheid

    Meer informatie

Welk opzetstuk op mijn schroevenmagazijn plaatsen?

Embout pour chargeur SD-M 1

Opzetstuk voor lader SD-M 1

Gravering "SD-M1" op de zeskantige schacht en gravering "Hilti" op de stang.

  • S-SY PH2 81/3
  • Lengte 81 mm
Embout pour chargeur SD-M 2

Opzetstuk voor lader SD-M 2

Gravering "SD-M2" op de zeskantige schacht en gravering "Hilti" op de stang.

  • S-SY PH2 102/4
  • Lengte 102 mm