Schiethamers voor bezetters

Kies de schiethamer die het beste bij uw behoeften past: BX 3 02 of GX 3

Plaquistes, trouvez un cloueur pour fixer rails placo et semelles bois

 

Bent u bezetter? Bent u op zoek naar een schiethamer voor het bevestigen van metalstuds of voor uw houten steunplaten? Wij hebben wat u zoekt.

Maak uw keuze tussen de GX 3, een veelzijdige schiethamer die enkel op gas werkt of de BX 3, de eerste schiethamer op accu voor beton ter wereld.
Met het schiethamerassortiment van Hilti kunt u alles bevestigen op staal of beton: metalstuds, gipsplaten...

U kunt zelf het model kiezen dat het beste past bij uw behoeften!

Één uniek toestel voor al uw interieurafwerking toepassingen

Ontdek de laatste innovaties van ons 22V platform!

Bekijk de video om alle voordelen van ons nieuwe toestel op accu te ontdekken

Meer weten over de BX 3 O2

Schiethamers aangepast aan uw toepassingen

Op beton, staal, muur of plafond, nagel zoals u het wilt!

BX 3 02

De BX 3 02, eenvoudig en alleen op een 22 V-accu

• Toepassingen: bevestiging op staal/beton, metalen geraamte • Energiebron: accu 22 V - capaciteit van 800 bevestigingen • Autonomie: magazijn met 30 nagels • Onderhoud: geen • Nagels: nagels voor beton en staal, op strip (14-36 mm)

Meer informatie
GX 3

De GX 3, veelzijdig en alleen op gas

• Toepassingen: bevestiging op staal/beton, metalen geraamte, gipsplaat • Energiebron: gaspatroon - capaciteit van 1200 bevestigingen • Autonomie: magazijn met 40 nagels • Onderhoud: geen • Nagels: nagels voor beton en staal 14-39 mm

Meer informatie

De schiethamer BX 3 02: de eerste schiethamer die enkel en alleen werkt op een accu van 22 V

Dit is wat de bezetters onder onze klanten vonden van de BX 3 02

Hilti innoveert onophoudelijk en de schiethamer Hilti BX 3 02 is hier het bewijs van. Het is de eerste schiethamer op accu. Een zeer groot voordeel voor u: de accu is compatibel met meer dan 20 andere apparaten van Hilti! Gebruiksvriendelijk, hij biedt een constante energie en een grote bevestigingskwaliteit in volle blokken, beton en staal. Hij is ideaal voor de bevestiging van metalstud op de grond, wand en het plafond en is ook geschikt voor de plaatsing van netten zoals nergalto of membranen - door gebruik te maken van de speciale neus. U zult snel overtuigd zijn door het gebruiksgemak: minder terugslag, minder lawaai en trillingen!

De schiethamer op gas GX 3: veelzijdig en zonder accu

Dit is wat de bezetters onder onze klanten vonden van de GX 3

De GX 3 is een onmisbaar gereedschap voor een bezetter. Hij komt uitstekend van pas bij alle toepassingen. Met deze schiethamer kunt u metalstuds, houten steunplaten, hoekstukken nagelen en zelfs membranen of traliewerk bevestigen dankzij de speciale neus.

Op betonblokken en staal, op muren en plafonds, alle ondergronden worden ondersteund. De schiethamer GX 3 is zeer snel voor seriematige bevestigingen en is het enige gereedschap op de markt dat alleen op gas werkt, zonder accu. Er hoeft dus geen lader worden meegenomen en opladen is niet nodig! U zult de kwaliteit van de uitvoering zeker waarderen: dankzij het elektronisch geregelde gasbeheer en de instelling van het vermogen is de bevestiging optimaal en constant.

Wat is er nieuw? Een koudebestendig systeem (-10 °C) en een betere controle van de doorvoer van nagels verhogen de robuustheid van het gereedschap!

De juiste nagels kiezen op basis van uw schiethamer en de ondergrond

Hilti Tool Connect mobiele app

BX 3 O2, een geconnecteerd toestel

Beheer uw BX 3 02 direct van op uw smartphone!
Vraag een herstelling aan, spoor je toestel op, bekijk ‘how-to’ filmpjes of gebruiksinstructies. Met Hilti Tool Connect krijgt u toegang tot alle informatie over uw toestel.

Meer weten over onze smartphone app