Directe bevestiging voor elektriciens en installateurs

De verschillende soorten bevestiging voor toepassingen in elektriciteit en HVAC installatie op een werf zijn talrijk en polyvalent. Met directe bevestiging kunt u bij het uitvoeren van deze repetitieve taken aanzienlijk wat tijd winnen terwijl u productiviteit, comfort en veiligheid verenigt.

Al onze oplossingen met nagelbevestiging voor elektriciteit en  HVAC installatie op beton, metselwerk en staal. Win heel veel tijd op uw werven.

HOE UW SCHIETHAMER KIEZEN ?

HOE UW SCHIETHAMER KIEZEN ?

Op kruit, gas of batterij, ontdek hoe u uw schiethamer kunt kiezen volgens uw behoeften

Meer informatie
Nageltoepassingen voor elektriciteit en HVAC installatie

Nageltoepassingen voor elektriciteit en HVAC installatie

Directe bevestiging oplossingen voor toepassingen in HVAC installatie en elektriciteit (kabelgoten, buizen, leidingen, elektriciteitskasten, wandgoten, pvc dozen, armatuurbeveiligingen, ventilatie-/verluchtingsleidingen, vloerbuizen en -leidingen) op beton, metselwerk en staal. Naargelang van uw noden bieden wij 3 technologieën: Poeder, gas en accu.

Meer informatie
Schiethamer op accu: tijdwinst

Schiethamer op accu BX 3-ME: tijdwinst

Ideaal voor uw toepassingen in elektriciteit en HVAC installatie: met deze eerste draadloze schiethamer brengt u kwaliteitsbevestigingen aan op beton, metselwerk, volle baksteen of kalkzandsteen en staal. Laad de nagels, zet aan en bevestig.

Meer informatie
Elektrische bevestiging op staal: X-BT-MF draadbout

Elektrische bevestiging op staal: X-BT-MF draadbout

Als elektricien moet u soms bevestigingen aanbrengen op materialen in staal die bijzonder hard of gecoat zijn of niet doorboord mogen worden. Dit is waarom we het nieuwe X-BT-MF draadbout ontwierpen. Dit is van een op de markt ongeëvenaarde betrouwbaarheid; met zijn robuust design in roestvrij staal bevestigt het alles!

Meer informatie
Elektrische verbinding op staal: X-BT-ER

Elektrische verbinding op staal: X-BT-ER

Met het X-BT-ER draadbout maakt u in alle veiligheid en in minder dan een minuut elektrische verbindingen. Dankzij de technologie van het X-BT-systeem, is de nagel niet-doorborend (minimale dikte van de drager ≥ 8 mm) en eens geplaatst moet u zelfs in een erg corrosieve omgeving (C5) niets meer retoucheren.

Meer informatie