Bevestiging van HVAC installatie en elektriciteit door directe bevestiging zoals leidingen en kabels

Al uw bevestigingen voor HVAC installatie en elektriciteit kunnen dankzij onze directe bevestiging technologie in een recordtijd en volledig veilig verwezenlijkt worden op al uw werven ongeacht de drager!

Of u nu elektricien of  installateur bent, het plaatsen van bevestigingen is een fase van uw werven waar u niet omheen kunt. Dit kan echter repetitief en tijdrovend blijken. Met onze innoverende oplossingen kan u al uw installaties op beton of staal volgens de regels van de kunst door  directe bevestiging . Ze zijn ontworpen om uw werk te vergemakkelijken: u plaatst uw bevestigingen sneller en in comfortabelere en veiligere omstandigheden.

Selecteer de toepassing(en) die u interesseren.

Elektrische toepassingen

  1. Kabelgoten
  2. Buizen, kokers
  3. Elektrische kasten
  4. Kabelgoot – PVC-kasten
  5. Beveiliging lichtarmaturen

Installatie toepassingen

6. Ventilatie-/verluchtingskokers

7. Buizen en kokers op de vloer

Bevestiging van Draadstangen

X-EKB

Please enter alternative text here (optional)

Voor de secundaire verdeling, moeten de kabels worden bevestigd met de X-EKB Kabelklem, waarmee de kabels aan het plafond kunnen worden bevestigd terwijl ze verder kunnen worden aangepast (toevoeging of verwijdering van kabels). Ze bestaan voor 4, 8 of 16 kabels. Er is ook een vlamvertragende versie verkrijgbaar.

Voordelen :

  • Het is zeer gemakkelijk om kabels toe te voegen of te verwijderen
  • QSE: geen stof, geen trilling en minder lawaai
  • Technisch advies CSTB voor bevestigingen aan de onderkant van de vloerplaat 
  • Tot 6 keer sneller dan de traditionele methode (boormachine + plug)

Onze oplossingen

Plafondhangers

M6 of M8 - X-HS-M

Please enter alternative text here (optional)

Met de plafondhangers, maakt u de lichte kabelpakketten of de condensatieafvoeren met een helling voor klimaatregelingsblok vast.  Bestaat voor stang van diameter M6 of M8 en nagels voor beton of staal. 

Voordelen:

  • Werk van op de grond met de stang zonder mobiel platform (geen huur nodig)
  • QSE: geen stof, geen trillingen en minder lawaai
  • Technisch advies van het WTCB om aan de onderkant van de tegel vast te maken
  • Tot 6  keer sneller dan de traditionele methode ( boormachine + anker)

Onze oplossingen

Bevestiging van ventilatie of beluchtingskokers

X-HS-W

Please enter alternative text here (optional)

Maak met deze bevestiging alle ventilatie- of beluchtingskokers vast ongeacht de drager en de diameter. De bevestiging wordt geleverd met een kabelstop om een lus te maken en is verkrijgbaar in 1, 2 of 3 meter en nagels voor beton of staal. U kan ook de X-CC bevestiging gebruiken

Voordelen:

  • Eenvoudig te plaatsen
  • QSE: geen stof, geen trillingen en minder lawaai
  • Technisch advies van het WTCB om aan de onderkant van de tegel vast te maken
  • Tot 6 keer sneller dan de traditionele methode ( boormachine + anker)

Onze oplossingen

Bevestiging van kokers en leidingen op de grond

X-FB

Please enter alternative text here (optional)

Maak al uw kokers en leidingen van 8 tot 40 mm diameter aan de grond of de muur vast met het X-(D)FB onderdeel. U houdt altijd één hand vrij bij de hantering omdat het in de neus van het toestel past. Gebruik X-FB-E enkel voor bevestigingen op de grond.

Voordelen:

  • Verkrijgbaar in enkele of dubbele versie
  • Energiedemper voor een perfecte vastzetting
  • QSE: geen stof, geen trillingen en minder lawaai
  • Tot 6  keer sneller dan de traditionele methode ( boormachine + anker)

Onze oplossingen

Bevestiging van kokers en leidingen aan muur en plafond

X-EKS & X-EKSC

Please enter alternative text here (optional)

Verkrijg een esthetisch mooi resultaat in korte tijd voor alle bevestigingen van IRO-leidingen of gelijkaardige leidingen met het X-EKS onderdeel. In een parking op manhoogte kan u uw installatie eveneens beveiligen met de X-EKSC bevestiging die zich sluit.

Voordelen:

  • Perfecte afwerking in een minimum van tijd
  • QSE: geen stof, geen trillingen en minder lawaai
  • Technisch advies van het WTCB om aan de onderkant van de tegel vast te maken
  • Tot 6  keer sneller dan de traditionele methode ( boormachine  + anker)

Onze oplossingen

Bevestiging met rilsan

muur of plafond : X-ECT

Please enter alternative text here (optional)

Plaats gemakkelijk en snel alle bevestigingen van buizen of kabelbundels met het X-ECT onderdeel. Verkrijgbaar in grijs en zwart evenals in een brandvertragende versie en bestand tegen uv.

Voordelen:

  • Bestaat in een brandvertragende versie of een versie die bestand is tegen uv
  • QSE: geen stof, geen trillingen en minder lawaai
  • Technisch advies van het WTCB om aan de onderkant van de tegel vast te maken
  • Tot 6  keer sneller dan de traditionele methode (boormachine  + anker)

Onze oplossingen

Bevestiging van op de grond

X-TT

Please enter alternative text here (optional)

Bevestig de kokers op de grond met textielband X-TT. Zo maakt u talrijke kokers eenvoudigweg met 2 nagels op de grond vast. Aangezien X-TT textielmateriaal is kan u zich niet verwonden bij de hantering ervan.

Voordelen:

  • Maak talrijke kokers vast met een minimumaantal stappen
  • QSE: geen stof, geen trillingen en minder lawaai
  • Tot 6  keer sneller dan de traditionele methode (boormachine + anker)

Onze oplossingen

Bevestiging van wandgoten of PVC kasten

X-ET

Please enter alternative text here (optional)

Win tijd bij het plaatsen van uw wandgoten of  PVC kasten met de X-ET demper. Zijn design vangt de energie van de nagel op om een perfecte hechting van het vast te maken onderdeel te verzekeren.

Voordelen:

  • Energiedemper voor een perfecte vastzetting
  • QSE: geen stof, geen trillingen en minder lawaai
  • Tot 6  keer sneller dan de traditionele methode (boormachine + anker)

Onze oplossingen

Vasthechting van kabelbundels aan het plafond

X-ECH

Please enter alternative text here (optional)

Gebruik het element X-ECH voor kabelbundels, bij talrijke kabeldoorgangen aan het plafond buiten een kabelgoot. Bestaat in 3 afmetingen voor 10, 20 of 30 kabels en kan zelfs na plaatsing bijgesteld worden.

Voordelen:

  • Werk van op de grond met de stang zonder mobiel platform (geen huur nodig)
  • QSE: geen stof, geen trillingen en minder lawaai
  • Technisch advies van het WTCB om aan de onderkant van de tegel vast te maken
  • Tot 6  keer sneller dan de traditionele methode (boormachine + anker)

Onze oplossingen

Beveiliging van verlichting

X-CC

Please enter alternative text here (optional)

Verlichting beveiligen gebeurt eenvoudig en snel met de X-CC-bevestiging. U kan de kabels die met de verlichting geleverd worden rechtstreeks in de bevestiging plaatsen.

Toepassing ook uitvoerbaar met de X-HS-W-bevestiging

Voordelen:

  • Werk van op de grond met de stang zonder mobiel platform (geen huur nodig)
  • QSE: geen stof, geen trillingen en minder lawaai
  • Technisch advies van het WTCB om aan de onderkant van de tegel vast te maken
  • Tot 6  keer sneller dan de traditionele methode (boormachine + anker)

Onze oplossingen

Bevestigingselementen op staal

X-BT-MF draadbout

Please enter alternative text here (optional)

Met de X-BT-MF draadbout, bevestigt u in materialen met hoge hardheid, in beklede materialen of waarvan doorboren verboden is zoals consoles, rails,  elektrische kasten of kabelgoten.

Deze nagels zijn ontworpen voor bevestigingswerken op staal en doen u niet enkel tijd winnen bij de plaatsing, maar zorgen er ook voor dat u volkomen veilig kan werken. 

Voordelen:

  • Tot 6  keer sneller dan de traditionele methode (schroefverbinding)
  • Grote lastovername: Tot 1,8kN
  • Bescherming tegen corrosie verzekerd: C3 omgeving

Onze oplossingen

Aarding of aanluiting

X-BT-ER- draadbout

Please enter alternative text here (optional)

Met het X-BT-ER draadbout maakt u in alle veiligheid en in minder dan een minuut elektrische verbindingen

Dankzij de technologie van het X-BT-systeem, is de nagel niet-doorborend (minimale dikte van de drager ≥ 8 mm) en eens geplaatst moet u zelfs in een erg corrosieve omgeving (C5) niets meer  bewerken.

Voordelen:

  • Tot 6  keer sneller dan de traditionele methode (schroefverbinding)
  • Hoge verbindingswaarden
  • Grote lastovername: tot 2,8 kN
  • Bescherming tegen corrosie verzekerd

Onze oplossingen