Bevestiging op staal voor al uw elektrische aansluitingen

Bevestiging op staal voor aarding zoals overbrugging, overspanningsbeveiliging en bliksemafleiding

Waarom lassen als u het gemakkelijk kunt vastschroeven?

Laswerk vraagt tijd, een complexe installatie en gekwalificeerd personeel. Met de bevestigingsoplossingen op staal van Hilti kunt u snel en veilig een uitgebreid gamma elementen bevestigen, zonder dat u elektriciteit nodig heeft of de corrosiebestendige bekleding moet bijwerken.

Maak uw elektrische aansluitingen in minder dan een minuut:

  • Met de S-BT draadschroef schroeft u in staal nadat dit eerst met een enkele machine voorgeboord werd. Geschikt voor de bevestiging van lichte tot zware lasten, in het bijzonder in dun staal (≥ 6 mm)
  • Met de X-BT draadbout nagelt u in staal nadat dit eerst voorgeboord werd. Geschikt voor de bevestiging van lichte tot zware lasten, in staal ≥ 8 mm.

Schroeven of nagelen ... u kiest!

Verschillende aardingstoepassingen met X-BT-ER

Overbrugging

Verzekerde elektrische continuïteit op metalen buizen

Overspanningsbeveiliging

Voorkomen van elektrocutie op verschillende (al dan niet) elektrische toestellen

Bliksemafleiding

Bescherming van een gebouw en zijn installaties tegen slechte weersomstandigheden in minder dan een minuut

Please enter alternative text here (optional)

Keuzegids volgens uw omgeving

Elektrische verbinding X-BT-ER

Matig corrosieve omgeving

Elektrische verbindingen maken met schroeftechniek in een C3 omgeving

Draadboutschroef S-BT EF
Draadschroef S-BT ER

Zeer corrosieve omgeving

Elektrische verbindingen maken met schroeftechniek in een C5 omgeving

Draadboutschroef S-BT ER
elektrische stekker X-BT ER

Zeer corrosieve omgeving

Elektrische verbindingen maken met nageltechniek in een C3 omgeving

Elektrische stekker X-BT ER

Voordelen van elektrische aansluitingen door nagelen

Tot 6 keer sneller

  • Tot 6 keer sneller dan de traditionele methoden met bout- of lasverbinding
  • Voor- en achteraf geen corrosiebeschermende werken nodig

Betrouwbaar

  • Niet doorborend, beschadigt de corrosiebestendige bekleding niet (C5)
  • Op een stalen drager ≥ 6 mm (S-BT) of ≥ 6 mm (X-BT), omgeving C3 en C5
  • Bestand tegen trillingen, dus geen gevaar voor stroomonderbreking
  • Levensduur van 20 jaar in een corrosieve omgeving C5 dankzij zijn samenstelling uit inox A4

Eenvoudig, slechts 3 installatiefasen

  • Boren met een getrapte boor
  • Vastschroeven met de schroefmachine SBT 4-A22 (S-BT oplossing) of bevestigen met de schiethamer DX 351-BT (X-BT oplossing)
  • Aansluiten met de twee moeren en ring (beschikbaar in de doos van de nagel) en de poolklem
  • Bruikbaar door iedereen: geen specifieke opleiding vereist

Installatiemethoden

1 / 2
Hilti bevestiging staal, X-BT-installatie

Hoe correct een X-BT draadbout installeren?

2 / 2
Hilti bevestiging staal, S-BT-installatie

Hoe correct een S-BT draadschroef installeren?

Andere bevestigingsoplossingen

Bevestiging van looproosters en traanplaten

Bevestiging van looproosters en traanplaten

De looproosters of traanplaten kunnen bevestigd worden met de Hilti-nagel- en schroefoplossingen. Zo kan u heel comfortabel uw metalen looproosters in een recordtijd en in de grootste veiligheid plaatsen.

Meer informatie
Bevestigingen van elektrische onderdelen op staal

Bevestigingen van elektrische onderdelen op staal

Optimale bevestigingen voor uw kokers, kabels en elektrische instrumenten op staal met de nagel- en schroeftechnologie. U zal uw onderdelen met een maximum aan comfort en in een minimum aan tijd kunnen installeren.

Meer informatie
Elektrische aansluitingen

Elektrische aansluitingen

Om uw aardingsaansluitingen te maken: van de overbrugging tot aan de bliksemafleider via de bescherming tegen overspanning, stelt Hilti unieke bevestigingen voor die met een maximaal comfort en veiligheid in een minimum aan tijd geïnstalleerd worden.

Meer informatie