X-BT-MF draadbout: Bevestiging op staal voor elektrische installaties

Ontdek onze bevestigingsoplossingen op staal via directe bevestiging: kokers, elektrische kasten, consoles, rails, lampen of kabelgoten.

X-BT

Uw voordelen met de bevestigingsoplossingen op staal van Hilti

 

Als elektricien-installateur moet u installaties uitvoeren op bekleed stalen materiaal met hoge hardheid of op materiaal dat niet doorboord mag worden.

Daarom hebben we de draadbout X-BT en de draadschroef S-BT ontworpen. Met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid beantwoorden hun stevig design uit gegalvaniseerd of roestvrij staal, hun moeren met geïntegreerde ring en hun bescherming tegen corrosie perfect aan uw bevestigingsbehoeften op staal van consoles, rails, schakelkasten of kabelgoten.

Van het optimaliseren van uw productiviteit tot het makkelijk hanteren van nagels in smalle ruimtes, zijn onze bevestigingsoplossingen op staal het best aangepast aan uw elektrische installaties.

Ontdek onze bevestigingsoplossingen voor elektriciens in beeld

  • Hilti bevestiging op staal

    X-BT-nageltechniek - Minimumdikte om niet doorborend te zijn: ≥8mm

    X-BT draadbout
  • Hilti bevestiging op staal

    S-BT-nageltechniek - Minimumdikte om niet doorborend te zijn: ≥6mm

    Draadschroef S-BT

Onze nagel- en schroefoplossingen zijn snel, betrouwbaar en veilig voor al uw toepassingen op staal

Snelheid

  • 3  keer sneller te installeren dan uw huidige methode (bv. schroefverbindingen, klemmen)
  • Geen bijwerking tegen corrosie noodzakelijk na de  installatie dankzij de afdichtingsring op de drager.
  • Minder manipulatie dankzij de moeren met geïntegreerde ring
  • Rechtstreekse bevestiging op de drager (bv.: geen bijkomende rails nodig om de consoles vast te maken)

Betrouwbaarheid

  • Bestand tegen  vibraties,  UV en temperaturen van -40°C tot +100°C
  • Bestand tegen gemiddelde corrosieve milieus C3 of heel corrosieve milieus C5
  • Verankeringswaarden van belastingen tot 2,3 kN
  • Verwachte levensduur van 20 jaar

Beveiliging

  • Geen impact op de integriteit van de structuur: nagel en schroef doorboren de dragers ≥ 8 mm en ≥ 6 mm niet
  • Kan door iedereen worden gebruikt : er is geen specifieke opleiding nodig / geen technische kwalificatie nodig  

Onze adviezen om uw elektrische onderdelen via nagelen vast te maken

Met onze oplossingen kan u elektrische kasten, rails, consoles, kabelgoten en alle andere tools aan staal vastmaken.

Bevestiging van elektrische kasten

Bevestiging van elektrische kasten

De schroefdraden M6, M8 en M10 gaan in talrijke kasten ongeacht hun functies (schakelkasten, schakelaars...). Ze worden rechtstreeks op de stalen drager vastgemaakt zonder enige doorboring voor dragerdiktes ≥ 8 mm en ≥ 6 mm.

X-BT-MF draadbout
Bevestiging van rails en consoles

Bevestiging van rails en consoles

De draadbout X-BT en de schroef S-BT zijn ideaal om uw rails en consoles horizontaal of verticaal vast te maken. Ze hebben uitstekende verankeringswaarden van belastingen in tractie of afschuiving.

Ons Hilti installatiegamma
Bevestiging van kabelgoten

Bevestiging van kabelgoten

Tot 3 maal snellere oplossing dan uw huidige methode. Met de X-BT draadbout en de S-BT schroef kunnen de kabelpakketten of kabelgoten rechtstreeks op de stalen drager vastgemaakt worden zonder doorboring voor dragerdiktes ≥ 8 mm en ≥ 6 mm.

Draadschroef S-BT

Alle oplossingen op staal

Keuze

Maak uw keuze uit onze Hilti-oplossingen voor de bevestiging op staal volgens het type draagmateriaal, de dikte ervan en de corrosieve omgeving. 

Heel corrosieve omgeving (C5: materialen uit roestvrij staal)

Schroef S-BT-MR M10

Schroef S-BT-MR M10

Meer informatie
X-BT M10

X-BT M10

Meer informatie
Schroef S-BT-MR M8

Schroef S-BT-MR M8

Meer informatie

Please enter a subline

Please enter link

Gemiddelde corrosieve omgeving (C3: warm gegalvaniseerde materialen of roestvrij A2)

Schotel S-BT-MF M10

Schotel S-BT-MF M10

Meer informatie
Nagel X-BT-MF

Nagel X-BT-MF

Meer informatie
Schroef S-BT-MF M8

Schroef S-BT-MF M8

Meer informatie

Voorboren van de drager in een minimum van tijd

De accuboormachine SF-BT 22 A is de gepaste oplossing om de X-BT bevestiging voor te bereiden

Hilti staalboor
1 / 2
Voordelen van onze SF BT-22A boormachine

Ze zorgt voor een snelle fijne voorboring die specifiek ontwikkeld werd voor de X-BT-toepassingen en de X-BT-MF draadbout • Ontworpen om gebruikt te worden met de getrapte boor TX-BT, die met de draadbout X-BT-MF geleverd wordt • Verminderde voorboringsduur • Lithium-Ionbatterijen 22 V voor minstens 220 gaten per batterij of een autonomie van 440 bevestigingen per dag, wanneer er twee batterijen gebruikt worden

X-BT Hilti koffer
2 / 2
X-BT Hilti koffer

Boormachine SF BT op accu’s 22 V (platform met meer dan 20 toestellen) • Gewicht: 1,950 kg • Rotatie: 4000 tpm

Ontdek onze bevestigingsoplossingen voor elektriciens in beelden

  • Hilti bevestiging staal, XBT-installatie

    Hoe correct een X-BT draadbout installeren?

    X-BT draadbout
  • Hilti bevestiging staal, SBT-installatie

    Hoe correct een S-BT draadschroef installeren?

    Draadschroef S-BT

Kies uw oplossing op staal volgens uw toepassing

Bevestiging van looproosters en traanplaten

Bevestiging van looproosters en traanplaten

De looproosters of traanplaten kunnen bevestigd worden met de Hilti-nagel- en schroefoplossingen. Zo kan u heel comfortabel uw metalen looproosters in een recordtijd en in de grootste veiligheid plaatsen.

Meer informatie
Bevestigingen van elektrische onderdelen op staal

Bevestigingen van elektrische onderdelen op staal

Optimale bevestigingen voor uw kokers, kabels en elektrische instrumenten op staal met de nagel- en schroeftechnologie. U zal uw onderdelen met een maximum aan comfort en in een minimum aan tijd kunnen installeren.

Meer informatie
Elektrische aansluitingen

Elektrische aansluitingen

Om uw aardingsaansluitingen te maken: van de overbrugging tot aan de bliksemafleider via de bescherming tegen overspanning, stelt Hilti unieke bevestigingen voor die met een maximaal comfort en veiligheid in een minimum aan tijd geïnstalleerd worden.

Meer informatie