Bekisting in betonnen constructie

Bekistingsplaten en constructiehout snel en veilig bevestigen met kruitschiethamers van Hilti

Installer et fixer des panneaux de coffrage

Houten bekistingsplaten en constructiehout plaatsen en bevestigen op beton, is een routinetaak die aanzienlijk kan worden versneld met behulp van onze directe bevestigingssystemen.  De methode is snel, comfortabel en bespaart de plaatser kostbare tijd.
Snelheid is belangrijk: Ontdek meer over hoe onze oplossingen u zullen helpen om bekistingsplaten snel en volgens de hoogste veiligheidsnormen te installeren.

Fixer des panneaux de coffrage

Snelheid loont de moeite

Onze directe bevestigingstechnologie garandeert dat bevestigingen snel en doeltreffend worden geïnstalleerd, waardoor de tijd om een project te voltooien, de werkuren en de totale projectkosten afnemen.

Verhoog uw productiviteit tot 10 keer toe met onze directe bevestigingstechnologie!

Neem nu contact op met uw Hilti partner voor meer informatie!

Réduire la poussière sur les chantiers

Gezondheid en veiligheid

Interesse om veiliger te werken? Vermijd onnodige gezondheidsrisico’s door te kiezen voor onze directe bevestigingsoplossingen die trillingen en slagen verminderen, stof tot een minimum beperken en elektrische snoeren overbodig maken.

Ontdek meer en neem deel aan onze opleiding geschoten montage!

X-CT de perfecte nagel voor bekisting

X-CT de perfecte nagel voor bekisting

NIET ALLE NAGELS ZIJN HETZELFDE

Een snelgids om de juiste betonnagel te selecteren

De verscheidenheid aan nagels voor directe bevestigingstoepassingen waaruit u kunt kiezen, is enorm. Het is niet altijd eenvoudig om de verschillen tussen de diverse nageltypes te kennen en om de juiste nagel voor uw behoeften te selecteren. Gebruik onze nagelselector om de juiste keuze te maken.

Meer weten

ÉÉN SYSTEEM VOOR AL UW BEHOEFTEN

Kijk eens naar al de toepassingen die u kunt uitvoeren met behulp van slechts één direct bevestigingssysteem. Onze betrouwbare, uiterst performante schiethamers maken het werk sneller en eenvoudiger, terwijl ze voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Waterafvoerende en waterdichtende membranen bevestigen

Waterafvoerende en waterdichtende membranen bevestigen

Snel en betrouwbaar waterafvoerende en waterdichtende membranen bevestigen op betonnen oppervlakken en voegen!

Meer informatie

GERELATEERDE PRODUCTEN

  • Digitale, volledig automatische kruitschiethamer voor hoge productiviteit en veelzijdigheid, voor enkelvoudige nagels

    DX 5-F8

    Digitale, volledig automatische kruitschiethamer voor hoge productiviteit en veelzijdigheid, voor enkelvoudige nagels

    Meer informatie
    DX Clean-Tec-patronen

    6.8/11 M10

    DX Clean-Tec-patronen

    Meer informatie
    Cloueur à poudre semi-automatique DX 2

    DX 2

    Semiautomatische kruitschiethamer, veelzijdig en compact, voor enkelvoudige nagels

    Meer informatie