Betonnen funderingen en hun waterdichtende opties

Betrouwbaar waterafvoerende en waterdichtende membranen bevestigen met geschoten montage van Hilti

Membrane de drainage pour fixation par cloueur à poudre DX 5

Betonnen constructies worden vaak blootgesteld aan water, hetzij van externe bronnen waarbij het water door de funderingen sijpelt of van interne bronnen die al aanwezig zijn. Het vocht dat daardoor ontstaat, veroorzaakt de ontwikkeling van schimmel en kan in extreme gevallen verantwoordelijk zijn voor structurele schade.
Onze directe bevestigingstechnologie maakt bescherming tegen waterinfiltratie eenvoudig. Ontdek meer over snel en betrouwbaar waterafvoerende en waterdichtende membranen bevestigen op betonnen oppervlakken en voegen!

Fixer une membrane d'étanchéité

Snelheid loont de moeite

Onze directe bevestigingstechnologie garandeert dat bevestigingen snel en doeltreffend worden geïnstalleerd, waardoor de tijd om een project te voltooien, de werkuren en de totale projectkosten afnemen.

Verhoog uw productiviteit tot 10 keer toe met onze directe bevestigingstechnologie!

Neem nu contact op met uw Hilti partner voor meer informatie!

Réduire la poussière sur les chantiers

Gezondheid en veiligheid

Interesse om veiliger te werken? Vermijd onnodige gezondheidsrisico’s door te kiezen voor onze directe bevestigingsoplossingen die trillingen en slagen verminderen, stof tot een minimum beperken en elektrische snoeren overbodig maken.

Ontdek meer en neem deel aan onze opleiding geschoten montage!

EENVOUDIGE SELECTIE

Clou à béton, outil de fixation et sélecteur de rondelles pour béton dur et béton souple

ÉÉN SYSTEEM VOOR AL UW BEHOEFTEN

Kijk eens naar al de toepassingen die u kunt uitvoeren met behulp van slechts één direct bevestigingssysteem. Onze betrouwbare, uiterst performante schiethamers maken het werk sneller en eenvoudiger, terwijl ze voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Bekistingsplaten installeren

Bekistingsplaten installeren

Installeer bekistingsplaten snel en conform de hoogste veiligheidsnormen.

Meer informatie

GERELATEERDE PRODUCTEN

  • DX 5-F8 digitale automatische kruitschiethamer

    DX 5-F8

    Digitale, volledig automatische kruitschiethamer voor hoge productiviteit en veelzijdigheid, voor enkelvoudige nagels

    Meer informatie
    Clean-Tec-patronen voor directe bevestiging

    6.8/11 M10

    DX Clean-Tec-patronen

    Meer informatie
    DX 2 semiautomatische kruitschiethamer

    DX 2

    Semiautomatische kruitschiethamer, veelzijdig en compact, voor enkelvoudige nagels

    Meer informatie