Verleng de levensduur van uw door poeder geactiveerde schiethamer

Onderhoudsdienst voor machines voor directe bevestiging

Onderhoudsdienst van hilti voor machines voor directe bevestiging

Machines van hilti zijn gebouwd voor het leven en onze door poeder geactiveerde schiethamers vormen daarop geen uitzondering. Maar zelfs de krachtigste machines kunnen baat hebben bij een sporadische professionele controle en optimalisatie. En daarom zijn er onze ervaren technici in de hilti tool service centers.

Dankzij de nieuwe dx onderhoudsindicator voor directe bevestiging zal de dx schiethamer u laten weten wanneer het tijd is om een preventieve onderhoudsdienst uit te voeren die:

• de levensduur van de machine verlengt

• Het risico op onverwachte uitvaltijd vermindert

• Helpt om de herstellingskosten onder controle te houden

• de gegevens bewaart van de status van de machine

Onderhoudsindicator en hilti tool connect applicatie

Met onze nieuwe onderhoudsindicator en de planningsfunctie van de hilti connect mobiele applicatie kunt u het onderhoud plannen volgens de planning van uw werf, zodat de machine nooit een belangrijke werkdag mist.

Wanneer het onderhoudssymbool in de display van de onderhoudsindicator verschijnt, kunt u uw onderhoudsdienst eenvoudig plannen met de hilti connect applicatie op onze website en de machine naar een van onze tool service centers sturen. Zij zorgen voor de rest.

Ontdek meer over Hilti Connect

Hilti dx 5 met onderhoudsindicator

Dx onderhoudsdienst

Dankzij de nieuwe onderhoudsdienst krijgt u uw machine binnen 3 werkdagen zo goed als nieuw terug. Als het langer duurt, is het onderhoud gratis zijn.

Meer informatie