De GX90-WF is de schiethamer voor schrijnwerkers en houtbewerkers

Ideaal voor de directe bevestiging van hout op hout

Met de GX90-WF kunt u uw verschillende bevestigingstoepassingen op hout uitvoeren bij schrijnwerken,  houtbewerkers, in gebouwen met een houten geraamte of bedekking. Hij is ideaal voor de bevestiging van windverbanden, brede daklatten, deklijsten, of de verwezenlijking van bedekkingen van het type bekleding, geraamte of gevelbekleding uit hout. Het veiligheidssysteem verhindert schieten zonder nagels, en dankzij de autonomie en de grote keuze aan nagels kunt u in alle rust werken.

De GX90-WF voor de directe bevestiging van hout op hout

Houtschiethamer GX 90-WF
  • Autonomie: houder met 84 nagels
  • Energie: batterij Li-Ion 7 V (6000 bevestigingen) en gaspatroon (1000 bevestigingen)
  • Veiligheid: schieten zonder nagels niet mogelijk (behalve als gevelbekledingskap)
  • Afstelling: wieltje voor de afstelling van de inplantingsdiepte van de nagels
  • Neus: haak (gevelbekledingskap beschikbaar)
  • Onderhoud: regelmatige reiniging van de verbrandingskamer 

DE JUISTE NAGELS

Standaardnagels (51 - 90 mm)

Dakbelatting / bebording zonder externe belasting

Standaardnagels (51 - 90 mm)

Definitieve bevestiging: Gekartelde nagels
Gegalvaniseerde nagels (51 - 90 mm)

Dakbelatting / bebording in vochtig gebied

Gegalvaniseerde nagels (51 - 90 mm)

Definitieve bevestiging: Gekartelde nagels

Dakbelatting / bebording in kustgebied

gegalvaniseerde nagels (51 - 90 mm)

Definitieve bevestiging: Gekartelde nagels

Houten buitengevelbekleding

Nagels RVS A2 (51, 55, 63 mm)

Nagels met D-kop (51 - 63 mm) of bolle kop (55 mm)

Voorlopige bevestiging

Gemakkelijke reiniging van uw gashamer