Hilti EXO-O1 exoskeleton

Exoskelet voor uw bouwwerven

Het exoskelet verlicht zwaar bovenhoofds werk.

Het dragen van een exoskelet ontlast de druk op de spieren bij repetitieve handelingen en pijnlijke houdingen.

Vraag een demonstratie aan en test ons exoskeleton!

35% van de plaatsers hebben vaak last van schouderklachten.

De bouwsector staat bekend om zijn repetitieve en langdurige activiteiten die het risico op spier- en skeletaandoeningen in de hand werken. Meer dan een derde van de elektriciens en loodgieters die plafondplaatsingen uitvoeren kampen met schouderpijn. 

Door het innovatieve ontwerp van ons exoskelet EXO-01 vermindert de druk uitgeoefend op de schoudergewrichten tijdens het bovenhoofds werken.

Hoe werkt een exoskelet?

exoskelet EXO 01 model

Ons exoskelet EXO-O1 voor de bouwsector, ontwikkeld in samenwerking met prothesefabrikant Ottobock, werkt zonder aandrijving. Het gewicht van de armen wordt met behulp van mechanische kabeltrektechnologie op de heupen overgebracht. 

De exoskeletten voor de bouwsector ondersteunen de bewegingen van de bouwarbeider. Ze zijn een hulp bij de uitvoering van de taken dankzij een vermindering van de fysieke krachtinspanningen. 

De troeven van het exoskelet EXO-01

Comfort en vrijheid

Ons exoskelet weegt minder dan 2 kg en biedt een dynamische ondersteuning tot wel 50 N zonder de bewegingsvrijheid te beperken. 

Eenvoudig aan en uit te trekken en dankzij zijn lichtgewicht geniet u van een optimale bewegingsvrijheid.

Preventie van spier- en skeletaandoeningen

De EXO-01 ontlast de gebruiker bij het uitvoeren van werken boven schouderhoogte. 

De bouwvakker ervaart minder pijn en vermoeidheid dankzij een verminderde belasting van de spieren en gewrichten.

Autonomie en polyvalentie

Dit passieve exoskelet werkt zonder aandrijving.  

Altijd gebruiksklaar voor bovenhoofdse klussen op de werf.

Voor welke werkzaamheden is EXO-01 geschikt?

exoskelet voor het plaatsen van leidingen

Loodgieterij, ventilatiewerken en airconditioning

Ideaal voor het plaatsen van leidingen en ventilatiesystemen of het onderhoud van de airconditioning.

exoskelet voor het bevestigen van elektriciteitskabels aan of in het plafond

Elektriciteitswerken

Het bevestigen van elektriciteitskabels aan of in het plafond, het plaatsen van kabelgoten, het bevestigen van kokers met pluggen in het plafond, het ophangen van verlichting en het voorzien van bovenleidingen.

Het exoskelet ondersteunt bij repetitieve handelingen zoals het plaatsen van wanden.

Plaatsen van wanden en valse plafonds en schuren

Het exoskelet is een handig hulpmiddel bij het plaatsen van wanden en valse plafonds waarbij herhaaldelijk nagels of schroeven moeten aangebracht worden. Het vergemakkelijkt ook het schuren van muren of plafonds.

Ruwbouwwerken

Biedt steun tijdens de afwerking, het schuren van beton en de bekisting boven hoofdhoogte

Hoe het exoskelet EXO-01 aantrekken?

1 / 2
Het exoskelet aantrekken

Hoe draagt u het exoskelet en stelt u dit af?

2 / 2
Hoe voegt u een bijkomende ondersteuning toe?

Voor nog meer ondersteuning, voeg een tweede steunpunt toe.

chargée d'affaires Hilti dans un entrepôt avec un client

Twijfelt u nog over het aankopen van een exoskelet en geeft u de voorkeur aan huren op lange termijn?   
Goed nieuws, het exoskelet EXO-01 maakt eveneens deel uit van uw Fleet Management contract!

Onze Fleet Management service omvat: 

  • een maandelijkse facturatie
  • reparatie van uw exoskelet tijdens de volledige gebruiksduur
  • etikettering van uw machines
  • kostenopvolging, diefstalbeveiliging
  • vernieuwing van uw machines bij het verstrijken van het contract


> Meer weten over Fleet Management 

> Maak een afspraak om een Fleet Management contract af te sluiten.

Overtuigd? Bestel nu!

Momenteel is het Exoskelet nog niet beschikbaar. Maar stuur ons alvast uw bestelling, dan behoort u tot de eersten die vanaf 1 maart 2021 geleverd worden!