Ondersteuningsoplossingen voor platte daken

Hilti biedt ondersteuningsoplossingen voor zware en lichte toepassingen op platte daken

Lastverdeelplaat voor platte daken

Moet u ondersteuningen voor gemotoriseerde toepassingen plaatsen of leidingen, kabels of vloeistoffen verdelen?

Ons gamma lastverdeelplaten en onze modulaire ondersteuningssystemen bezorgen u op eenvoudige wijze structuren op maat die zich perfect aan de vereisten van uw werf aanpassen.

Zware of lichte toepassingen: wij hebben de oplossing!

Oplossingen voor lichte ondersteuningen

Verdeelplaat voor lichte lasten op platte daken

Zowel voor kleine gemotoriseerde toepassingen als voor distributie op het dakterras bieden onze MV-LDP verdeelplaten, in combinatie met ons modulaire systeem met MQ-installatie rails de kans om ondersteuningen op maat te bouwen, aangepast aan de specifieke vereiste van elke toepassing. Onze aluminium lastverdeelplaten zorgen ervoor dat u de ondersteuningen gemakkelijk kunt plaatsen, zonder nood aan montagemachines en zonder enig gevaar voor doorboring van het isolerend membraan.

  • Gemakkelijk aanpasbaar: de platen volgen de hoek van het dak en zorgen zo voor een stabiele installatie.
  • Dankzij de modulariteit en lichtheid van het systeem is zowel het installatieproces als het onderhoud van het dak erg gemakkelijk

Onze structuren zijn voorzien voor installatie op minstens 800 mm boven het dakoppervlak. De voeten zijn individueel verstelbaar en afneembaar: zo kunt u zonder hefapparatuur en zonder demontering van de structuur het dak onderhouden.

Meer weten over MV-LDP-L-verdeelplaten

Oplossingen voor zware ondersteuningen

Verdeelplaat voor zware lasten op plat dak

Met onze gamma's van MQ-ondersteuning (met basis van 41 mm) en onze MI- en MIQ-gamma's (met basis van 90 en 120 mm) kunt u dragende structuren voor zeer aanzienlijke gewichten creëren; zelfs ondersteuning van de zwaarste motoren is hiermee mogelijk.

Dankzij onze consoles en railvoeten kunnen we structuren installeren op massieve gemetselde, uit de gevel springende vlakken, waardoor we een perfecte waterdichtheid van het membraan kunnen garanderen.

Ontdek onze ondersteuningssystemen voor industriële toepassingen

Bijkomende informatie

Snij- en preassemblage-service voor ondersteuningssystemen

Snij- en preassemblage-service

Wij snijden de rails volgens uw instructies en we kunnen ook de ondersteuningssystemen en Installatie accesoires preassembleren.

Bezorg ons gewoon uw bestek. Wij ontwerpen en testen uw configuraties opdat ze ter plaatse meteen klaar zouden zijn voor installatie.

Technische studie van uw ondersteuningsproject

Berekening van uw ondersteuningsproject

Wij stellen u een technische studie van uw ondersteuningsproject voor.

Hilti ontfermt zich over de volledige studie van uw project, van een geoptimaliseerde dimensionering op maat tot de integratie ervan op het plan.

Elementen van ondersteuningssystemen voor platte daken