Buisbeugel MP-L-I voor loodgietersinstallaties

Snel, eenvoudig en betrouwbaar installeren van loodgieterstoepassingen

buisbeugel MP-L-I

Het innoverende design van onze buisbeugel MP-L-I zorgt voor een grote flexibiliteit in de bevestiging van allerlei buizen en is zonder uitzondering inzetbaar voor alle diameters van 10 tot 170 mm. De opening en sluiting gebeurt in één klik met één schroef, wat elke dag productiviteitswinst oplevert.

Ontdek de voordelen van de buisbeugel MP-L-I in deze video

Onovertroffen productiviteit

Onovertroffen productiviteit

Werken met traditionele ondersteuningsbeugels kan ingewikkeld worden. Soms heeft u voor het plaatsen van een buis in een beugel en de perfecte uitlijning van het netwerk meer dan twee handen nodig. Ons nieuwe beveiligde sluitsysteem kunt u tot 180° openen en blijft staan zodat u de buis gemakkelijk kunt plaatsen. Voor het bevestigen van de buis volstaat slechts één hand om de beugel eenvoudig te sluiten. De bevestigingsschroef sluit met een klik zodat de buis onmiddellijk in de beugel rust en niet in de weg hangt tijdens het vastschroeven.

Een gamma voor al uw toepassingen

Een gamma voor al uw toepassingen

Om het logistieke beheer in uw opslagplaatsen en op de werven te vergemakkelijken hebben we de MP-L-I zo ontworpen dat de beugelkeuze uiterst eenvoudig is: één enkel model voor alle klembereiken van 10 tot 170 mm, ongeacht het materiaal.

Veiligheid is primordiaal

Veiligheid is primordiaal

De beveiligingsklep van onze nieuwe buisbeugel verhindert het toevallig openen tijdens de plaatsing van het netwerk. Zo kunt u de buizen gemakkelijk bijregelen voordat de beugels vastgeschroefd worden. Wanneer u de beugel toch opnieuw moet openen, moet u gewoon de schroef losdraaien en de klep openen.

Versterkt ontwerp

Versterkt ontwerp

Onze buisbeugels dekken alle lichte gebruikstoepassingen, zoals verwarming, sanitair water, afvalwater, enz. De buisbeugel MP-L-I heeft een geometrisch profiel voor een zo groot mogelijke stijfheid. In de beugel is ook een rubberen insert gelijmd om zo aan de geluidsnormen te voldoen.
 De verlijming voorkomt dat de insert valt tijdens het transport, de hantering of aanpassing van de buisbeugel.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Flexibiliteit zit ingebouwd in de buisbeugel M-P-LI dankzij de dubbele aansluiting M8/M10. Indien u de hoogte moet beperken, kunt u kiezen voor een versie met uitsluitend een M8 aansluiting. Dit is de perfecte partner voor de Hilti railsystemen MM en MQ. Bovendien kunt u hiermee een afstand tussen de steunpunten aanhouden tot 3 m.