MI / MIQ-installatiesystemen voor industriële toepassingen

Om de traditionele mechanisch gelaste installaties te vervangen, garandeert de zware modulaire Hilti-rail efficiëntie en tijdswinst.

De oplossing om mechanisch gelaste installaties te vervangen


Om de installatie van de stalen balken en andere mechanisch gelaste oplossingen te vervangen, vormen de modulaire installatie systemen de ideale oplossing. Dit vast te schroeven systeem past zich aan alle situaties en alle configuraties aan.

Door een optimale weerstand te verzekeren, worden holle profielen, echte industriële rails, met elkaar geassembleerd tot een ideale combinatie volgens uw mogelijkheden en uw werven. De voorsnijding en voormontage zijn eveneens twee oplossingen om de installatie te optimaliseren die sneller maar even veilig en efficiënt zijn.

Het is de ideale oplossing voor gemiddelde en zware toepassingen. Minder onderhoud, meer veelzijdigheid.

Zware MI rail tegenover mechanisch gelaste rail

Industriële rail en modulair systeem, veelzijdigheid tot uw dienst

De zware MIQ 90 rail die flexibiliteit, veiligheid en gebruiksgemak combineert, komt aan bijna al uw toepassingen tegemoet, waaronder:

  • Scheidingsijzer van liftkoker
  • Dragers van de luchtbehandelingscentrale (LBC)
  • Kabelgoten in industriële toepassing
  • Technische ruimtes
  • Technische vloeren
  • Terrasdaken
  • Datacenters

Met hun warm gegalvaniseerde bekleding bieden de onderdelen van het MIQ modulair systeem weerstand aan zowel een installatie in chlooromgeving als aan de agressiefste klimaatomstandigheden. 

Hilti garandeert een gepersonaliseerde oplossing op maat

Assemblage
1 / 3
Assemblage

Een modulair systeem om alle traditionele mechanisch gelaste oplossingen te vervangen.

2 / 3
Een universeel systeem voor een bevestiging op alle basis materialen

Drie installatiegamma’s voor een oplossing die aan uw beperkingen is aangepast. Bevestiging op beton, staal of meerdere verschillende basis materialen.

3 / 3
Een extreme aanpasbaarheid met schroeven mogelijk tot diameter 16

De industriële MIQ-rail met glijsysteem biedt de mogelijkheid tot vastschroeving tot diameter 16 terwijl er een afstelling tot op de millimeter gegarandeerd wordt.

Gemakkelijke oplossing voor de scheiding van de liftkoker

Het nieuwe MIQ modulaire systeem werd ontworpen om de scheiding van de liftkoker te vergemakkelijken

Er werd een schuifrail in de rail geïntegreerd om de montage van de beugels met schroeven mogelijk te maken zonder het profiel te doorboren.

  • Gemillimeterde en onbeperkte afstelling
  • Vastschroeven met diameter 12 of 16 volgens het toestel
  • Lassen op de werf overbodig
  • Geen heftoestellen
  • Schilderen of behandelen overbodig
  • Tijdswinst en grotere productiviteit op de werf
  • Technische motivatie door onze ingenieursdienst
  • Vooraf snijden van de profielen volgens uw werfbehoeften

Hilti afscheiding van de liftschacht

Een industriële rail op uw maat

We snijden de profielen volgens de breedte van uw koker. Uw afscheidingsrails worden geleverd met de assemblageonderdelen.

Een geoptimaliseerde en gemakkelijk te plaatsen afscheidingskoker 

Slechts 9,4 kg per strekkende meter. Snelle en veilige installatie door één enkele persoon, zonder heftoestellen en zonder lassen.

Een installatie zelfs in de meest veeleisende omstandigheden

Voor de zwaarste toestellen is vastschroeven mogelijk tot diameter 16 en vergemakkelijkt het vleugelmoersysteem de getande afstelling zonder het profiel te doorboren.