ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie

Lasermeters

Ontdek hoe onze lasermeters zijn ontworpen voor intuïtieve bediening door één persoon bij het meten van lange afstanden of moeilijk bereikbare plaatsen

Ontdek hoe onze lasermeters zijn ontworpen voor intuïtieve bediening door één persoon bij het meten van lange afstanden of moeilijk bereikbare plaatsen
PD-S-lasermeter Eenvoudig te gebruiken lasermeter voor afstand- en gebiedsmetingen tot 60 meter
PD-E lasermeter Lasermeter voor buiten met geïntegreerde zoeker voor metingen tot 200 meter
Hoe uw werflaser kiezen?

HOE UW WERFLASER KIEZEN?

Verhoog uw productiviteit op de werf dankzij onze professionele laserafstandsmeters

Uw werf opmeten neemt te veel tijd in beslag. Wilt u daarom weten welke professionele laser u moet kiezen om uw productiviteit te verhogen?  

Meet lange afstanden met onze draagbare laserafstandsmeters, krijg toegang tot moeilijk bereikbare plekken binnen en buiten, bereken oppervlaktes en volumes, documenteer uw metingen meteen op uw professionele lasers en exporteer de gegevens naar uw pc of tablet.

Nauwkeurig, snel en eenvoudig.

Nieuw! Lasermeter PD-I

Eens u de snelheid en precisie van de laserafstandsmeters gewoon bent, zult u niet meer willen teruggrijpen naar uw touw, krijtje en rekenmachine. Bovendien moet u de afmetingen van uw schets steeds manueel overzetten op een bruikbare tekening.

Gedaan hiermee! Deze tijdrovende en foutgevoelige stap kan worden overgeslagen dankzij onze nieuwe laser met Bluetooth.

De laserafstandsmeter voor binnen kan tot 100 m ver meten.

De professionele laser PD-I is compact, gebruiksvriendelijk, waterdicht (tegen druppels) en stofbestendig, en zo is hij perfect afgestemd op de moeilijkste werfomstandigheden. 

WELKE LASER KIEZEN VOOR UW WERF?

Professionele outdoor lasermeter voor werven

Lasermeter PD-E

Lasermeter voor buiten met geïntegreerde zoeker voor metingen tot 200 m.

Meer weten
Lasermetre professionnel d'intérieur pour chantier

Lasermeter PD-I

Lasermeter voor binnen voor metingen tot 100 m.

Meer weten
telemetre laser intérieur pour plaquistes sur chantier

Lasermeter PD-S

Gebruiksvriendelijke laserafstandsmeter voor afstands- en gebiedsmetingen tot
60 m.

Meer weten

Meer informatie over de Hilti lasers

Garandeer de precisie van uw lasers

Garandeer de precisie van uw lasers

Dienst voor de controle en reparatie van uw lasers

Ontdek
Gamma meetsystemen

Gamma meetsystemen

Onze meet- en detectiesystemen zijn het resultaat van jarenlange ervaring in lasermetingen, werfinplanting en betonderzoek

Ontdek
laser professionals op de werf

Multilijnlaser met groene straal PM 40-MG

Voor uw horizontale en verticale uitlijningen, het loodrecht, haaks en waterpas zetten

Meer informatie over onze multilijnlasers