Door zijn zeer hoge nauwkeurigheid, uitstekend zichtbare lijnen en snelle acculading is de allernieuwste laser van Hilti, de PM 40-MG, uitgegroeid tot de nieuwe norm voor multilijnlasers.
Deze veelzijdige, alles-in-één laser is, met zijn vier verticale lijnen op perfecte hoeken van 90° t.o.v. elkaar en een horizontale lijn op 360° het enige gereedschap dat u echt nodig heeft voor uw toepassingen binnenshuis.
Voor afstanden tot 20 m is deze tool perfect voor het waterpas zetten van systeemplafonds, het uitzetten van gipsplaten op de vloer (haaksheid), wanden of plafonds, het overbrengen van referentiehoogten en het uitlijnen van buizen, deuren en vensters.
De PM 40-MG is de allernieuwste toevoeging aan het Hilti-gamma van lasers met groene laserstralen. Deze productgroep omvat onder andere de compacte PM 2-LG tweelijnlaser, de PR 3-HVSG roterende laser met verbeterde kopbescherming en de PR 30-HVSG A12 roterende laser met groot bereik en automatische functies.