De PR 30-HVS A12 en PR 2-HS A12 zijn bestand tegen water, vuil en stof. Een val van 1 m op eender welke kant en 1,5 m vanaf het statief is geen enkel probleem.
Het product heeft een gepatenteerde behuizing in mineraalverbindingen die de gevoelige waterpasonderdelen intact houdt. Een intern chokdempingssysteem vermindert de trillingen aanzienlijk.
Hiermee garanderen we u de grootste nauwkeurigheid en de beste nivelleringstijd in zijn klasse zoals u gewoon bent van Hilti.
Snel en eenvoudig
Koppel uw roterende laser van Hilti aan een zender-ontvanger en u beschikt meteen over een snel en betrouwbaar systeem voor een heleboel taken zoals het overbrengen van referentiehoogtes, het nivelleren van bekisting, het uitzetten van digitale of mechanische hellingen, verticaal uitlijnen en nog zoveel meer.
De zender-ontvanger is niet enkel bestand tegen water, vuil en stof, maar weerstaat ook aan een val tot 2 m.