De meest zichtbare en robuuste roterende laser voor binnen op de markt

Nieuwe generatie roterende laser PR 3-HVSG

Roterende laser met groene straal PR 3-HVSG

Hilti innoveert met de roterende laser met groene straal PR 3-HVSG die uitgerust is met de allernieuwste diodetechnologie. Hij zorgt ervoor dat horizontale en verticale uitlijningen en de uitzetting van hellingen tot +/- 6% in een recordtijd gebeuren!

Deze roterende laser voor binnengebruik is het toestel bij uitstek voor toepassingen over lange afstanden of op werven met veel licht. 

Een intelligente, doeltreffende en robuuste laser

Perfect zichtbaar dankzij de groene straal

  • De groene straal is vier keer beter zichtbaar dan een rode.
  • Voortaan kunt u ook over grote afstand uitlijnen (diameter van 150 m).
  • Focus de straal op één punt voor een nog grotere zichtbaarheid.

De meest robuuste laser op de markt

  • Gebouwd met het oog op duurzaamheid: nieuwe kop met 360° bescherming en stevige handgrepen, stof- en waterdicht en IP 64 bescherming.
  • Bewaart de uitlijning, zelfs na een val: de enige roterende laser voor binnen die bestand is tegen een val van 1,5 m vanaf het statief.
  • Interne schokdemping: de motor wordt beschermd door schokdempers.

Snel en eenvoudig te gebruiken

  • Snel en eenvoudig op te starten.
  • Er is geen opleiding nodig omdat er voor elke functie een knop is.

De roterende laser met groene straal is geschikt voor alle toepassingen binnen

Deze nieuwe roterende laser combineert precisie met gebruiksvriendelijkheid voor al uw uitlijnings- en nivelleringswerken. Hij kan alle toepassingen van wandplaatsers, loodgieters en elektriciens de baas, zoals de nivellering van verlaagde plafonds, de plaatsing van wanden, de installatie van leidingen en kabelgoten, en nog zoveel meer!

Nivellering van verlaagde  plafonds
1 / 3
Nivellering van verlaagde plafonds

Plaatsing van wanden
2 / 3
Plaatsing van wanden

Installatie van leidingen en kabelgoten
3 / 3
Installatie van leidingen en kabelgoten

Fleet Management

Fleet Management

Wij beheren uw werktuigen, dus u kan uw zaken beheren.

Meer informatie
Kalibratieservice

Kalibratieservice

De meettoestellen van Hilti zijn robuust. U kunt ze altijd perfect gekalibreerd houden met de Hilti kalibratieservice.

Meer informatie
Hilti Tool Service

Hilti Tool Service

Reparatie van elektrisch gereedschap binnen de 3 dagen en anders is de reparatie gratis.

Meer informatie