Werflasers voor interieur

Ontdek de nauwkeurigheid van onze werflasers die onontbeerlijk zijn voor uw interieurtoepassingen

Bent u een wandplaatser, loodgieter of elektricien en zoekt u oplossingen voor de nivellering van verlaagde plafonds, de plaatsing van wanden, de installatie van leidingen en kabelgoten, en nog zoveel meer? 

Ontdek hoe u productiever kunt werken dankzij onze performante lasers voor interieurafwerking.

Ontdek de precisie van onze werflasers die onontbeerlijk zijn voor uw interieurtoepassingen

Hoe uw werflaser voor interieur kiezen?

Bij de keuze van een laser voor interieurtoepassingen spelen veel factoren een rol:

  • Wat maakt u?
  • Plaatst u wanden in gipsplaat?
  • Hangt u leidingen en aansluitingen?
  • Hangt u kabelgoten?
  • Zet u bevestigingspunten over van de vloer op het plafond?

 

Het antwoord op deze vragen helpt u bij het kiezen van de juiste laser voor uw toepassingen en noden.

We beschikken over een uitgebreid gamma interieurlasers die voldoen aan een ruime waaier van behoeften op een bouwwerf:                

 - onze puntlasers               

 - onze lijn- en multilijnlasers                

 - onze roterende lasers

 

Waarom een werflaser van Hilti kiezen?

Please enter alternative text here (optional)

Ongeacht het soort werf waarop u actief bent, begint een grotere productiviteit over het algemeen met een betere voorbereiding. En bij de werfinrichting is er niets beters voor de voorbereiding dan een Hilti laser.

Onze lasers combineren nauwkeurigheid met gebruikseenvoud voor al uw uitlijnings- en nivelleringswerken.

Ze kunnen alle toepassingen van wandplaatsers, loodgieters en elektriciens aan, zoals de nivellering van verlaagde plafonds, de plaatsing van wanden, de installatie van leidingen en kabelgoten, en nog zoveel meer!

Ontdek hoe onze lijn- en puntlasers door hun ontwerp zorgen voor intuïtief gebruik door één enkele persoon voor het uitlijnen, haaks zetten en uitlijnen. Bovendien kunt u vaststellen dat het uitgangspunt voor onze roterende lasers robuustheid en gebruiksvriendelijkheid is. 

 

Onze lijn- en puntlasers

Onze lijn- en puntlasers

Multidirectionele laser met 2 rode lijnen voor het nivelleren, uitlijnen en haaks zetten

PM 2-L

Rode lijnlaser met 2 rode lijnen voor het nivelleren, uitlijnen en haaks zetten

Bestellen
Groene lijnlaser met 2 lijnen voor het nivelleren, uitlijnen en haaks zetten

PM 2-LG

Groene lijnlaser met 2 lijnen voor het nivelleren, uitlijnen en haaks zetten  

 

Bestellen
Laser à 2 points PM 2-PE

PM 2-PE

Uiterst nauwkeurige laser met 2 punten en rode straal, bestemd voor het uitlijnen van rails voor liften, het verticaal uitlijnen van deuren en het overbrengen van punten van vloer naar plafond

Bestellen
Rode combi-laser met 2 lijnen en 4 punten voor het nivelleren, uitlijnen, loodrecht en haaks zetten

PMC 46-KIT

Rode combi-laser met 2 lijnen en 4 punten voor het nivelleren, uitlijnen, loodrecht en haaks zetten

Bestellen
Rode puntlaser met 5 lijnen voor het nivelleren, uitlijnen en haaks zetten

PMP 45

Rode puntlaser met 5 lijnen voor het nivelleren, uitlijnen en haaks zetten

Bestellen

Onze multilijnlasers

Rode multidirectionele laser met drie lijnen en loodlijn-puntlaser

PM-4M

Rode lijnlaser met drie lijnen en loodlijn-puntlaser

Bestellen
Groene multidirectionele laser met 3 lijnen voor het nivelleren, uitlijnen, loodrecht en haaks zetten

PM 40-MG

Groene multidirectionele laser met 3 lijnen voor het nivelleren, uitlijnen, loodrecht en haaks zetten

Bestellen
Groene multidirectionele laser met 3 lijnen die twee keer beter zichtbaar zijn voor het uitlijnen van wanden, loodrecht en haaks zetten

PM 30-MG

Groene multidirectionele laser met 3 lijnen die twee keer beter zichtbaar zijn voor het uitlijnen van wanden, loodrecht en haaks zetten

Bestellen

Onze roterende lasers

PR 3-HVSG

Roterende laser met groene straal voor interieurbouw, ideaal voor :

  • afwerkingstoepassingen over lange afstanden voor de nivellering van verlaagde plafonds,
  • de overdracht van hoogtes,
  • de uitlijning van frames voor wanden en pleisterwanden en de uitlijning van kabelbanen 
Bestellen

PR 30-HVSG A12

Roterende laser met groene straal die automatische functies heeft voor :

  • de plaatsing van wanden in gipsplaat
  • de uitlijning van gevels
  • de nivellering van verlaagde plafonds of het overbrengen van hoogtes
Bestellen

Snelheid en nauwkeurigheid met de PM 30-MG

De voordelen van de PM 30-MG

360 graden

bereik
dankzij de 3 excentrische en statische stralen

50 meter

bereik
met zijn ontvanger

10 uur

autonomie
dankzij de 12V-accu die in 15 min. tot 90% opgeladen kan worden

4 keer

zichtbaarder
dankzij de groene straal

Please enter alternative text here (optional)

De PM 30-MG is de allernieuwste aanwinst in het Hilti gamma van lasers met groene lijnen.

Dankzij zijn excentrisch ontwerp ziet u bij de multilijnlaser PM 30-MG groene horizontale en verticale lijnen 3x360º om snel en nauwkeurig elke interieurinrichting tot een goed einde te brengen.

Hij is ideaal voor het haaks zetten en uitlijnen en perfect voor het plaatsen van wanden in gipsplaat. Deze machine is compact en extreem precies dankzij een regelwieltje dat uniek is op de markt

Toepassingen:

  • Overzetten van hoogte, niveau van stopcontacten, radiatoren, ramen
  • Uitlijnen, loodrecht en haaks zetten van wanden
  • Werken aan verlaagde plafonds

Aanvullingen voor uw laser

Magneetconsole PMA 89

Magneetconsole PMA 89

Bestellen
Koffer PM 30-MG

Koffer PM 30-MG

Bestellen
Laser ontvanger PMA 31G

Laser ontvanger PMA 31G

Bestellen
Statief PMA 20

Statief PMA 20

Bestellen

Optimaliseer uw werflaser voor interieur

Ontdek al onze innovaties op het vlak van snoerloze accu’s voor werfmachines

Snoerloze accu’s

Ontdek al onze innovaties op het vlak van snoerloze accu’s voor werfmachines

Ontdek onze snoerloze accu’s
Ontdek alle onontbeerlijke verbruiksgoederen voor uw meettoepassingen voor werven binnen

Accessoires voor werflasers

U zoekt alle onontbeerlijke accessoires voor uw meettoepassingen voor werven binnen? U vindt ze hier!

Ontdek onze accessoires
Ontdek alle onontbeerlijke verbruiksgoederen voor uw meettoepassingen voor werven binnen

Verbruiksgoederen voor werflasers

Ontdek alle onontbeerlijke verbruiksgoederen voor uw meettoepassingen voor werven binnen

Ontdek al onze verbruiksgoederen voor lasers
Creëer uw snoerloze Kit bij uw werflaser voor interieurtoepassingen

Pick & Mix

Creëer uw snoerloze kit bij de werflaser voor interieurtoepassingen

Creëer mijn kit

Onze diensten

3 goede redenen om Hilti Connect te gebruiken met mijn laser

Identificeer uw machines met Hilti Connect

Identificeer snel uw machines

Onze machines zijn voorzien van NFC etiketten voor een snelle identificatie. Een scan met uw smartphone volstaat. 

oegang krijgen tot de informatie over uw machines met Hilti Connect

Toegang krijgen tot de informatie van uw Hilti machinepark

Met Hilti Connect krijgt u snel talrijke informatie zoals het aantal reparaties, hun kostprijs of de aankoopdatum van uw machines.

Plan de reparatie van uw machines met Hilti Connect

Vraag een reparatie

Win tijd, plan uw reparatieaanvragen in vanop uw werf via uw Hilti Connect app.

Fleet Management

Fleet Management

Wij beheren uw machines, u kan zich concentreren op uw activiteit.

Meer informatie
Kalibratieservice

Kalibratieservice

Onze meettoestellen zijn zeer robust. Dankzij de kalibratieservice van Hilti blijven ze zeer nauwkeurig.

Meer informatie
Reparatie van machines

Hilti Tool Service

Reparatie binnen de 3 dagen of gratis service.

Meer informatie