nuron
nuron

Nuron komt eraan

Binnenkort verkrijgbaar: één enkel snoerloos platform voor alle toepassingen

Beeld u eens in dat u al uw toestellen met snoer en benzine-aangedreven machines kan laten werken op een enkel snoerloos platform. Dat is binnenkort mogelijk met Nuron, de nieuwste aanwinst die we later dit jaar gaan lanceren voor onze snoerloze machinegamma’s op 12 V, 22 V en 36 V.

Bij het breken, snijden, boren en bevestigen zorgt Hilti’s nieuwste generatie snoerloze machines van 22 V voor betere prestaties, meer veiligheid en een groter gebruikscomfort dan ooit tevoren.

Unbenanntes Dokument

Hoe Nuron uw bedrijf kan helpen

Het gemak van één enkel platform

Laat ongeveer 70 machines werken op één enkel 22 V Nuron-platform dat niet alleen compatibel is met lichte boor- en schroefmachines, maar ook met de zwaarste breekhamers.

Ultieme prestaties

Ongeëvenaarde kracht en productiviteit voor een volledig snoerloze werf.

Gegevensgestuurde services

Zonder uw dagelijkse werk te onderbreken versturen de intelligente Nuron-accu’s proactieve meldingen voor het best mogelijke beheer en de optimalisering van uw machinepark.

Gezondheid & veiligheid

De veiligheidsoplossingen gaan van systemen voor stofbeheersing tot ingebouwde technologieën die helpen om de risico’s op een terugslag van de haakse slijper te beperken.

Wenst u meer informatie over Nuron?

Vul dit korte formulier in om meer informatie te ontvangen en/of een demonstratie aan te vragen