schroefbevestigingssystemen voor gipsplaten

Schroefbevestiging

Waarom kiezen voor onze schroefbevestigingssystemen voor interieurafwerking, plafondbekleding, muurbekleding, sandwichpanelen en geventileerde gevels

Onze bevestigingsoplossingen zijn ontworpen voor een snelle installatie, een verbeterd gebruiksgemak en een betrouwbare plaatsing! 

Schroefbevestigingssystemen voor interieurafwerking, plafondbekleding, muurbekleding, sandwichpanelen en geventileerde gevels.

Interieurafwerking

schroefbevestigingssystemen voor gipsplaten

Interieurafwerking

Onze schroefbevestigingssystemen voor gipsplaten zijn zo ontworpen dat ze de plaatsing van gipspanelen versnellen en dat ze ergonomisch en comfortabel in gebruik zijn. Wij bieden een uitgebreid gamma schroeven aan die geschikt zijn voor allerhande toepassingen voor interieurafwerking.

Kom meer te weten

BOUWSCHIL

METALEN SCHROEFBEVESTIGINGSSYSTEMEN

Ontworpen voor snelheid, uithouding en topprestaties

Bij Hilti brengen we veel tijd door op de bouwwerf. Het is daar dat we onze inspiratie opdoen om innovatieve machines en technologieën te creëren. Iedere dag zien we de toepassingen waar u aan werkt en de uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt, waar dan ook ter wereld.

Onze ‘Racing Tip’-, ‘Perfect Sealing’- en ‘Speedy’-schroeftechnologieën zijn slechts enkele van de vele innovatieve oplossingen die we ontworpen hebben om het bevestigen van schroeven sneller en betrouwbaarder te maken. Deze technologieën zijn allemaal uitvoerig getest en goedgekeurd. Op die manier weet u precies hoe gedurfd u kunt zijn.

Kom meer te weten over ons breed gamma aan bevestigingsoplossingen, van directe bevestiging tot geventileerde gevels.

Bevestigingssystemen voor sandwichpanelen

BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR SANDWICHPANELEN

boren, bits, schroeven en accessoires voor het bevestigen van sandwichpanelen; onze schroeven kunnen gebruikt worden in de vaakst voorkomende corrosieve omgevingen

Meer informatie
Fixing gratings and checker plates with Hilti direct fastening tools

BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR PLAFONDBEKLEDING

Schroefbevestigingssystemen en -machines voor het bevestigen van plafondbekleding, waaronder de Hilti DX door poeder geactiveerde en volledig automatische machine en de Hilti SDT die ontworpen is voor snelheid en productiviteit, met een ergonomisch ontwerp waardoor voorover bukken niet meer nodig is.

Meer informatie
Bevestigingssystemen voor muurbekleding

BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR MUURBEKLEDING

Een assortiment aan schroefbevestigingssystemen voor binnen- en buitenplaten, voor zones die al dan niet blootgesteld worden aan weersomstandigheden

Meer informatie
Bevestigingssystemen voor geventileerde gevels

BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVENTILEERDE GEVELS

Een breed gamma aan bevestigingssystemen die getest en goedgekeurd zijn voor geventileerde gevels, die zeer resistent zijn tegen

Meer informatie