Hoe metaalplaten bevestigen aan muurbekleding

Bevestigingssystemen voor profielplaten en binnendozen

Hilti bevestigingssystemen voor profielplaten en binnendozen

We bieden een assortiment aan trapeziumvormige platen, golfplaten en binnendozen gemaakt uit staal en aluminium voor muurbekleding en daken. Deze omvatten schroefbevestigingssystemen voor binnen- en buitenplaten, voor zones die al dan niet blootgesteld worden aan weersomstandigheden.

Onze metalen schroefbevestigingssystemen voor wanden en daken zijn allemaal ontworpen om corrosie- en waterresistent te zijn. Bovendien zijn ze snel te installeren.

Please enter alternative text here (optional)
1 / 4
Enkelwandig, ongeïsoleerd dak met metaalplaat

Please enter alternative text here (optional)
2 / 4
Enkelwandige, ongeïsoleerde muur met metaalplaat

Please enter alternative text here (optional)
3 / 4
Dubbelwandige, geïsoleerde muur met metaalplaat

4 / 4
Dubbelwandige, geïsoleerd dak met metaalplaat

WELKE METALEN SCHROEFBEVESTIGING MOET IK GEBRUIKEN

We helpen u graag het schroefbevestigingssysteem te kiezen dat bij uw bouwproject past. Onze deskundige Hilti-ingenieurs kunnen u bezoeken op uw werf om uw problemen op te lossen, of neem contact op met uw plaatselijke Hilti-klantendienst voor meer informatie.

Onze bevestigingssystemen voor bekleding kunnen op alle vaak voorkomende ondergronden gebruikt worden, alsook op trapeziumplaten van verschillende diktes en staal van verschillende sterktes

BEKIJK ONZE VIDEO’S NU

1 / 4
Hilti S-MD 55 S – Om te bevestigen op staal met een dikte van maximaal 12 mm

Zelfborende ‘Perfect Sealing’-schroef, beschikbaar voor verschillende corrosieve omgevingen. De onderkant van de schroefkop is ontworpen voor makkelijke bevestiging en om waterlekken te voorkomen in zones die blootgesteld worden aan weersomstandigheden.

2 / 4
Hilti S-MD 53 S – Om te bevestigen op staal met een dikte van maximaal 6 mm

Zelfborende ‘Perfect Sealing’ en ‘Racing Tip’-schroefbevestiging beschikbaar voor verschillende corrosieve omgevingen. De onderkant van de schroefkop is ontworpen om waterlekken te voorkomen in zones die blootgesteld worden aan weersomstandigheden. Met een ‘Racing Tip’ die ontworpen is om de installatietijd te verkorten en installatiefouten te verminderen op hoogwaardig staal.

3 / 4
Hilti S-MD 52 S – Om te bevestigen op ingebouwde rails

Zelftappende schroefbevestiging beschikbaar voor verschillende corrosieve omgevingen. Ontworpen zodat de dikte van de staalplaat en de diepte van de ingebouwde rails op elkaar afgesteld zijn. Voor bevestiging in zones die blootgesteld worden aan weersomstandigheden

4 / 4
Hilti S-MS 41 S – Om overlappende buitenplaten te bevestigen

Onze ‘Speedy’ schroefbevestiging is de beste in haar soort. Ontworpen voor een snelle en spaandervrije installatie, die schade aan het basismateriaal vermijdt. De onderkant van de schroefkop is ontworpen om waterlekken te voorkomen en kan hoge belastingswaarden aan in zones die blootgesteld worden aan weersomstandigheden.

METALEN SCHROEFBEVESTIGINGEN VOOR BINNENPLATEN

Bekijk onze aanbevelingen voor het gebruik van schroefbevestigingen met verschillende toepassingen:

BEKIJK ONZE VIDEO’S NU

1 / 5
Hilti S-MD 03 Z – Om te bevestigen op staal met een dikte van maximaal 6 mm

Zelfborend schroefbevestigingssysteem voor algemene doeleinden om metaalplaten te bevestigen op stalen structuren die niet blootgesteld worden aan de weersomstandigheden. Met een ‘Racing Tip’ die ontworpen is om de installatietijd te verkorten en instelfouten op hoogwaardig staal te verminderen.

2 / 5
Hilti S-MD 05 Z – Om te bevestigen op staal met een dikte van maximaal 15 mm

Zelfborend schroefbevestigingssysteem voor algemene doeleinden om metaalplaten te bevestigen op stalen structuren die niet blootgesteld worden aan de weersomstandigheden. Met een ‘Racing Tip’ die ontworpen is om de installatietijd te verkorten en installatiefouten te verminderen op hoogwaardig staal.

3 / 5
Hilti S-MD 23 Z – Om te bevestigen op ingebouwde rails met een dikte van maximaal 6 mm

Zelfborend schroefbevestigingssysteem voor algemene doeleinden. Voor gebruik bij metaalplaten en stalen constructies die niet blootgesteld worden aan de weersomstandigheden. Met een ‘Racing Tip’ die ontworpen is om de installatietijd te verkorten en installatiefouten te verminderen op hoogwaardig staal. Het is uitgerust met een gekrimpte flens om de belastingswaarden te verhogen.

4 / 5
Hilti S-MD 25 Z – Bevestigen van binnendozen op staal met een dikte van maximaal 15 mm

Zelfborend schroefbevestigingssysteem voor algemene doeleinden. Voor gebruik bij metaalplaten en stalen constructies die niet blootgesteld worden aan de weersomstandigheden. Met een ‘Racing Tip’ die ontworpen is om de installatietijd te verkorten en installatiefouten te verminderen op hoogwaardig staal. Het is uitgerust met een gekrimpte flens om de belastingswaarden te verhogen.

5 / 5
Hilti S-MS 01 Z – Bevestigen van overlappende binnendozen

Zelfborende schroefbevestiging voor het verborgen en zichtbaar aanbrengen van sandwichpanelen. Ontworpen voor zware belastingen. De ondersteunende schroefdraad helpt om waterlekken te voorkomen in zones die blootgesteld worden aan weersomstandigheden.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Onderzoek en ontwikkeling is de kern van wat we doen. Sinds de oprichting van ons bedrijf meer dan 75 jaar geleden worden het ontwerp en de productie van onze machines, diensten en software gedreven door onderzoek en ontwikkeling.

Ons systeem voor staand schroeven (SDT) en onze schroeven op strip zijn slechts enkele van de vele innovatieve technologieën die uit dit engagement voortgevloeid zijn.

We runnen onze eigen wetenschappelijke Innovatie Centers en voeren verdere onderzoeken en tests uit samen met onze partners uit de sector, toonaangevende wetenschappelijke instellingen en universiteiten van over de hele wereld.

Meer dan twee derde van ons personeel werkt direct samen met onze klanten: elke dag, overal ter wereld. Op deze manier komen we te weten met welke uitdagingen u geconfronteerd wordt en wat er nodig is op de werf.

Daar draait het om bij onze O&O: We vinden oplossingen voor de problemen waarmee u geconfronteerd wordt. We engageren ons ertoe om u te helpen veiliger en productiever te werken waardoor u meer gedurfdere bouwprojecten aankunt.