Sandwichpanelen: hoe bevestigen?

Schroefbevestigingssystemen voor het bevestigen van sandwichpanelen op daken en wanden

Hilti schroefbevestigingssysteem voor sandwichpanelen

WAT IS EEN SANDWICHPANEEL

Een sandwichpaneel bestaat uit twee metaalplaten met daartussen een kern van rotswol of hardschuim.

Ze worden gebruikt in de bouwsector voor isolatie en brandveiligheid.

Er bestaan twee belangrijke toepassingen:

  • Wanden - sandwichpanelen kunnen bevestigd worden op wanden en muren
  • Daken - sandwichpanelen kunnen bevestigd worden op substructuren van het dak en overlappingen 

Ze kunnen zo bevestigd worden dat ze zichtbaar of verborgen zijn en ze kunnen vastgemaakt worden op staal of hout. Er moet altijd rekening gehouden worden met de volgende parameters bij het kiezen van een schroefbevestigingssysteem:

  • Corrosieve omgeving
  • Belastingswaarden
  • Goedkeuringsvereisten
  • Hoe een stevige bevestiging bekomen - om zo waterlekken te voorkomen in de structuur
Dak met sandwichpaneel
1 / 2
Dak met sandwichpaneel

Wand met sandwichpaneel
2 / 2
Wand met sandwichpaneel

ONZE OPLOSSINGEN VOOR DE BEVESTIGING VAN SANDWICHPANELEN

We bieden een breed gamma aan machines, boren en bits, schroefbevestigingen en accessoires om sandwichpanelen te bevestigen.

Met onze bevestigingssystemen kunt u sandwichpanelen installeren op zowel wanden als daken, op dik of dun metaal, hout en ingebouwde rails.

Ze zijn beschikbaar in een brede keuze aan materialen en coatings en kunnen weerstaan aan veel corrosieve omgevingen. Ze zijn ook goedgekeurd op basis van de plaatselijke bouwvereisten wereldwijd en de kleur kan aangepast worden aan uw noden.

U kunt kiezen uit:

  • Zelfborende schroeven - bevestigen op staal > 12 mm en hout in één stap
  • Zelftappende schroeven - bevestigen op staal, hout en ingebouwde rails
  • Schroef met sluitring - spaandervrije schroeven voor het bevestigen van overlappende sandwichpanelen op het dak die ontworpen zijn om een uiterst efficiënte afsluiting te bieden
  • Verborgen of zichtbaar - onze schroeven kunnen verborgen of zichtbaar aangebracht worden


We bieden ook een breed gamma aan accessoires, waaronder:

  • Installatiemachines - stalen en metalen schroevendraaiers (bv. ST 2500 schroefmachine)
  • Insteekgereedschap - magnetische en mechanische moerzetters
  • Sluitring - variërend in grootte van 12 mm tot 29 mm
  • Sluitringen - ontworpen om de dichtheid en duurzaamheid van een bevestigingspunt te verbeteren en het risico op schade aan het basismateriaal te beperken. Deze zijn beschikbaar in verschillende groottes.

Er zijn ook BIM-gegevens beschikbaar voor al onze schroefbevestigingen voor sandwichpanelen in onze Hilti BIM/CAD-bibliotheek.

SCHROEFBEVESTIGINGEN OM SANDWICHPANELEN TE BEVESTIGEN

Bekijk onze aanbevelingen voor het gebruik van schroefbevestigingen met verschillende toepassingen van sandwichpanelen:

BEKIJK ONZE VIDEO’S NU

1 / 5
Hilti S-CD 63 S – Om op staal met een dikte van maximaal 6 mm te bevestigen

Zelfborende schroefbevestiging voor het verborgen en zichtbaar aanbrengen van sandwichpanelen. Ontworpen voor zware belastingen en hoogwaardig staal. De ondersteunende schroefdraad helpt om waterlekken te voorkomen in zones die blootgesteld worden aan weersomstandigheden.

2 / 5
Hilti S-CD 65 S – Om op staal met een dikte van maximaal 15 mm te bevestigen

Zelfborende schroefbevestiging voor het verborgen en zichtbaar aanbrengen van sandwichpanelen. De top is ontworpen voor een snelle installatie. De ondersteunende schroefdraad helpt om waterlekken te voorkomen in zones die blootgesteld worden aan weersomstandigheden.

3 / 5
Hilti S-MP 62 – Om te bevestigen op ingebouwde rails

Zelftappende schroefbevestiging voor het verborgen en zichtbaar aanbrengen van sandwichpanelen. Ontworpen op zo’n manier dat de dikte van het paneel en de diepte van de ingebouwde rails op elkaar afgesteld zijn. Voor betrouwbare bevestiging in zones die blootgesteld worden aan weersomstandigheden

4 / 5
Hilti S-CDW 61 S – Bevestigen op hout

Zelfborende schroefbevestiging voor het verborgen en zichtbaar aanbrengen van sandwichpanelen. Ontworpen voor zware belastingen. De ondersteunende schroefdraad helpt om waterlekken te voorkomen in zones die blootgesteld worden aan weersomstandigheden.

5 / 5
Hilti S-MS 41 S – Voor het bevestigen van overlappingen

Onze ‘Speedy’ schroefbevestiging is de beste in haar soort. Ontworpen op zo'n manier dat deze snel en spaandervrij kan geïnstalleerd worden, om zo schade aan het basismateriaal te vermijden. Voorkomt waterlekken en kan hoge belastingswaarden aan in zones die blootgesteld worden aan weersomstandigheden.

HOE WIJ WERKEN

Hilti Bouwadvies ter plaatse

BOUWADVIES TER PLAATSE

Vraag raad bij het kiezen van een bevestigingsoplossing aan één van onze deskundige Hilti-ingenieurs die u kunnen bezoeken op uw bouwwerf. Neem contact op met uw plaatselijk Hilti-klantendienst en maak een afspraak.

Boek een werfbezoek
Vertegenwoordiger van de Hilti-klantendienst

CONTACTEER ONZE KLANTENDIENST

Neem contact op met uw plaatselijke Hilti-klantendienst voor uw keuze van een schroefbevestigingssysteem of voor andere vragen over onze diensten en producten.

Bel onze klantendienst
Download de technische handleiding

BIM-/CAD-BIBLIOTHEEK

Bezoek onze uitgebreide BIM-/CAD-bibliotheek online of rechtstreeks via AutoCAD®

Open de Hilti BIM-/CAD-bibliotheek
De kleur van uw bevestigingssysteem op maat

DE KLEUR VAN UW BEVESTIGINGSSYSTEEM OP MAAT

We kunnen de kleur van onze schroefbevestigingssystemen afstemmen op de kleur die u nodig heeft voor uw bouwproject. Neem contact op met uw Hilti-team voor meer informatie.

De kleur van uw bevestigingssysteem op maat

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Onderzoek en ontwikkeling is de kern van wat we doen. Sinds de oprichting van ons bedrijf meer dan 75 jaar geleden worden het ontwerp en de productie van onze machines, diensten en software gedreven door onderzoek en ontwikkeling.

Ons systeem voor staand schroeven (SDT) en onze schroeven op strip zijn slechts enkele van de vele innovatieve technologieën die uit dit engagement voortgevloeid zijn.

We runnen onze eigen wetenschappelijke Innovatie Centers en voeren verdere onderzoeken en tests uit samen met onze partners uit de sector, toonaangevende wetenschappelijke instellingen en universiteiten van over de hele wereld.

Meer dan twee derde van ons personeel werkt direct samen met onze klanten: elke dag, overal ter wereld. Op deze manier komen we te weten met welke uitdagingen u geconfronteerd wordt en wat er nodig is op de werf.

Daar draait het om bij onze O&O: We vinden oplossingen voor de problemen waarmee u geconfronteerd wordt. We engageren ons ertoe om u te helpen veiliger en productiever te werken waardoor u meer gedurfdere bouwprojecten aankunt.