Image alt text (optional)

Schroefbevestigingen voor interieurafwerking

Hoe tijd uitsparen met het schroefbevestigingssysteem op strip van Hilti

We hebben onze schroefbevestigingssystemen voor de plaatsers van gipsplaten zo ontworpen dat u snel en gemakkelijk uw gipsplaten kunt aanbrengen in een veilige omgeving.

We bieden een uitgebreid gamma schroeven aan die geschikt zijn voor allerhande toepassingen: van de bevestiging van gipsplaten op metalen studs en rails tot de bevestiging van drie gipsplaten op houten latten

WAT WE AANBIEDEN VOOR DE BEVESTIGING VAN GIPSPLATEN

Schroefbevestigingssysteem op strip

Het schroefbevestigingssysteem op strip is onze meest volledige oplossing. Het combineert onze krachtige SD 5000-A22 met een schroefmagazijn dat u op de kop van uw schroefmachine kunt klikken. De lengte van onze schroeven op strip varieert van 25 mm tot 55 mm. Ze zijn bovendien verkrijgbaar met verschillende punten, schroefdraden, koppen en coatings voor al uw toepassingen. 
Om uw productiviteit te verhogen, hebben we ook lange harde strips van 40 schroeven.

Ontdek onze schroeven voor interieurafwerking

Losse schroeven

Losse schroeven zijn onze basisoplossing, maar ook zij worden onderworpen aan de meest strikte kwaliteitscontrole. Enkel zo zijn we er zeker van dat ze goed in de gipsplaat bevestigd worden. Onze losse schroeven hebben een lengte van 20 tot 140 mm en kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld meer dan 3 gipsplaten op elkaar aan te bevestigen.

Ontdek onze losse schroeven S-DS 01B

Reeks enkelvoudige schroeven voor het vastzetten van bouten op metalen frame

Ons assortiment schroeven voor de bevestiging van bouten op metalen rails is verkrijgbaar in drie types: met ovale kop (S-DD 08 Z), met platte kop (S-DD 03 Z) en met cilinderkop (S-DD 02 Z).

Ontdek onze metalen frameschroeven

BEKIJK ONZE SCHROEFSYSTEMEN OP STRIP IN VOLLE ACTIE

Onze schroefsystemen op strip maken een snellere plaatsing mogelijk in vergelijking met losse schroeven. Ze kunnen ook gebruikt worden met onze snoerloze schroefmachines, wat een einde maakt aan kabels en verlengdraden op de werf. Bekijk hoe ze gebruikt worden.

BEKIJK ONZE VIDEO’S NU

1 / 4
Hilti SD-M 1 magazijn - Voordelen

2 / 4
Hilti SD-M 1 / SD-M 2 - Introductie

3 / 4
Hilti SD-M 1 / SD-M 2 - Probleemoplossing

4 / 4
Wat onze klanten zeggen over de Hilti SD-M 1 - een snapshot van INTEX 2014

DE VOORDELEN VAN SCHROEFBEVESTIGINGEN OP STRIP

U kunt het aantal verspilde schroeven drastisch verminderen en geld besparen dankzij schroeven op strip

Dankzij onze vernieuwende uitvinding van schroeven op strip kunt u sneller werken en vermindert u het aantal verspilde schroeven drastisch, waardoor u geld bespaart.

Ontdek de vier belangrijkste redenen om met onze schroeven op strip te werken:

  • Minder vermoeiend dan enkelvoudig schroeven, strip-schroeven helpt u om uw werk sneller af te maken. Bovendien zullen onze nieuwe 40 schroevenbanden uw productiviteit verhogen!
  • Werk gemakkelijk aan het plafond: met behulp van stripschroeven kunt u de gipsplaat met uw vrije hand boven u houden en eenvoudig vastschroeven.
  • Vermijd verspilling: haal de op de grond gevallen stripschroeven eenvoudig terug en gebruik ze alsof ze uit de doos zijn.
  • Comfortabel: geen ijzervijlsel meer in je vingers! Nu, met gegroepeerde schroeven, is het nemen van een handvol schroeven niet langer een probleem.
Hilti BX 3 om metalen profielen te bevestigen op staal

TE BEVESTIGEN

Gebruik onze rechtstreekse bevestigingsmachines op accu of gas om metalen profielen te bevestigen op staal of beton.

Meer informatie

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Onderzoek en ontwikkeling is de kern van wat we doen. Sinds de oprichting van ons bedrijf meer dan 75 jaar geleden creëren we bij Hilti al innovatieve technologieën.

Ons systeem voor staand schroeven (CTA “Product bekijken”) en onze schroeven op strip zijn slechts enkele van de vele innovatieve technologieën die uit dit engagement voortgevloeid zijn.

We runnen onze eigen wetenschappelijke Innovatie Centers en voeren verdere onderzoeken en tests uit samen met onze partners uit de sector, toonaangevende wetenschappelijke instellingen en universiteiten van over de hele wereld.

Meer dan twee derde van ons personeel werkt direct samen met onze klanten: elke dag, overal ter wereld. Op deze manier komen we te weten met welke uitdagingen u geconfronteerd wordt en wat er nodig is op de werf.

Daar draait het om bij onze O&O: We vinden oplossingen voor de problemen waarmee u geconfronteerd wordt. We engageren ons ertoe om u te helpen veiliger, sneller en comfortabeler te werken.  

GERELATEERDE PRODUCTEN