Label (optional)

Kabelscharen en hydraulische kabelkrimpers

Elektriciteitskabels moeiteloos knippen en krimpen dankzij onze hydraulische oplossingen

Ons assortiment 22V-machines breidt verder uit met onze kabelscharen en hydraulische kabelkrimpers. Aangezien ze compact en ergonomisch zijn, leveren ze uitstekende prestaties in vergelijking met manuele alternatieven.

Mogelijke toepassingen van een Hilti kabelschaar/krimper

Kabelkrimper en -knipper NUN 54-A

De nieuwe 22V-machine kan alle soorten kabels krimpen en knippen dankzij zijn verwisselbare bekken.

  • Uitbreiding van ons 22V-platform 
  • Dankzij zijn verwisselbare bekken kan de machine in een recordtijd de volgende taken uitvoeren: 

- krimpen van gehomologeerde kabels met een kern in koper of aluminium tot een doorsnede van 240 mm² 

- knippen van kabels met een kern in koper of aluminium tot een diameter van 33 mm 

- knippen van met staal versterkte kabels (ACSR) tot een diameter van 21,5 mm 

• Compact, licht en uitgerust met een 360 graden draaibare kop voor een beter bereik en optimaal gebruikscomfort

Knip- en krimptang NUN 54-A

Snoerloze kabelschaar NCT 53-A

Voor het knippen van kabels tot een diameter van 50 mm

  • Langwerpige, lichte en compacte machine met een 360 graden draaibare kop 
  • Eenhandbediening dankzij de automatisch openende messen 
  • Voor het knippen van kabels met een kern in koper of aluminium tot een diameter van 50 mm
  • Onderdeel van ons 22V-platform
Kniptang NCT 53-A