Chemische verlijming: de ideale bevestigingsoplossing voor zware belastingen
Chemische verlijming is een belangrijke innovatie die de afgelopen decennia is ontstaan op het gebied van bevestiging en verankering. Deze injectieverankeringstechniek wordt verdeeld in de vorm van een mortel in een flexibele of stijve patroon.
Deze tweecomponenten hybride mortel is een van de meest effectieve en veelzijdige oplossingen voor het bevestigen van zware objecten in een grote verscheidenheid aan zowel holle als massieve materialen: baksteen, beton, betonblok, natuursteen... en zelfs hout!
Werkingsprincipe van chemische bevestigingsmiddelen :
- Hechting in vaste materialen op basis van microvergrendeling tussen de ruwheid van het dragermateriaal en de draad van de ankerstang
- VVormvergrendeling in holle materialen met mortelverdeling in de cellen
Deze werkingsprincipes geven chemische bevestigingsmiddelen verschillende voordelen ten opzichte van conventionele mechanische bevestigingsmiddelen :
- Breed scala aan basismaterialen
- Verschillende ankerdiameter/dieptecombinaties voor meer flexibiliteit
- Bijzonder geschikt voor het verankeren dicht bij randen of met kleine tussenruimtes
- Afdichting tussen steunmateriaal en bevestiging voor een betere bescherming tegen corrosie en het opvullen van de leegte
Chemische verankering kan dus de conventionele mechanische verankering vervangen, wat niet voldoende is voor de langdurige verankering van de zwaarste belastingen: roosters, leuningen, balustrades, kolommen, metalen balken...
Chemische verankering is ook bijzonder geschikt voor technische toepassingen zoals het afdichten van wapeningsstaven.
Of u nu een snelwerkende mortel nodig heeft zoals HIT-HY 170 of een milieuvriendelijke hars zoals HIT-CT1, Hilti heeft het juiste product voor uw werk!
Wilt u profiteren van de eigenschappen van chemische bevestigingsmiddelen zonder te wachten op het begin van het uithardingsproces? De HVU2-capsule is ideaal met een uithardingstijd van minder dan 5 minuten.
Wilt u in beton, metselwerk of een ander materiaal bevestigen? Vind hier het juiste chemische anker voor uw behoeften.