Goedkeuring van uw verankeringen voor 100 jaar

Injectiemortel HIT-HY 200-R V3

De eerste snelhardende injectiemortel voor achteraf geïnstalleerde wapeningen die goedgekeurd is voor een levensduur van 100 jaar.​

foto van een tunnel

Wanneer is een goedkeuring voor 100 jaar noodzakelijk?

Overeenkomstig de structurele Eurocodes en meer in het bijzonder de Franse norm NF EN 1990 wordt  een dimensionering met een gebruiksduur van 100 jaar aanbevolen voor structuren van categorie 5 (NF EN1990 - 2.3 Gebruiksduur van het project - Tabel 2.1). In deze categorie zitten monumentale gebouwen en werken van burgerlijke bouwkunde.

Deze aanbevelingen zorgen echter voor een uitdaging aangezien de belangrijkste internationale goedkeuringen voor verankeringen (ETA) gebaseerd zijn op een veronderstelde levensduur van 50 jaar.

Dankzij de nieuwe normen DEE 330087 (bevestiging van wapeningen) en DEE 332077 (bevestiging van platen) kunnen injectiemortels nu goedgekeurd worden voor 100 jaar. Maar opgelet: bij het ramen van de levensduur van een chemische verankering moet men rekening houden met veel parameters zoals de hechtprestaties, het kruipgedrag en de duurzaamheid van het verankeringsproduct op lange termijn.

 

De allereerste injectiemortels met een goedkeuring voor 100 jaar

injectiemortel HY 200-R V3 wordt met een mortelspuit gespoten in beton

Uit het laatste Europese beoordelingsdocument blijkt dat Hilti het eerste bedrijf was met een injectiemortel goedgekeurd voor de dimensionering van verankeringen en achteraf aangebrachte wapeningen met een levensduur van 100 jaar. 

Na HIT-RE 500 V3, de eerste injectiemortel met een goedkeuring voor 100 jaar met ETB 16/0143 en ETA-20/0125, was het de beurt aan HIT-HY 200-R V3

Met ETB-20/0318 is dit de eerste snelhardende injectiemortel op de markt die goedgekeurd is voor een levensduur van 100 jaar. De injectiemortel HIT-HY 200-R V3 is goedgekeurd voor wapeningen HA8 tot HA32 en is 1 uur na toepassing (temperatuur > 20°C) volledig uitgehard en klaar voor belasting. 

Bij grote bouwprojecten waar productiviteit cruciaal is, is dit een groot voordeel aangezien producten voor chemische verankering op basis van epoxy een uithardingstijd hebben van 8 uur of meer.

U kunt deze verankeringen en achteraf aangebrachte wapeningen snel en eenvoudig controleren met onze gratis softwareoplossingen PROFIS Engineering en PROFIS Rebar die rekening houden met de geldende normen en reglementeringen (SN EN 1992-4, SN EN 1992-1-1).

Onze mortels met een goedkeuring voor 100 jaar

Injectiemortel HIT-HY 200-R

Injectiemortel HIT-HY 200-R V3

Hoogperformante hybride injectiemortel met goedkeuringen voor de verbinding van wapeningsstaven

Meer weten over de mortel HIT-HY 200-R V3
Injectiemortel HIT-RE 500V3

Mortel HIT-RE 500V3

Hoogperformante epoxy injectiemortel met goedkeuringen voor de verbinding van wapeningsstaven en de verankering van zware lasten

Meer weten over de mortel HIT-RE 500V3

Een volledig systeem

Icoon PROFIS

Dimensioneringssoftware

Controleer uw verankeringen en achteraf aangebrachte wapeningen met onze PROFIS software.

Meer informatie over PROFIS Engineering Meer informatie over PROFIS Rebar
afbeelding van het SafeSet-systeem

SafeSet-systeem

Ontdek onze volledig gehomologeerde plaatsingsmethode die u aan productiviteit laat winnen en de veiligheid van uw verankeringen vergroot door de foutfactoren gekoppeld aan de plaatsing te beperken.

Meer weten over SafeSet
injectiemortel wordt gespoten in beton voor de plaatsing van wapeningsstaven

Opleiding achteraf geïnstalleerde wapeningen

De slechte plaatsing van wapeningsstaven kan leiden tot structurele schade waarvoor de aannemers aansprakelijk gesteld kunnen worden. Volg nu een opleiding!

Meer weten over deze opleiding