Elektrische mortelspuit

Met de elektrische mortelspuit HDE 500-A22 voor de injectie van chemische injectiemortel kunt u uw productiviteit een boost geven en besparen bij de installatie van chemische bevestigingen

Elektrische mortelspuit

De voordelen

Instelbare trekker voor een eenvoudige injectie van de mortel

Eenvoudige injectie

  • Eenvoudige injectie, zelfs bij lage temperaturen.
  • Met de instelbare trekker kunt u de injectiesnelheid  bepalen en tot twee keer sneller werken dan met een manuele spuit. 

Knop voor een nauwkeurige en gecontroleerde morteldosering

Doseerfunctie

  • De doseerknop laat toe tot het volume per injectie in te stellen tot op de ml.

 

Automatische drukontlasting om de mortelinjectie ogenblikkelijk te stoppen

Automatische drukontlasting

  • Stop de mortelinjectie onmiddellijk van zodra u de trekker loslaat. Een nette werf, een kleiner risico op contact met mortel en ook minder verspilling!  
De spuit werkt op een accu van 22 V

Autonomie

  • Met de accu van 22 V kunt u een hele dag betonijzers en verankeringen installeren.

Ontdek de mortelspuit in onze video

Waarom kiezen voor de elektrische mortelspuit van Hilti?

Verankering van betonijzers met de Hilti mortelspuit
1 / 3
Productiviteit

Met zijn automatische drukontlasting en doseerfunctie is de mortelspuit HDE 500-A22 ideaal voor al uw chemische bevestigingen. Met de gevoelige trekker kunt u de injectiesnelheid bepalen en tot twee keer sneller werken dan met een manuele spuit. Compatibel met al onze accu’s van 22 V in 3,0 Ah of 5,2 Ah. Met een volledige laadbeurt kunt u tot 100 mortelpatronen injecteren.

Injectie van mortel in metselwerk met de Hilti elektrische mortelspuit HDE 500-A22
2 / 3
Comfort

Snel en eenvoudig plaatsen van het mortelpatroon. Chemisch bevestigen is veel eenvoudiger door de unieke ergonomie van de elektrische mortelspuit. Voortaan kan dit in elke houding, in alle omstandigheden en zelfs bij lage temperaturen gebeuren!

Besparing
3 / 3
Besparing

De doseerfunctie van de mortelspuit staat garant voor aanzienlijke besparingen. Met de doseerknop kunt u tot de ml nauwkeurig de hoeveelheid mortel injecteren die u nodig heeft om tot 30% mortel te besparen. Met de automatische drukontlasting kunt u de mortelinjectie ogenblikkelijk stoppen om elke verspilling te voorkomen.

Hoe werkt de elektrische mortelspuit HDE 500-A22?

Gids om te weten hoeveel mortel te injecteren

Welke hoeveelheid mortel injecteren?

Raadpleeg onze applicatie “volume calculator” om te bepalen hoeveel mortel u moet injecteren in functie van de boordiameter en de inplantingsdiepte.

Hoe de bestanddelen van de mortel mengen?

Mengen van de mortelbestanddelen

  • Stel de doseringsknop in op de stand continu en trek aan de trekker tot de mengbuis volledig gevuld is.
  • Spuit de mortel op de vloer tot u een homogene kleur krijgt.
  • De mortel is nu gemengd en klaar voor gebruik!
Regeling van de te injecteren morteldosis

Regel de hoeveelheid te injecteren mortel via de doseerknop

1 klik = 1 ml

 1 streep = 5 ml

Voor kleine hoeveelheden (min. 3 ml) stelt u de knop in op 1 (5 ml) en draait terug om de juiste dosering te krijgen.

Injectie van de mortel

Trek aan de trekker om in alle omstandigheden een gecontroleerde injectie te bekomen.

Door de gevoelige trekker behoudt u de volledige controle over de injectie:

  •  Door lichtjes te trekken wordt de snelheid ingesteld op een tragere dosering.
  • Door krachtig te trekken wordt de snelheid ingesteld op een snellere dosering.

De spuit is compatibel met alle Hilti-mortels

Gamma injectiemortels van Hilti