Kwaliteitsgarantie voor ankerinstallatie in beton

Een unieke ID voor elke bevestiging om het anker te kunnen traceren

Een anker voor zware toepassingen in eender welk basismateriaal is maar zo goed als zijn installatiekwaliteit. Bestekschrijvers moeten aantonen dat hun ontwerp de nodige prestaties kan leveren. Daarna is het aan de aannemers om te bewijzen dat hun werk recht doet aan het ontwerp. Als u deze handmatige en uiterst tijdrovende werkwijze beu bent, dan kan Hilti u een snel en geautomatiseerd alternatief aanreiken. 

Een arbeider die het Hilti anker scant met zijn smartphone

Traditioneel betekende documentatie veel papierwerk: het documenteren van elk betonnen anker, schroef en bout zoals die met de hand is aangebracht. Met behulp van een unieke ID die op elk bevestigingsmiddel wordt afgedrukt, is het controleren van de naleving van het ontwerp net zo snel als het maken van een foto met uw smartphone. De tracefast-technologie van Hilti biedt een betrouwbare identificatie. De unieke ID op elk bevestigingsmiddel maakt het bevestigingsmiddel traceerbaar tot aan de oorsprong: het bevat het artikelnummer, het batchnummer en een serienummer. 

Het identificeren en documenteren van ankerinstallaties wordt eenvoudiger

Hilti zelfachterinsnijdend anker met Data Matrix code

Maak iedere bevestiging traceerbaar

Met een Data Matrix code (DMC) kan iedere bevestiging geïdentificeerd en dus ook getraceerd worden. De DMC bestaat uit een unieke ID die alle relevante informatie bevat zoals gebruiksaanwijzingen, goedkeuringen en technische gegevens. De 25-cijferige ID vermeldt zelfs het partij- en itemnummer die iets meer vertellen over de productie van het bevestigingsmiddel. U hoeft enkel de DMC te scannen met uw smartphone. 

HDA anker met Data Matrix code en grondplaat

Zie wat geïnstalleerd werd

Wil je zeker zijn dat het in het bestek opgenomen bevestigingsmiddel geïnstalleerd werd? Gebruik dan de Hilti Connect app om te zien of de juiste bevestiging geïnstalleerd werd. Dankzij de snelle identificatie van het bevestigingsmiddel kunt u de installatiekwaliteit efficiënter documenteren, krijgt u toegang tot specifieke informatie of kunt u gewoon de installatie controleren. 

Gestandaardiseerd documentatieproces

Gestandaardiseerde documentatie

Projectdocumentatie wordt steeds belangrijker maar vergt veel tijd en denkwerk aangezien er geen standaardproces is. Het traceerbare bevestigingsmiddel draagt bij aan de digitalisering van het manuele documentatieproces. 

Gebruik Hilti Connect voor een snellere identificatie

Google Play Logo

Download voor Android

Download
Apple App Store Logo

Download voor iOS

Download

Gerelateerde links

Twee ingenieurs bespreken de bevestigingen achter hun computer

Technisch advies

U kunt steeds op ons vertrouwen als u technisch advies nodig heeft. We staan steeds paraat om u te helpen, hoe uitdagend uw project ook is.

Contacteer ons
2 personen gebruiken de Hilti ontwerpsoftware op hun computer

All-in-one ontwerpsoftware voor ankers

PROFIS Engineering Suite maakt zelfs de meest complexe en uitdagende verankeringsprojecten eenvoudiger.

Kom meer te weten over PROFIS Engineering Suite