Boren

Robuuste boren voor efficiënt boren in beton

Heb je een goede SDS+ boor nodig tegen een lagere prijs? Onze TE-C boren bieden een van de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen op de markt.

Op zoek naar nog meer prestaties? Kies voor onze TE-CX bits

TE 4-A22 boorhamer op accu en boor

Een Hilti boor voor minder dan 5 € ?

TE-C Premium boor

Onze gloednieuwe TE-C boor combineert robuustheid en efficiëntie en biedt tegelijkertijd een van de beste kwaliteit/prijsverhoudingen op de markt.

Zijn twee sterke punten:

  • Een tweesnijdende hardmetalen kop voor efficiënt boren in beton
  • Een dubbele helix op het lichaam van de boor voor een goede stofafzuiging bij het boren.

Een lage prijs zonder enig compromis op het gebied van kwaliteit
Kies ervoor om in pakketten te kopen in plaats per stuk en bespaar geld! 

Profiteer bijvoorbeeld van speciale prijzen op :

Weerstand tegen wapeningsstaven

TE-CX Ultimate boor

De TE-CX boor combineert robuustheid, prestaties en werkcomfort. 

Zijn sterke punten:

  • Een uniek lasproces dat een hoogwaardige boorkop-helix verbinding garandeert die bestand is tegen de meest veeleisende toepassingen.
  • Een 4-kantige hardmetalen X-kop voor optimale sterkte en productiviteit bij het boren in zwaar gewapend beton.
  • 4 randen op het boorlichaam voor een betere boorsnelheid en efficiënte stofafzuiging
  • Unieke garantie: vervanging van de boor in geval van breuk (mits de slijtage-indicator nog steeds zichtbaar is op de helix)

Een concentraat van technologie voor meer prestaties

100 % Hilti, van ontwerp tot marketing

Twee prestatieniveaus

TE-CX boor Ultimate Kwaliteit

Ultimate - TE-CX boor

Optimale prestaties voor veeleisende toepassingen

  • Ontworpen om betonstaal te passeren
  • Verhoogde productiviteit en veiligheid
  • Maximale betrouwbaarheid in de moeilijkste omstandigheden
TE-C Premium boor

Premium - TE-C boor

Hoogwaardige prestaties voor een breed scala aan toepassingen

  • Een van de beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt
  • Hoge productiviteit met Hilti-oplossingen
  • Indrukwekkende veelzijdigheid en betrouwbaarheid

Het maakt niet uit wat voor soort beton u tegenkomt, elk van deze boren kan geschikt zijn, zelfs in gewapend beton.

Beton is een composietmateriaal waarvan de aggregaten lokaal worden geproduceerd. Afhankelijk van uw regio zijn de aggregaten niet hetzelfde. Daarom kan de ene of de andere van onze boren beter aan uw behoeften voldoen

Onze productielocaties

Onze boren worden vervaardigd in onze fabrieken in Kaufering, Duitsland en Kecskemét, Hongarije.

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek

Wij doen zelf onderzoek in onze fabrieken en onderzoekscentra. We werken ook met de beste partners over de hele wereld.

Fabricage

Wij produceren het overgrote deel van onze producten in onze eigen fabrieken. Zo kunnen we er zeker van zijn dat de kwaliteit van onze producten voldoet aan de internationale, Europese en Belgische normen.

Ontwikkeling

an onze boren tot onze zaagbladen, mortels en ankers, onze verbruiksgoederen zijn ontwikkeld om u te helpen sneller, beter en langer te werken. Eén doel: uw productiviteit verhogen.