Decoupeerzaagbladen

Welk zaagblad is geschikt voor uw toepassing ?

Kies het blad dat aangepast is aan uw behoeften

U gebruikt allemaal decoupeerzagen voor contoursnijden en precisiesnijden in alle types basismaterialen.

Vroeger boden wij een gamma van 33 referenties aan.

Om aan al uw behoeften op het vlak van kwaliteit en toepassingen te voldoen, bestaat ons gamma nu uit 76 verschillende bladen.  

 

Wij lanceerden inderdaad een standaardreeks genaamd “B” voor Basis die wordt toegevoegd aan de huidige premium reeks genaamd “D” voor Duurzaam

NIEUWE DECOUPEERZAAGBLADEN MET HOGE EFFICIËNTIE

Ontdek onze nieuwe bladen met hoge differentiatie zoals

dubbele ronding

voor het vloeiendste contoursnijden

Meer informatie

langer blad

voor een maximale snijdiepte

Meer informatie

zaagbladen van hardmetaal

voor extra-lange levensduur

Meer informatie

Het juiste blad voor uw toepassing kiezen

Please enter alternative text here (optional)

Om te beginnen moet u 3 vragen beantwoorden:

  • 1  Wat is uw basismateriaal: hout, metaal sandwichpaneel, tegels, kunststof en vezels, aluminium?
  • 2  Wat is de diepte van het materiaal dat u wilt snijden?
  • 3  Welk type afwerkingskwaliteit heeft u nodig? Ruw of fijn gesneden?
Please enter alternative text here (optional)

Kijk naar de kleur en de naam van het blad, om het juiste te selecteren:

In dit voorbeeld is het blad voor Hout Duurzaam Lengte 77 tussenafstand 4.

Grotere tussenafstanden tussen de tanden maakt sneller snijden mogelijk met ruwere snede. Dit wordt doorgaans gebruikt om hout te snijden of voor universele bladen.

Kleinere tussenafstanden tussen de tanden levert een fijnere snede en langzamer snijden op. Dit wordt doorgaans gebruikt voor metalen en andere materialen met hoge dichtheid.

 

Welk zaagblad kiezen voor welk type afwerking ?

WSJ decoupeerzaag voor houtsnijden

Voor het zagen van hout

Om hout te zagen is de decoupeerzaag perfect voor contoursnijden en precisiesnijden in alle materialen - Rond en recht snijden - Inkepingen, uitsnijden - Voor kleine werkstukken - Ook voor metaal, kunststof, vezel en andere composieten

Assortiment
WSJ decoupeerzaag voor metaalsnijden

Voor het zagen van metaal

Om metaal te snijden is de decoupeerzaag perfect voor contoursnijden tot een snijdiepte van 160 mm - contoursnijden, uitsnijden en op lengte snijden in alle materialen - precisiesnijden tot een diepte van 160 mm - geen vonken

Assortiment