Wat is de juiste beugel voor uw toepassing?

Beugels zijn beschikbaar in drie verschillende prestatieniveaus

Nu is er nog een gemakkelijkere manier om de juiste beugel voor uw toepassingen te kiezen. Voor dagelijkse toepassingen zoals verwarming, afvalwater, sanitair, om er maar enkele op te noemen vindt u passende oplossingen in de gamma's Standard en Premium.

Als productiviteit en installatiegemak van de beugels voor u van groter belang zijn of als u te maken hebt met hogere technische eisen, dan biedt de Ultimate-reeks u efficiënte oplossingen.  

Hilti biedt beugels op maat, aangepast aan uw toepassing en budget.

Beugels

Ultimate beugel

Ultimate beugel

  • Beugel Het ultieme installatiegemak 
  • Zeer hoge productiviteitswinst dankzij het unieke snelsluitmechanisme van beugels 
  • Hoge technische prestaties met zeer uitgebreide gegevens en goedkeuringen
Premium beugel

Premium beugel

  • Productiviteitsvoordelen dankzij het veilige snelsluitmechanisme 
  • Er zijn voldoende goedkeuringen en technische gegevens over de beugel beschikbaar
Standard beugel

Standard beugel

  • Dagelijkse oplossing met standaard installatiegemak
  • Toepassingsgerichte technische eigenschappen met de Hilti-kwaliteit
  • Beperkt aantal goedkeuringen
MP-L-I beugel

Eén beugel voor verschillende toepassingen

De Hilti MP-L-I beugel is ontworpen voor een snelle, gemakkelijke en betrouwbare installatie voor een volledig gamma lichte toepassingen.

Meer informatie
De volgende generatie installatiesystemen

De volgende generatie installatiesystemen

Innovatieve drukknoppen, in hoogte verstelbare beugelzadels en voorgemonteerde onderdelen zorgen voor productiviteitswinst op uw werf

Meer informatie