Beitels voor afbraakwerken

Ongeëvenaarde breekprestaties, optimale stofverwijdering en grotere stevigheid

Of u nu een SDS Plus of SDS Max beitel zoekt, in ons gamma vindt u ongetwijfeld de beitel voor de breekhamer die voldoet aan uw behoeften.

Beitel met combihamer TE 70 op snoer

Kies de ideale beitel voor al uw afbraak- of renovatiewerken. Of u nu beitelt, breekt of boort in beton of metselwerk, tegels verwijdert of palen inkort, bij Hilti vindt u een gamma beitels die compatibel zijn met uw combihamer of elektrische breekhamer. 
Van de puntbeitel over de vlakbeitel tot de tegelbeitel, wij helpen u bij het kiezen van de juiste verbruiksgoederen, bij uitsparingen, bij de verwijdering van materiaal en bij het maken van openingen in muren of vloeren.

Onze beitels zijn verkrijgbaar in twee prestatieniveaus

Qualité Ultimate

Ultimate

Optimale prestaties voor veeleisende toepassingen

  • Hogere productiviteit en meer veiligheid
  • Maximale betrouwbaarheid in de moeilijkste omstandigheden
Qualité Premium

Premium

Superieureprestaties voor een brede waaier aan toepassingen

  • Hoge productiviteit dankzij Hilti systeemoplossingen 
  • Indrukwekkende polyvalentie en betrouwbaarheid

De beitels TE-YPX zijn compatibel met al onze breek- en combihamers met SDS-Max aansluiting

Snoerloze breekhamer TE 500-A36

Snoerloze breekhamer TE 500-A36

  • Licht beitelen in betonnen muren en metselwerk 
  • Active Vibration Reduction (AVR) 
  • Accu 36 V
Bestellen
Breekhamer TE 500-AVR

Breekhamer TE 500-AVR

  • Licht beitelen in betonnen muren en metselwerk 
  • Active Vibration Reduction (AVR)
Bestellen
Breekhamer TE 700-AVR

Breekhamer TE 700-AVR

  • Zwaar beitelen in betonnen muren en metselwerk 
  • Active Vibration Reduction (AVR)
Bestellen
Boorhamer TE 50-AVR

Boorhamer TE 50-AVR

  • Boren en beitelen in beton 
  • Compact
Bestellen
Boorhamer  TE 60-ATC/AVR

Boorhamer TE 60-ATC/AVR

  • Boren en beitelen in beton 
  • Active Torque Control (ATC) en Active Vibration Reduction (AVR)
Bestellen
Boorhamer TE 70-ATC/AVR

Boorhamer TE 70-ATC/AVR

  • Zwaar boren en beitelen in beton 
  • Active Torque Control (ATC) en Active Vibration Reduction (AVR)
Bestellen

De troeven van onze beitels

U moet uw beitels regelmatig bijslijpen? Uw beitels zijn niet stevig genoeg of blijven in beton steken?

Ontdek hier hoe onze beitels voor combihamers of elektrische breekhamers uw productiviteit verhogen

Robuuste en zelfslijpende beitels

Zelfslijpende beitels voor een hogere productiviteit

Zelfslijpend

Onze zelfslijpende beitels hebben een ongeziene levensduur.

De polygoonvorm zorgt ervoor dat de beitel zichzelf slijpt. Even doeltreffend, maar dan zonder tijd- of geldverlies.

Gedaan met beitels die afbreken

Robuustheid

Onze beitels zijn ongezien sterk

Onze beitels zijn veel harder aan het oppervlak dan in de kern, waardoor ze veel flexibeler zijn en niet breken wanneer ze blijven steken in beton.

Minder blokkeringen

Gedaan met het onderbreken van uw werk om een vastgelopen beitel los te maken

De beitel hecht zich minder vast aan het materiaal dankzij de betere afvoer van stof door het X-design.
Er wordt minder druk uitgeoefend op de beitel waardoor het risico op blokkering ook kleiner wordt.

Praktische gids voor het kiezen van TE-Y SDS-Max beitels

keuzegids TE Y

Welke beitel gebruiken voor welke toepassing?

Beitelen van vloeren

Beitelen

  • Nauwkeurig beitelen 
  • Corrigerend werk en openingen  

 

Puntbeitel SM Vlakbeitel FM
Breekhamer TE 700-AVR verwijdering van tegels

Oppervlaktebehandeling

  • Oppervlaktebeitelen, nauwkeurig beitelen 
  • Verwijderen van tegels 
  • Openingen maken in muren of muren breken
Spadebeitel SPM / SPMK Beitel voor muren SW
Sleuf maken in een muur met de snoerloze breekhamer TE 300-A36

Muren en sleuven

  • Gladmaken en verwijderen van tegels 
  • Sleuven maken en oppervlaktebeitelen in beton en metselwerk 
  • Sleuven maken met of zonder dieptecontrole
Spadebeitel SPM / SPME Sleufbeitel
Verwijdering van vloerbekleding met een spadebeitel

Verwijderen van materialen / bekledingen

  • Verwijderen van tegels 
  • Beitelen in of corrigeren van asfalt 
  • Verwijderen van linoleum, vinyl en andere bekledingen
Spadebeitel SPM Flexibele beitel BSPM Spadebeitel SPMA
Voorbereiden van de ondergrond na het gieten van beton

Ontvoegen en andere oppervlaktebehandelingen

  • Verwijderen van mortel tussen stenen 
  • Opruwen van gladde oppervlakken 
  • Voorbereiden van de ondergrond na het gieten van beton
Beitel TE-C FGM / TE-Y FGM
Beitelwerk voor de aarding

Aardetoepassingen

  • Aarding, aardverbinding en aandrukstangen 
  • Samendrukken van aarde, grind of steen in kleine ruimten 
  • Uitgraving in harde materialen
Stamperplaat Kop voor aardstaaf Puntspadebeitel