Hoe een snoerloze decoupeerzaag kiezen?
Hou rekening met de volgende criteria voor de beste keuze van het model:
- Vermogen
- Snelheidsregelaar
- Comptabiliteit met een afzuigsysteem
- Pendelbeweging
- Met of zonder snoer
Vermogen: Het vermogen van het apparaat kan variëren tussen de 350 en 850 watt (W). Modellen van 350 watt worden over het algemeen geacht weinig rendement op te leveren en slechts een kleine zaagdiepte te halen terwijl modellen van 850 watt verondersteld worden tot wel 100 mm diep te kunnen zagen in hout, 30 mm in aluminium en 10 mm in staal.
Snelheidsregelaar: De snelheidsregelaar zorgt voor een stabiele zaagsnelheid. Een trage snelheid is ideaal om nauwkeurig te werken met fragieler materiaal zoals tegels, glas of keramiek.
· Lage snelheid: 500 tot 1000 toeren per minuut voor het zagen van keramiek, tegels of glas.
· Gemiddelde snelheid: 1500 tot 2000 toeren per minuut voor het zagen van plastic en non-ferrometalen.
· Hoge snelheid: 2000 tot 3000 toeren per minuut voor het zagen van hout.
Compatibiliteit met een afzuigsysteem: Omwille van het werkcomfort en uit gezondheidsoverwegingen (stof in het algemeen en vooral bij hout kan namelijk schadelijk zijn) is het belangrijk dat een efficiënt afzuigsysteem kan gekoppeld worden aan de zaag. Dit systeem moet tegelijk efficiënt zijn en de bewegingsvrijheid niet belemmeren.
Pendelbeweging: het zaagblad van de zaagsnede wijkt terug in de neergaande beweging en komt naar voren in de opgaande, zagende beweging. Dit verbetert de zaagkwaliteit en verhoogt ook de levensduur van het zaagblad.
Met of zonder snoer: deze keuze hangt af van de autonomie vereist om uw taak te voltooien en de beschikbaarheid van een stopcontact. Bij een snoerloos model is een grote autonomie essentieel zodat u zo lang mogelijk kan werken zonder de accu opnieuw te moeten opladen.
De bladen van een decoupeerzaag moeten ook afgestemd worden op het type materiaal (metaal, hout ...). De zaagscherpte, dikte van de onderdelen, het zaagbladmateriaal en de zaagvorm bepalen mee uw keuze. Eigenlijk kan u het best voor elke toepassing een verschillend zaagblad aanschaffen.
Tot slot is ook de handgreep essentieel. De machine moet goed in de hand liggen, zeker bij intensief gebruik. De meeste snoerloze decoupeerzagen zijn tegenwoordig ofwel onvoldoende krachtig of onvoldoende gebruiksvriendelijk om hout, metaal en gipsplaat te zagen. Onze nieuwe decoupeerzagen brengen daar verandering in dankzij hun uitstekende zaagvermogen. U merkt zelfs niet eens meer dat u met een snoerloos toestel aan de slag bent.