Slijpers: keuzegids

Een haakse of rechte slijper, een slijper op accu of met snoer: wij helpen u bij het kiezen van de beste machine

Het kan soms moeilijk zijn om de juiste slijpmachine te kiezen. Daarom geven we hier een overzicht van alle producten die naargelang uw toepassing de productiviteit op de werf kunnen verhogen.

 

Hoe de juiste slijpmachine kiezen?

Draagbaar elektrogereedschap is onmisbaar voor werkmannen en professionals in de bouw. Vaklui waarderen niet enkel de schroefboormachine of boorhamer, maar ook de slijper en dit omwille van zijn compacte formaat, zijn ergonomie en zijn grote veelzijdigheid. De slijper is immers een machine die voor uiteenlopende toepassingen gebruikt kan worden zoals zagen, slijpen, schuren, afbramen en afwerken. En dit op het merendeel van de bouwmaterialen: metaal, steen, hout, betonblokken ... 

Het is dus belangrijk een slijper te kiezen die is afgestemd op uw noden. Maar deze beslissing kan bemoeilijkt worden door de vele gebruiksmogelijkheden en de verschillende modellen die er zijn (haakse of rechte slijper, diameter van 125 of 230 mm). 

Om u te helpen bij het maken van de juiste keuze, geven we u enkele handige tips.

Een rechte of haakse slijper?

Er bestaan twee soorten slijpmachines: de rechte en de haakse slijpers. Hoewel beide slijpers ingezet kunnen worden bij corrigerende werken en uiterst veelzijdige toepassingen, verschillen ze in gebruik. Wanneer u een veelzijdige machine zoekt voor een nauwkeurige klus in een kleine ruimte, dan is de rechte slijper de beste keuze. 

Voor zwaardere klussen zoals het zagen van dik staal of het slijpen van grote oppervlakken, is de haakse slijper dan weer beter. 

Een slijper met of zonder snoer?

De keuze voor een model met snoer of op accu moet gemaakt worden op basis van hoeveel autonomie of bewegingsvrijheid u wenst. Onze slijpers met snoer, aanbevolen voor het snijden en slijpen van metalen en minerale materialen, zijn ideaal als u op zoek bent naar meer autonomie. 

Er zijn twee diameters :

  • een slijper van 125 mm: handig voor kleine klussen (zagen, corrigeren, slijpen, beitsen) 
  • een slijper van 230 mm: is beter voor het zwaardere werk. Dit type slijpmachine heeft een zaagdiepte van maximaal 70 mm. 

Onze snoerloze slijpers hebben de beste autonomie van alle modellen op accu. Ze zijn ideaal voor het zagen of slijpen van metaal en beton.
Onze snoerloze haakse slijpers zijn licht en gemakkelijk hanteerbaar. De schijf is verkrijgbaar in twee diameters: 125 mm en 150 mm.

 

Vermogen

Het vermogen, uitgedrukt in watt, is vooral belangrijk bij haakse slijpers, omdat dit bepaalt of de slijper doeltreffend zal zijn in de hardste materialen. Onze slijpers met snoer hebben een ruim vermogensbereik dat afhankelijk van het model tussen 1.300 en 2.700 W ligt. Onze snoerloze slijpers zijn dan weer uitgerust met lithium-ion accu’s die in twee vermogensniveaus te verkrijgen zijn: 22 V voor de standaard klussen en 36 V voor toepassingen met het grotere zaagwerk.

Ergonomie en veiligheid

De slijper is een krachtige machine die een schijf tot 11.000 omwentelingen per minuut kan laten maken. Het is dus draagbaar elektrogereedschap dat nauwlettend gehanteerd moet worden. Onze slijpmachines werden zo ontwikkeld dat de veiligheid en het gebruikscomfort van de operator gewaarborgd blijven en dit dankzij de nieuwste technologieën ontwikkeld door onze ingenieurs.

Technologieën voor meer comfort en veiligheid

Active Torque Control-systeem

Active Torque Control-systeem

Dit systeem voorkomt dat de machine ongecontroleerd ronddraait wanneer de schijf vastloopt, waardoor u minder gevaar loopt.

Smart Power-technologie

Voordeel van Smart Power: 

  • Beveiliging tegen overbelasting 
  • Constante snelheid
  • Beveiliging tegen oververhitting

Active Vibration Reduction-systeem

Dit systeem vermindert trillingen met tweederde in vergelijking met ander draagbaar elektrogereedschap van dit type. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en maximaal werkcomfort.

Stofafzuigsysteem

  • Robuust stofafzuigsysteem (optioneel) om nagenoeg zonder stof te werken  
  • Soepele handgrepen voor meer comfort tijdens het werken

Dodemansknop en motorrem

Zodra de operator de dodemansknop loslaat, zal de machine stoppen met werken en de motorrem geactiveerd worden. 

De schijf komt in 1 à 2 seconden tot stilstand.

Onze nieuwe slijpmachines

Snoerloze haakse slijper AG 4S-A22

Snoerloze haakse slijper AG 4S-A22

Vind de kracht van een haakse slijper met snoer bij onze nieuwe snoerloze slijper, compact en goed voor alle zaagtoepassingen.

Alles over de AG 4S-A22

De onmisbare rechte slijper

Snoerloze slijper met variabele snelheid en uiterst krachtige borstelloze motor.

Alles over de GDG 6

Portfolio

Onze machines

Snoerloze haakse slijpers

Onze snoerloze haakse slijpers bieden meer autonomie en uitstekende prestaties bij het snijden en slijpen van metalen en minerale materialen.

Bekijk ons portfolio

Slijpers met snoer

Onze krachtige slijpers met snoer zijn ontwikkeld voor het zagen en slijpen van beton en metaal. Ze zijn verkrijgbaar met diverse schakelaars en schijven in verschillende diameters.

Bekijk ons portfolio

Rechte slijpers

Onze snoerloze slijpmachine met borstelloze motor en hoog vermogen.

Meer over deze rechte slijper

Onze schijven en slijpers voor slijpmachines

Diamantschijven

Onze diamantschijven gaan lang mee en verwijderen beton en andere ondergrondmaterialen bijzonder snel.

Ontdek

Doorslijpschijven

Haakse slijpschijven voor een langere levensduur en een hoge zaagsnelheid.

Ontdek

Slijpschijven

Haakse slijpschijven voor een langere levensduur en een hoge zaagsnelheid.

Ontdek

Lamellenschijven

Onze lamellenschijven zijn ontwikkeld voor het lichtere slijpwerk en het polijsten van metaal en (roestvrij) staal.

Ontdek

Fiberschijven

Al onze fiberschijven voor het slijpen van metaal en (roestvrij) staal.

Ontdek

Onze diensten voor slijpmachines

Opleiding over haakse slijpers

Ga beheerst om met de haakse slijper dankzij onze opleiding.

Ontdek de opleiding

Reparatiedienst

Ontdek onze snelle en doeltreffende reparatieservice.

Ontdek onze service