Brandwerende systemen

Hilti biedt een waaier van oplossingen die de brandwerendheid herstellen van doorvoeringen van leidingen, buizen, kabels, kabelgoten en uitzettingsvoegen doorheen brandwerende wanden.

Eenvoudige, betaalbare, efficiënte en gehomologeerde oplossingen voor afdichting

Hilti biedt voor uw werven een gamma brandwerende producten, aangepast aan al uw toepassingen voor doorvoeringen of voegen. De vulstoffen van kokers voor vloeistoffen of elektriciteit in brandwerende wanden blijven nog al te vaak de geliefde doorgangsweg van brandhaarden. Met de brandwerende producten van Hilti komen rook, hitte of vuur er niet meer doorheen!

Van de Belgische wetgeving (KB rond de regelgeving van het afdichten van brandwerende doorvoeringen) tot de installatie en het onderhoud van de producten: onze teams zijn altijd beschikbaar om u te helpen en u bij te staan.

Kies afdichtende oplossingen die door een gespecialiseerde instantie goedgekeurd werden om zo de brandbestendigheid van uw wand te verzekeren.

Ontdek hieronder onze gehomologeerde oplossingen die getest zijn volgens de Europese norm en waarmee u de brandwerendheid kunt herstellen van doorvoeringen doorheen brandwerende wanden van goten, buizen, kabels, kabelgoten en uitzettingsvoegen.

Afdichtingen van doorvoeringen voor kabels en kabelgoten
Afdichtingen van doorvoeringen voor kabels en kabelgoten

Al onze brandwerende afdichtingsoplossingen voor doorvoeringen van kabels en kabelgoten voor sterk- en zwakstroomtoepassingen.

Meer informatie
Afdichting van de elektrische doorvoeringen bij renovatiewerken
Afdichting van de elektrische doorvoeringen bij renovatiewerken

Bij renovatiewerkzaamheden kan de plaatsing van brandwerende producten complex zijn. Hilti heeft daarvoor speciale oplossingen ontwikkeld.

Meer informatie
Verschillende beschermingsniveaus tegen brand
Verschillende beschermingsniveaus tegen brand

Hilti helpt u om de 3 types beschermingsniveau te identificeren tegen brand - brandwerend, brandveilig en onbrandbaar.

Meer informatie
Afdichting van buisdoorvoeringen
Afdichting van buisdoorvoeringen

Al onze brandwerende afdichtingsoplossingen voor doorvoeringen van afvoeren en vloeistofnetwerken.

Meer informatie
Rechte en omtrekvoegen
Rechte en omtrekvoegen

Hilti biedt een breed assortiment aan brandwerende oplossingen voor rechte- en omtrekafdichtingen, die eenvoudig te monteren en te inspecteren zijn.

Meer informatie
Gegevensbeheer
Gegevensbeheer

Hilti biedt een ruim assortiment brandwerende bekabelingsoplossingen om te helpen beschermen tegen brand voor centra voor gegevensbeheer.

Meer informatie
Gezondheidszorgcentra
Gezondheidszorgcentra

Ziekenhuizen open houden tijdens herstel van oude installaties en plaatsing van brandwering.

Meer informatie
Energie en industrie
Energie en industrie

Brandwering voor energiecentrales, olie & gas, scheepsbouw en mijnbouw.

Meer informatie

Brandwerende systemen voor kabels, buizen en voegen

  • Vind een oplossing, ongeacht de grootte van de kabels of de opening
    1 / 3
    Brandwerende systemen voor kabels

  • Dicht uw synthetische, stalen, of koperen buizen af; met of zonder isolatie
    2 / 3
    Brandwerende systemen voor buizen

  • Dicht uw voegen gemakkelijk af met een Hilti brandwerende kit
    3 / 3
    Brandwerende systemen voor voegen

Gemakkelijk de eigenschappen van brandwerende producten doorgronden aan de hand van onze toepassingsschema's

 

Om de specificaties van onze brandwerende producten eenvoudiger uit te leggen, stelt Hilti u in digitale vorm (pdf) schema's van alle toepassingen voor buizen en kabels ter beschikking.

Deze schema's zijn beschikbaar in de categorie "Details van het brandwerend systeem", in de rubriek "Documenten en video's" van elk product.

De schema's van deze toepassingen zijn op aanvraag bovendien ook in dwg-formaat beschikbaar.

Wilt u meer te weten komen over testnormen voor brandbestendigheid, rangschikking volgens brandbestendigheid, voegbeweging, homologatie en algemene reglementering?

 

Klik dan hier om er meer over te lezen

We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons