Voortdurende watertoevoer en een schone werf tijdens het boren

De nieuwe manier van diamantboren, met het DD-WMS 100 Waterbeheersysteem

Hilti DD-WMS 100 Water Management System

We weten dat er bij het diamantboren veel tijdrovende en repetitieve stappen komen kijken, waarvan het boren zelf  misschien maar een korte is. Het schoon houden van de werf en behouden van een voortdurende watertoevoer leiden vaak tot moeilijkheden met het beheer van uw tijd en productiviteit. Met ons nieuwe DD-WMS 100 Waterbeheersysteem behoren deze arbeidsintensieve taken tot het verleden.

alt text

Een volledige dag waterautonomie

Het enige wat u hoeft te doen is de watertank vullen en een filterzak aanbrengen. Omdat het water tot 7 keer gerecycleerd wordt, voorziet dit in het equivalent van ongeveer 100 l aan voortdurende watertoevoer. De grote wielen en gemakkelijke handgreep maken het erg gemakkelijk om de DD-WMS 100 over de werf te bewegen.

Schoon boren

Stof en slurry leiden tot extra, aan schoonmaken bestede werktijd, wat tot een verminderde werfproductiviteit leidt. Met onze portfolio van accessoires voor diamantboorwerktuigen uit onze watercollectie kunnen we u helpen om tijd en geld uit te sparen.

Diamantboren zorgt niet langer voor een vuile werf!

Gemakkelijke verwijdering van slurry

Hilti DD-WMS 100 filtration bag

Eens de filter vol is en de zuigkracht vermindert, is het extreem gemakkelijk om met de wergwerpfilterzakken af te geraken van de slurry.

De DD-WMS 100 is compatibel met al onze overige Hilti-diamantboorwerktuigen: één toestel voor alle toepassingen!

Filterproces

De gepatenteerde meerlagige filterzakken van de DD-WMS 100 werden speciaal ontworpen voor bouwslurry. Tijdens het filterproces wordt de slurry optimaal verzameld dankzij het heel efficiënte gebruik van het filteroppervlak. Ons waterbeheersysteem heeft drie gebruiksmodus: recyclagemodus, stofzuigen en de watertoevoermodus.

Recyclagemodus

alt text

Kom nu meer te weten via onze virtuele demo-app

We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons