Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Mechanische verankering

Goedgekeurde en gecertificeerde mechanische bevestigingen die zich aan uw beperkingen, noden en alle basismaterialen aanpassen.

Fixation de platine goujon métallique

Hilti biedt u een breed gamma aan schroef- en segmentankers voor permanente en tijdelijke toepassingen in beton, volle/holle baksteen en holle vloeren. Ankers en bouten voor zowel dagelijks gebruik als voor technisch complexe toepassingen. 

Selectiehulp voor mechanische ankers

De Hilti schroef- en segmentankers

Oplossingen voor elke configuratie met certificaten en goedkeuringen

Segmentanker HST3

Segmentanker HST3 voor beton

Segmentanker voor bevestiging met seismische classificatie C2, voor de meest veeleisende structurele toepassingen. De best presterende bout op gescheurd en ongescheurd beton met de kleinste rand- en hartafstanden.

Meer informatie
Schroefanker HUS3

Schroefanker HUS3 met hoge prestaties

Het HUS3 schroefanker met seismische classificatie C1 past in elk type beton, al dan niet gescheurd, en zowel in holle vloeren als in metselwerk. Met zijn nieuwe vorm kan het zelfs geplaatst worden wanneer er wapening of aggregaten aanwezig zijn. Bestaat eveneens met verzonken kop (HUS3-C).

Meer informatie
Segmentanker HSA

Segmentanker HSA voor standaardtoepassingen

Het gecertificeerde segmentanker voor alle gewone toepassingen heeft een ETA (European Technical Approval) voor bevestiging in ongescheurd beton en is brandbestendig. Geschikt voor de meeste van uw dagelijkse toepassingen. Gecertificeerd en krachtig segmentanker voor ongescheurd beton.

Meer informatie

Ontdek onze engineering services, gespecialiseerd in ankers

Ondersteuning en technische diensten

Ondersteuning en technische diensten

Hilti ondersteunt u in uw projecten met talrijke technische diensten die verzekerd worden door ervaren bouwprofessionals: gespecialiseerde ingenieurs op het terrein, studie- en raadgevende ingenieurs, technische seminaries, trekproeven ter plaatse en opleidingen voor de installatie van ankers.

Meer informatie
Technisch expertisecentrum

Technisch expertisecentrum

De beroepsexpertise van Hilti tot uw dienst: plaatsingstechnieken, technische reglementering, typetoepassingen, werfreferenties, dimensioneringstools en technische bibliotheek.

Meer informatie
Dimensioneringssoftware PROFIS Anchor

Dimensioneringssoftware PROFIS Anchor

Deze software helpt u om ankertoepassingen eenvoudig en snel te berekenen en dit ongeacht de vorm van de plaat en de configuratie van de ankers. Het houdt rekening met statische en seismische belastingen en brand.

Meer informatie

We hebben enkele voorzorgsmaatregelen genomen Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons