Ontdek onze nieuwe chemische mortelspuit
Voordelen van de CD 4-A22
Onze nieuwe Hilti CD 4-A22-mortelspuit zorgt voor hoge prestaties en comfort bij seriële toepassingen: sluiten van uitzetvoegen, brandwerende toepassingen, rookafdichtingen en akoestische dichtingen.
De CD 4-A22 is gemakkelijk te gebruiken en verhoogt uw productiviteit met een minimum aan materiaalverspilling:
- Sterke prestaties dankzij heel krachtige motor die tot max. 7,3 kN vermogen levert Zeer veelzijdig door twee soorten patroonhouders.
- U kunt alle soorten chemische verbindingen vanaf 310 ml in plasticcapsules tot 600 ml in foliecapsules injecteren
- Compatibel met het 22V-platform, dat om al uw behoeften te vervullen toegang geeft tot een breed gamma van verschillende machines met dezelfde accu’s