Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Bevestigen op staal : uw toepassingen

Hilti staat aan de top van de innovatie voor alle bevestigingen op staal door directe bevestiging. Al uw toepassingen van looproosters, gemengde vloer van staal en beton, elektrische aansluitingen zijn mogelijk via nagelen en schroeven.

HOE UW SCHIETHAMER KIEZEN ?

HOE UW SCHIETHAMER KIEZEN ?

Op kruit, gas of batterij, ontdek hoe u uw schiethamer kunt kiezen volgens uw behoeften

Meer informatie
Gemengde vloeren van staal en beton maken

Gemengde vloeren van staal en beton maken

Om uw gemengde vloeren van staal-beton te maken, zorgen de Hilti X-HVB verbindingsdeuvels voor een maximale optimalisering van de vloerplaat.

Meer informatie
Bevestiging van looproosters en traanplaten

Bevestiging van looproosters en traanplaten

De looproosters of traanplaten kunnen bevestigd worden met de Hilti-nagel- en schroefoplossingen. Zo kan u heel comfortabel uw metalen looproosters in een recordtijd en in de grootste veiligheid plaatsen.

Meer informatie
Bevestigingen van elektrische onderdelen op staal

Bevestigingen van elektrische onderdelen op staal

Optimale bevestigingen voor uw kokers, kabels en elektrische instrumenten op staal met de nagel- en schroeftechnologie. U zal uw onderdelen met een maximum aan comfort en in een minimum aan tijd kunnen installeren.

Meer informatie
Elektrische aansluitingen

Elektrische aansluitingen

Om uw aardingsaansluitingen te maken: van de overbrugging tot aan de bliksemafleider via de bescherming tegen overspanning, stelt Hilti unieke bevestigingen voor die met een maximaal comfort en veiligheid in een minimum aan tijd geïnstalleerd worden.

Meer informatie
Metal markering

Metal markering

Het markeren van metalen onderdelen is noodzakelijk om de traceerbaarheid van de producten, de kwaliteitsopvolging voor de verzekeringen of de werfinspectie

Meer informatie
Gemengde vloeren van staal en betonSmartphone-app Nagels en Schroeven

Smartphone-app Nagels en Schroeven

Op de muur, het plafond, hout of beton ... Weet u welke bevestiging het meest geschikt is voor uw toepassing? De Hilti app "Selector voor nagels en schroeven" beantwoordt al uw vragen.

Meer informatie

We hebben enkele voorzorgsmaatregelen genomen Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons