OP ZOEK NAAR INSERTS, ANKERS OF SCHUIMEN?

Hilti heeft het antwoord ! Ultimate, premium of standard : onze 3 prestatieniveaus

Ongeacht de taak, ongeacht het budget, Hilti heeft een oplossing die tegemoet komt aan jouw behoeften betreffende prestaties en prijs.

Bij Hilti, beseffen we dat jouw verbruiksgoederen afgestemd moeten worden op de taak die je moet vervullen. Of je nu op zoek bent naar ultieme prestaties in een uitdagende situatie of een betrouwbaar product voor alledaagse toepassingen, je zal steeds jouw gading vinden in ons volledige gamma aan insteekgereedschap, ankers, bevestigingsmaterialen, schuimen en andere verbruiksgoederen.

Ontdek hier hoe Hilti jouw keuze kan vereenvoudigen!

Please enter Alternative Text here (optional)

Drie categorieën verbruiksgoederen! Eenvoudig te kiezen!

Drie kleuren, drie verschillende prestatieniveaus, drie verschillende prijzen - allemaal van het kwaliteitsvolle merk waar je op kan vertrouwen. In één oogopslag herken je de verschillen tussen alle verbruiksmaterialen. Deze aanpak maakt het eenvoudig om het juiste insteekgereedschap, anker, bevestiging of schuim dat aan jouw behoeften voldoet te kiezen.

Ultimate

  • Optimale prestaties voor veeleisende toepassingen
  • Hoogste totale productiviteits- en veiligheidsvoordelen
  • Maximale betrouwbaarheid in de moeilijkste omstandigheden
  • Voltooid door technische en software-ondersteuning van wereldklasse

Premium

  • Superieure prestaties voor een brede waaier aan toepassingen
  • Hoge productiviteit dankzij Hilti systeemoplossingen
  • Veelzijdige en indrukwekkende betrouwbaarheid

Standard

  • Hilti kwaliteit aan een voordelige prijs
  • Standaardoplossing voor niet-technische toepassingen

De prestatieniveaus uitgelegd voor drie van onze producten

Zie uitleg voor ons assortiment diamantenboren

Diamantboren

Zie uitleg voor ons assortiment beugels

Beugels

Zie uitleg voor ons assortiment expansieankers

Expansieankers

Verschillende behoeften, één leverancier - jouw echte partner

We bieden een complete reeks verbruiksmaterialen die alles dekken, van routinematige toepassingen tot de meest veeleisende taken, tegen betaalbare prijzen, zodat je gemakkelijk aan al jouw behoeften kan voldoen met één leverancier.

Met onze duidelijke en consistente benadering met drie categorieën voor alle productgroepen, kan je snel en eenvoudig insteekgereedschappen, ankers, schuimen en andere verbruiksmaterialen vinden die je nodig hebt om de juiste balans tussen prestaties en productiviteit en prijs te vinden. Maak van Hilti jouw partner voor alles wat je nodig hebt om de klus te klaren!