Productiviteit, kracht en veiligheid

Ontdek de TE 70-ATC/AVR, onze nieuwe SDS-Max combihamer, voorzien van alle Hilti-knowhow.

  • 14,5 J impact energie
  • 30% beter dan zijn voorganger
  • Uitgerust met een koolborstelvrije motor voor een langere levensduur en optimale productiviteit

Compatibel met onze stofvrije oplossingen

Om u te beschermen en tegelijkertijd uw productiviteit te verhogen

Loading

Waarom de TE 70 ATC/AVR kiezen

Prestatie

  • Onze krachtige en robuuste TE 70-ATC/AVR combihamer heeft een impactenergie van 14,5 J
  • In combinatie met onze TE-YX boren of TE-YPX beitels is het de perfecte combinatie voor een maximale productiviteit

Veiligheid en gezondheid

  • Het ATC-systeem schakelt de motor van de machine uit als de boor vast komt te zitten in een wapening, waardoor de gebruiker wordt beschermd
  • Het AVR-systeem rust al onze combihamers uit voor een beter gebruiksgemak en voorkomt MSD-risico's
  • Al onze toestellen zijn compatibel met stofafzuiging om de blootstelling aan fijn stof te verminderen

Duurzaamheid

  • De nieuwe TE 70-ATC/AVR is uitgerust met een efficiënt, stofdicht koelsysteem om de levensduur te verlengen
  • Het toestel is uitgerust met een koolborstelvrije motor voor een langere levensduur en consistente prestaties
  • Afneembare voedingskabel die compatibel is met verschillende andere machines, waardoor een snelle vervanging in geval van schade mogelijk is

Een combihamer voor al uw projecten

TE 50-AVR

Compacte SDS Max (TE-Y) combihamer voor boren en beitelen in beton

Meer informatie

TE 60-AVR

Veelzijdige en krachtige SDS Max (TE-Y) combihamer voor het boren en beitelen in beton, uitgerust met een Active Vibration Reduction (AVR) systeem

Meer informatie

TE 60-ATC/AVR

Veelzijdige en krachtige SDS Max (TE-Y) combihamer voor boren en beitelen in beton met Active Vibration Reduction (AVR) en Active Torque Control (ATC) systemen

Meer informatie

TE 60-A36

SDS-Max 36 V combihamer met anti-torsie (ATC) en actieve trillingsdemping (AVR) voor zwaar boren en beitelen in beton

Meer informatie

TE 70-AVR

Zeer krachtige SDS Max (TE-Y) combihamer voor zwaar boren en beitelen in beton, uitgerust met Active Vibration Reduction (AVR) systeem

Meer informatie

TE 70-ATC/AVR

NIEUW
Zeer krachtige SDS Max (TE-Y) combihamer voor het boren en beitelen in zwaar beton, uitgerust met onze anti-torsiesturing (ATC) en actieve vibratiereductie (AVR) systemen

Meer informatie

Keuzehulp volgens uw boordiameter

  TE 50-AVR TE 60-AVR TE 60-ATC/AVR TE 60-A36 TE 70-AVR TE 70-ATC/AVR
Optimale boordiameter 
met een boor (mm)
16-32 18-40 18-40 18-40 32-55 32-55
Optimale boordiameter 
met een diamantboor (mm)
82 122 122 122 150 150

Wilt u deze nieuwe combihamer testen?

Onze services

Machineparkbeheer

Onze innovaties staan tot uw beschikking voor een periode die is aangepast aan uw behoeften. Aan het einde van het contract worden de toestellen teruggestuurd en vervangen door onze nieuwste technologieën. 

Meer informatie

Reparatie van toestellen

Bij Hilti repareren en reinigen wij uw Hilti gereedschap gemiddeld binnen de 3 dagen.

Meer informatie

Opleiding stofbeheer

De Stoftraining richt zich op de mogelijke risico's op korte en lange termijn als gevolg van stof op de werf, en wat u kunt doen om deze risico's te vermijden.

Meer informatie