Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

BETON UITBREKEN OP EEN EENVOUDIGE MANIER

De Hilti TE 2000-AVR breekhamer geeft u meer controle dankzij de ideale balans tussen gewicht en kracht.

Hilti TE 2000 demolition hammer application

Ontdek de TE-2000

De laatste nieuwkomer in ons assortiment breekhamers maakt van afbraakwerken op de werf een licht karwei. De TE 2000-AVR weegt slechts 14,5 kg, maar verwijdert tot 2,2 ton beton per uur, met een minimale trilling dankzij het AVR-systeem van Hilti.

alt text

ONDER CONTROLE: WAARVOOR KUNT U DE BREEKHAMER TE 2000-AVR GEBRUIKEN OP UW WERF?

  • Hilti TE 2000-AVR breekhamer om vloeren gecontroleerd uit te breken
    1 / 4
    Gecontroleerd uitbreken van vloeren

    Deze lichte machine zorgt voor een betere controle bij het wegbeitelen van vloeren.

  • Hilti TE 2000-AVR breekhamer om kanalen te vergroten
    2 / 4
    Vergroten van kanalen

    Vergroot kanalen snel tot de opgegeven afmetingen.

  • Hilti Project Manager
    3 / 4
    Verwijderen van zware vloertegels

    Verwijder eenvoudig zware vloertegels zonder de onderliggende structuur aan te tasten.

  • Hilti TE 2000-AVR om kanalen uit te breken in zacht materiaal
    4 / 4
    Uitbreken van kanalen in zacht materiaal

    Breek kanalen uit in zacht materiaal, zoals bv. dekvloer, voor achteraf geïnstalleerde water- of verwarmingsleidingen.

U WILT DEZELFDE KRACHT MAAR MINDER GEWICHT?

Als u niet regelmatig vloeren uitbreekt, waarom dan investeren in een zware breekhamer? De TE 2000-AVR is de perfecte match voor bouwprofessionals die lichtere beitelwerken niet willen uitbesteden.

U kunt deze karwei klaren met een lichte machine die de breekkracht van elektrische breekhamers van 30 kg evenaart. De TE 2000-AVR weegt slechts 14,5 kg en combineert een slagenergie van 35 J met 1.800 slagen per minuut, waardoor in één uur tijd 2,2 ton beton verwijderd kan worden.

Ontdek hieronder hoe de TE 2000-AVR een plaatsje verdient in ons assortiment elektrische breekhamers.

De TE 2000-AVR breekhamer is licht, comfortabel, beschikt over de beste kracht/gewicht ratio en levert u een hoge productiviteit en dagelijks comfort!

Hilti TE 1000-AVR de polyvalente breekhamer
TE 1000-AVR – POLYVALENTE BREEKHAMER

Een lichte breker, met 26 J slagenergie en een breekvermogen tot 1.2 ton materiaal per uur.

Ga naar de TE 1000-AVR productpagina
Hilti TE 2000-AVR breekhamer met de ideale balans tussen kracht en gewicht
TE 2000-AVR – DE IDEALE BALANS TUSSEN GEWICHT EN KRACHT VOOR GECONTROLEERD UITBREKEN VAN VLOEREN

Onze nieuwe breekhamer weegt slechts 14,5 kg maar heeft een indrukwekkende slagenergie van 35 J, en verwijdert tot 2 ton beton per uur.

Vraag een demo voor uw werf
TE 3000-AVR oplossing voor zware afbraakwerken
TE 3000-AVR – ONZE OPLOSSING VOOR ZWARE AFBRAAKWERKEN

De TE 3000-AVR behoort tot de 30 kg klasse maar is gelijkwaardig aan een pneumatische breekhamer met 68 J slagkracht, en verwijdert tot 5 ton beton per uur.

Ga naar de TE 3000-AVR productpagina

Hilti breekhamers en beitels: perfecte partners

In 2002 ontwierp Hilti de eerste zelfslijpende beitel met polygoon golfontwerp. In 2010 werd het golfontwerp verder ontwikkeld zodat de beitel minder blijft steken.

Vandaag zorgt de nieuwe beitel met polygone X-doorsnede voor een hoge productiviteit bij alle toepassingen

alt text

Wat zijn de grootste voordelen van deze nieuwe beitels?

Maximale breekkracht met de nieuwe TE SPX beitels

Maximale breekkracht! 

Dankzij het verbeterde golfontwerp en de nieuwe X-doorsnede met bredere zijkanten, bereiken we een hogere breekkracht met een sterkere energieoverdracht, waardoor we tot 15% betere prestaties halen. 

Burins Hilti auto-affûtants pour plus de productivité

Zelfslijpende beitels!

Door de polygone vorm slijpen de beitels zich vanzelf bij. U blijft efficiënt zonder tijd en geld te verliezen.

 

Minder blijven steken dankzij de beitels met X-doorsnede

Blijven minder steken!

De beitels blijven minder steken: stof wordt beter verwijderd met de nieuwe X-doorsnede die de boorkop van de machine beter beschermt. We verminderden ook het aantal contactpunten met het basismateriaal door een ronder oppervlak.

Geen breuk met Hilti beitels

Meer robuustheid!

Wanneer een beitel in beton blijft steken, kan de buigkracht om deze te bevrijden de beitel doen breken. TE-SPX levert tot 35% minder breuken op dankzij de dikkere polygone zijkant.

Services

werktuigen, zodat u uw zaken kunt beheren.
FLEET MANAGEMENT WIJ BEHEREN UW WERKTUIGEN, ZODAT U UW ZAKEN KUNT BEHEREN.

• Maandelijkse vergoeding voor alle machines, diensten en reparatiekosten om uw kosten onder controle te houden en aan efficiëntie te winnen op kantoor • Individuele labels en online zichtbaarheid voor een transparant machinepark • Diefstaldekking voor minder financiële risico’s en onverwachte uitgaven

Meer informatie over Fleet Management
Hilti Tool Service: 3 dagen of gratis
HILTI TOOL SERVICE 3 DAGEN OF GRATIS

• 3 dagen of gratis: ontvang de gerepareerde en gereinigde machine binnen de 3 dagen, zoniet wordt u niets aangerekend • Deze service is tot 2 jaar gratis, met inbegrip van slijtage, ophaling en aflevering • Na deze gratis periode betaalt u voor reparaties • Na elke betaalde reparatie volgt een garantieperiode van 3 maanden • Eén klik of belletje, meer is er niet nodig - wij doen de rest

Meer informatie over Tool Services
ON!TRACK

Het ON!Track-systeem voor materiaalbeheer om uw machines, materiaal en certificaten op de werf te traceren.

Meer informatie over ON!Track materiaalbeheer
Veiligheid en gezondheid trainingen
Veiligheid en gezondheid trainingen

Werk veilig mer professioneel gereedschap en vermijdt risico's op de bouwplaats met de op maat gemaakte

Meer informatie

Log in to proceed
Heeft u hulp nodig? Contacteer ons
Contacteer ons
Contacteer ons