Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Hilti schroef- en boormachines

De snoerloze schroef- en boormachines van Hilti zijn lichte, compacte en krachtige machines die ongeëvenaarde prestaties leveren op het gebied van schroef- en boortechniek.

Hoe kiest u de geschikte schroef- en boormachine?

Ontdek welke schroef- en boormachine het beste aansluit bij uw behoeften op basis van de technische eigenschappen en waarvoor u de machine wilt gebruiken.

Een schroef- en boormachine op maat van de toepassingen die u het meest nodig hebt

Voor elke toepassing is er een geschikte schroefmachine. 

Werkt u met hout? Kies dan eerder voor een schroefmachine met een hoger koppel zoals de SF 10W-A22 ATC.

Werkzaamheden met metaal vragen dan weer om een schroefmachine met een hoger toerental per minuut (tpm) en een lager koppel zoals de SF 8M-A22 schroefmachine. Bij Hilti hebben we deze twee schroefmachines ontwikkeld als antwoord op uw meest veeleisende toepassingen.

U zult versteld staan van hun niet te evenaren prestaties, vooral wat het boorvermogen betreft.

Bovendien kunt u met schroef- en klopboormachines zoals de SF 6H-A22 ook boren in  metselwerk zoals volle en holle bouwstenen.

Verschillen tussen een schroefmachine, slagschroefmachine en slagmoersleutel

Hoe kunt u eenvoudig bepalen welke machine het best geschikt is voor uw behoeften?

De schroef- en klopboormachine: de koningin van het boren

De schroef- en klopboormachine is hét universele gereedschap bij uitstek omdat het zowel kan boren als schroeven. Zijn mechanische systeem is overgenomen van dat van de boorhamer waardoor het dus niet te evenaren boorresultaten levert. Verbluffende resultaten zoals bijvoorbeeld die van de SF 8M-A22 schroefmachine, goed voor een boordiameter van 20 mm in metaal of de SF 22-A schroefmachine waarmee u dankzij klokzagen van >Ø100 kunt boren in gipsplaten.

De slagmoersleutel of slagschroefmachine voor opeenvolgende schroeftechnieken

Anders dan bij de schroefmachine is de slagmoersleutel (ook wel slagschroefmachine genoemd) het ideale gereedschap voor opeenvolgende schroeftoepassingen in metaal of in hout. Het mechanisme werkt net zoals een hamer met een veer die op de gereedschapsopname slaat waardoor het koppel van de machine vertienvoudigt. Dankzij dit mechanisme zijn er geen nadelen van het koppel in tegenstelling tot een gewone schroef- en boormachine. Dankzij dit systeem zal met een hoger koppel ook de rotatiesnelheid toenemen, net het omgekeerde dus als bij een schroefmachine waarbij een hoger koppel tot een lager toerental per minuut zal leiden. Hilti SID 4-A22 slagschroefmachine is ontwikkeld om 500 tot 1000 schroeven per dag te bevestigen met slechts één lading van een 5,2 Ah accu! Bovendien compact, waardoor u ook in de kleinste ruimtes kunt werken.

Hoe kiest u de geschikte slagschroefmachine? 

Controleer eerst en vooral de plaatsing van de led. Deze leds moeten rond de gereedschapsopname staan zoals bij de SID 4-A22 slagschroefmachine. Als ze onder de gereedschapsopname staan, zullen ze soms niet binnen het werkvlak schijnen.

Het tweede aandachtspunt is de reactiesnelheid van de bedieningsknop. Druk de knop zachtjes in en tel het aantal stoten voor de motor reageert. Hoe minder er zijn, hoe sneller de motor aanslaat en hoe sneller u dus na elkaar een schroefverbinding kunt maken.

Monteren van een aircokanaal met de SID 22-A

Assemblage d’un conduit de  climatisation avec la SID 22-A

Bekisting bevestigen met de SID 22-A 

De slagmoersleutel voor zware ankers en pluggen

Het verschil tussen de slagschroefmachine en de slagmoersleutel zit hem in het vierkante eindstuk van ½ of ¾. Technisch gezien maken slagschroefmachines en slagmoersleutels gebruik van hetzelfde mechanisme maar zijn geoptimaliseerd voor verschillende toepassingen. De hamer binnenin de motor maar ook het vierkante eindstuk van de slagmoersleutel zijn groter zodat u er meer druk kunt op uitoefenen. Slagmoersleutels zijn bijvoorbeeld ontwikkeld voor bevestiging van zware ankers en pluggen in metaal of beton en hebben een veel lagere werksnelheid dan de slagschroefmachines (ongeveer 100 bouten per dag). Met onze SIW 22T-A_slagmoersleutel kunt u HUS 3H 14x150 betonschroeven bevestigen voor tijdelijke of permanente toepassingen of zelfs twee L-profielen ertussen bevestigen

Waarom uw schroef- en boormachine, slagschroefmachine of Slagmoersleutel bij hilti te kopen?

We hebben enkele voorzorgsmaatregelen genomen Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons