Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Hilti boorhamers

Uitgerust met een TE-C / SDS + gereedschapsopname voert de Hilti boorhamer seriematig boringen uit in harde materialen. Er bestaat een snoerloze versie en een versie op snoer.

Een boorhamer is een elektrische, draagbare machine die wordt gebruikt om gaten te boren in harde materialen zoals beton of steen.

In tegenstelling tot de boormachine, die is uitgerust met een mechanisch tandwielsysteem en een lichte klopfunctie heeft, beschikt de boorhamer over een elektrisch-pneumatische klopzuiger zodat hij prima geschikt is voor seriematig boren in harde materialen (steen, beton). Bovendien beschikt een boorhamer over een TE-C / SDS + gereedschapsopname (voor SDS + boren) terwijl de boormachine over een gereedschapsopname met 3 vlakken beschikt die automatisch of met een sleutel sluit (voor gladde of zeskantige boren).

Draadloze boorhamers

Draadloze boorhamers

Ontdek het volledige assortiment

Meer informatie
Elektrische boorhamers

Elektrische boorhamers

Ontdek het volledige assortiment

Meer informatie
Accu's, laders en accessoires voor uw boorhamers

Accu's, laders en accessoires voor uw boorhamers

Ontdek het volledige assortiment

Meer informatie

Hoe de juiste boorhamer kiezen?

De keuze van de boorhamer die voldoet aan uw behoeften hangt ervan af of u een elektrische of een snoerloze boorhamer wilt, van de diameter waarmee u meestal werkt en tot slot van uw dagelijkse werkpositie. 

Waarom kiezen voor een snoerloze boorhamer?

Les critères de choix

TE 6A
  • Veiligheid: minder risico van lichamelijke letsels of materiële schade door verlengkabels (vallen, overspanning, brand...)
  • Productiviteit: tijdwinst en meer bewegingsvrijheid op uw bouwplaats zonder elektriciteit
  • Mobiliteit: gedaan met verlengkabels, u geniet van echt werkcomfort

Bent u ervan overtuigd dat u een draadloze oplossing nodig hebt? Er zijn nog twee andere criteria die bepalend zijn om te kiezen voor een aangepaste boorhamer op accu:

Welke boordiameters gebruikt u meestal?

- Ø 4 > Ø 12: TE 2-A22 (zonder beitelen)

- Ø 5 > Ø 14: TE 4-A22 (zonder beitelen)

- Ø 6 > Ø 16: TE 6-A22 (met beitelen), TE 6-A36 (met beitelen)

- Ø 10 > Ø20: TE 30-A36 (met beitelen)

Wat is uw gebruikelijke werkpositie?

  • Werkt u op de muur of op de grond? Kies een krachtige en wat zwaardere boorhamer om een hogere productiviteit te behalen zoals de TE 6-A22, TE 6-A36 of de TE 30-A36
  • Moet u werken aan het plafond, in kleine ruimtes of op plaatsen met een beperkte toegang? Geeft u voorkeur aan het gebruikscomfort: dan kiest u voor een lichter werktuig zoals de boorhamers TE 2-A22 of TE 4-A22

Een laatste vraag om uw keuze te maken:

Welke type van boorgaten maakt u? 

  • Seriematig boren: prioriteit aan autonomie, kies voor een hoge amperage (B22 5,2Ah en B36 5,2Ah)
  • Minder frequent boren: prioriteit aan comfort, kies een lagere amperage (B22 2,6Ah, B22 3,0 Ah en B36 2,6Ah)

Assortiment Hilti snoerloze boorhamers

Vergelijking van de draadloze boorhamers uit het assortiment van Hilti

Bent u ervan overtuigd dat u een elektrische boorhamer nodig hebt?

Volg in dit geval de onderstaande stappen om te bepalen welke elektrische boorhamer best aan uw behoeften voldoet.

Wat zijn de meest voorkomende boordiameters? Met of zonder beitelfunctie?

  • Voor boorgaten tussen Ø 4 > 12 zonder beitelfunctie, kies tussen de boorhamers TE 2-S en TE 7
  • Voor boorgaten met een diameter van 6 tot 16 met beitelfunctie, 3 elektrische boorhamers om te kiezen: TE 3-M of TE 7-C

In P- of D-vorm?

  • In P-vorm, gering gewicht en compacte vorm: TE 2-S en TE 3-M
  • D-vorm, lange levensduur en ventilatie van de motor: TE 7 en TE 7-C

Overzicht Hilti boorhamers op snoer

Vergelijking van de elektrische boorhamers van het gamma Hilti

Waarom kiezen voor een boorhamer van Hilti?

  • TE 6-A36 aan het plafond
    1 / 3
    Een ongelooflijke levensduur

    De motoren van de Hilti boorhamers genieten van een optimale bescherming tegen stof en een innovatief smeer- en koelsysteem. Dit verleent hen een twee keer langere levensduur dan de apparaten van de concurrenten, ongeacht hun gebruiksomstandigheden. Wij ontwerpen machines voor professioneel gebruik van de bouw en openbare werken, zodat de bouwvakkers urenlang ononderbroken kunnen werken, en hun machines maanden- en jarenlang meegaan, zonder oververhit te geraken, voortijdig slijten of falen. Twijfelt u? Praat erover met de specialisten uit de bouwsector die u omringen. Onze klanten zijn onze beste ambassadeurs.

  • Alternatieve beschrijving van de afbeelding
    2 / 3
    Ongeëvenaarde prestaties

    Het prestatievermogen is essentieel voor een professionele bouwvakker. Dit staat garant voor productiviteit en voor de leefbaarheid van de aanneming. Het design en de ergonomie van elk van onze boorhamers is geoptimaliseerd om hun gewicht en het stroomverbruik te beperken en hen in alle omstandigheden een beter evenwicht te geven. Onze accu's en laders zijn eveneens een geducht wapen in het streven naar prestatievermogen.

  • TE 6-A36 vloer
    3 / 3
    De veiligheid in het hart van het thema...

    Het anti-vibratiesysteem AVR zorgt voor 3 keer minder trillingen van uw boorhamer. Zo verhoogt u uw productiviteit en is er minder risico van letsels bij het intensieve gebruik van trillende werktuigen (TMS). Bij Hilti optimaliseren wij de combinatie van 3 factoren – gewicht, prestatie, trillingen – om voor een betere productiviteit en meer comfort te zorgen.

Hilti, de historische partner van uw bouwplaatsen

Een unieke knowhow, al 75 jaar

Perforateur

Het evenwicht, gewicht, vermogen, de levensduur... Allemaal criteria die een rol spelen om de ergonomie van een machine te beoordelen, een sleutelcriterium om zeker te zijn van uw keuze.

Bij Hilti is elk werktuig bedacht en ontworpen door ergonomen om de productiviteit en het werkcomfort van onze klanten te verbeteren.

Onze ingenieurs werken dagelijks om de efficiëntie van onze machines te verbeteren.

Hun streefdoel: motoren en elektronische systemen te ontwerpen die beter geoptimaliseerd zijn om de meest intensieve, dagelijkse taken aan te kunnen.

Een nabijheidsrelatie en een unieke dienst na verkoop

Twee derde van Hilti's 20.000 werknemers werken nauw samen met onze klanten. Met al uw vragen of behoeftes kunt u altijd bij een Hilti-specialist terecht.

Zowel bij onze medewerkers van de klantendienst, een verantwoordelijke van een van onze filialen of uw Hilti accountmanger. Bel ons gewoon op en wij zullen u graag verder ondersteunen bij uw werkzaamheden.

Onze Hilti boorhamers zijn ontworpen met het oog op een lange levensduur. Maar als zich toch een probleem zou voordoen, helpt Hilti snel en op een professionele manier.

Dankzij de Hilti Tool Service, worden uw machines binnen de 3 dagen deur aan deur gerepareerd, anders is de reparatie gratis.

Bovendien kunt u rekenen op een garantie van 2 jaar na aankoopdatum van de machine die ook geldt voor onderdelen die verslijten zoals de accu's. 

Een ongeëvenaarde service

Met het Fleet Management, beheren wij uw machinepark, zodat u zich op uw activiteit kunt concentreren.

Wij stellen u elektrisch draagbaar materiaal ter beschikking voor een maandelijkse gebruiksprijs. Alle reparaties zijn gratis, diefstalbeveiliging, behoud van cashflow, budgetbeheer.

Hilti ON!Track is een oplossing voor het beheer van uw professionele uitrusting (van een doos met schijven tot een graafbak van 30t) die een betere traceerbaarheid van uw materiaal, een snelle inventaris en een optimalisering van uw voorraden waarborgt.

U wint aan transparantie, maakt uw medewerkers verantwoordelijk en verhoogt uw productiviteit!

We hebben enkele voorzorgsmaatregelen genomen Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons