TE 6-A22 Snoerloze Boorhamer

De beste boorhamer, nu ook beschikbaar op 22V

Waarom kiezen voor de snoerloze boorhamer TE 6-A22

De snoerloze boorhamer TE 6-A22 biedt een onevenaarbare verhouding tussen gewicht en prestaties. Dankzij de verwisselbare boorkop boort u in zowel beton, metselwerk, metaal als hout en u wisselt in geen tijd van boren naar beitelen. Bovendien geeft de 22 V accu u een ongelooflijke autonomie op al uw werven. 

  • Ideaal voor algemene bouwwerven
    1 / 5
    Ideaal voor algemene bouwwerven

    Gebruik de TE 6-A22 om bekisting te bevestigen of om steigers te installeren op werven, of gebruik de beitelfunctie om betondruppels van vloeren en muren te verwijderen.

  • Perfect voor mechanische installaties
    2 / 5
    Perfect voor mechanische installaties

    Perfect voor de middelzware mechanische plaatsing van buizen en leidingen dankzij de prestaties, het lage gewicht en de langere werkduur van de accu.

  • Verwisselbare boorkop voor gebruik met verschillende boren
    3 / 5
    Verwisselbare boorkop voor gebruik met verschillende boren

    Perfect voor middelzware staaltoepassingen zoals het installeren van metalen trappen, bekledingen, profielen en grote omheiningen. Dankzij de verwisselbare boorkop ook geschikt met HSS-boren voor gebruik in metaal.

  • Gemakkelijk te gebruiken voor elektrische installaties
    4 / 5
    Gemakkelijk te gebruiken voor elektrische installaties

    De TE 6-A22 is ook geweldig om gaten te boren voor elektrische rails, kokers en installaties. Bovendien is het Hilti DRS-stofafzuigsysteem één van de optionele functies. Hiermee kunt u in een zo goed als stofvrije omgeving werken.

  • Beitelfunctie voor een grotere veelzijdigheid
    5 / 5
    Beitelfunctie voor een grotere veelzijdigheid

    De beitelfunctie helpt bij het verwijderen van tegels of het schoonmaken van oppervlakken, of bij het uitbeitelen van basismaterialen voor elektrische rails.

Hoe we uw nieuwe boorhamer bouwden?

Accu's & 22 V platform

KIES DE BESTE ACCU VOOR UW TOEPASSING

TE 6-A22 snoerloze boorhamer

De B22 3.0 Ah accu voor snel boren met minder gewicht

Beste snelheid en bereik in zijn klasse, en dit met minder gewicht

Ideaal voor de volgende toepassingen:

  • Mechanische en elektrische installaties: ankergaten van 12-16 mm om drop-in ankers te plaatsen voor de bevestiging van leidingen voor verwarming, sanitair, water en HVAC.
  • Stalen en metalen installaties: niet-seriële ankerplaatsing voor de bevestiging van leuningen, raamkozijnen, omheiningen.
TE 6-A22 snoerloze boorhamer

De B22 5.2 Ah accu voor snel boren met een accu die nog langer meegaat

De beste in zijn klasse; ontlaadt tot 60% trager.

Ideaal voor de volgende toepassingen:

  • Algemene bouwwerken: boren van gaten voor bekisting en stellingen. Beitelen voor het schoonmaken van muren.
  • Stalen en metalen installaties: seriële ankerplaatsing voor de bevestiging van leuningen, raamkozijnen, grote omheiningen

TE 6-A22 snoerloze boorhamer 22 V

Een brede keuze aan machines op het 22 volt accuplatform van hilti

Met een TE 6-A22 krijgt u een krachtige machine uit de familie van het Hilti 22 volt accuplatform in handen.

Maak uw werf productiever en verwissel accu's in alle vrijheid met een groot aantal andere snoerloze machines van Hilti, zoals slagboormachines, schroefboormachines, slagmoersleutels, haakse slijpers, cirkelzagen of bevestigingsmachines.

Om te vergelijken en erg gemakkelijk de juiste snoerloze machines te kiezen, kunt u de Pick & Mix configurator gebruiken: daarmee kunt u het machinepakket samenstellen dat u nodig heeft.

Pick & Mix machine en accu configurator

Vergelijk de TE 6-A22 met onze overige boormachines

TE 4-A22: de lichte en compacte boormachine
TE 4-A22: de lichte en compacte boormachine

De TE 4-A22 is compact, terwijl hij toch een hoog werk-per-laadbeurtniveau haalt. Boordiameter 4 tot 12 mm (3/16 in tot 1/2 in) Ideaal voor elektrische en mechanische installaties.

Meer informatie
TE 6-A22: de beste prestatie in de breedte
TE 6-A22: de beste prestatie in de breedte

Levert hoge prestaties en grote veelzijdigheid op het vlak van boren en beitelen. Boordiameter van 6 tot 16 mm (1/4 in tot 5/8 in). Ideaal voor mechanische, elektrische, stalen en metalen installaties en algemene bouwwerven.

Meer informatie
TE 6-A36: De compacte 36 volt machine met de ultieme accucapaciteit
TE 6-A36: De compacte 36 volt machine met de ultieme accucapaciteit

Levert de beste kracht- gewichtsratio, gecombineerd met de extreme capaciteit van de 36 volt accu. Boordiameter 6 tot 16 mm (1/4in tot 5/8in) Ideaal voor mechanische, stalen, metalen en elektrische installaties en voor gebruik op algemene bouwwerven.

Meer informatie

Onze diensten

Fleet Management
Fleet Management

Bekijk hoe wij uw machines beheren, zodat u uw zaken kunt beheren.

Meer informatie
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Wij repareren en onderhouden uw Hilti machine binnen 3 werkdagen of herstellen ze gratis.

Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons