Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Automatische en slimme diamantboormachines

Door het automatische Cut Assist-boorsysteem kunt u zonder moeite boorwerk na boorwerk uitvoeren.

De slimme Cut Assist-technologie op de diamantboormachines van Hilti garandeert autonomie, veiligheid en eenvoud. Revolutionaire manier van boren!

Diamantboormachines die uw boorwerken automatiseren en eenvoudiger maken

Des carotteuses autonomes

Autonomie

Geniet van een automatische boring die u volgens uw noden kunt instellen.

Des carotteuses sûres et simples

Veiligheid en eenvoud

Werk vanop afstand, beschut tegen projecties en trillingen.

Start en vervolledig uw boring met één druk op de knop.

Diamantboormachine om in alle vrijheid te werken

De diamantboren van Hilti zijn ontwopren voor watergekoeld boren op kolom en beantwoorden dus perfect aan uw vereisten. 

Ga de strijd aan met elk type materiaal

Met een alom bewezen robuustheid gaat de diamantboormachine tot het einde van de allerhardste materialen, zoals gewapend beton

Vergemakkelijk uw seriematige slijpwerken

Met de vernieuwende automatische boormachine van Hilti zijn seriematige diamantslijpwerken mogelijk... altijd schoon en zorgvuldig, zelfs in de meest extreme omstandigheden.

Goed om weten

Programmeer uw boring in de automatische boormachine, die daarna automatisch werkt terwijl u andere taken kunt afwerken op de werf.

Carottage DD-250

Automatische, autonome en slimme technologieën

DD-500

Uw Hilti-diamantboormachine laat u, door verschillende innovaties te bundelen, op een autonomeveilige en steeds precieze manier werken. 

Een intuïtieve grip met Cut Assist-technologie

De Cut Assist-technologie die Hilti voor zijn diamantboormachine heeft ontworpen, staat in voor een intuïtief gebruik en intuïtieve programmering. Na het installeren van de kolom en het bevestigen van de automatische voortgangsmodule aan uw boormachine volstaat een eenvoudige druk op de knop om precieze en performante boringen uit te voeren.

Een volledig autonome en slimme boring

De automatische voortgangsmodule DD AF-CA voor boormachine en diamantboorkroon ontfermt zich volledig autonoom en van A tot Z over het boorproces. Het systeem detecteert het oppervlak en regelt ook het watergebruik. Het begint met een langzame start voor een beter begin. De Iron Boost-functie laat vervolgens toe om het koppel dat tijdens het boren gebruikt wordt te verhogen om de overgang van ijzer naar beton te vergemakkelijken.

Een automatische stop voor een hogere veiligheid

Op het einde van het boorwerk trekt het systeem automatisch de diamanten boorkop terug, stopt de watertoevoer en legt de motor stil. Vervolgens kunt u de machine ontmantelen en in alle veiligheid doorgaan met uw volgende boring. Geen gevaarlijke vergetelheden en vermoeidheid meer!

Een perfecte precisie dankzij de Equidist-technologie

Rust uw kernboormachine uit met Equidist-boorkronen. Deze ultraperformante boorgereedschappen bieden een perfecte opstelling van de diamanten. Resultaat: een constante boorsnelheid, minder tempo-onderbrekingen en een maximale levensduur.

Productieve en veilige werven

Carottage DD-250

Win aan productiviteit

De verschillende slimme technologieën van de Hilti-boormachines automatiseren uw boorwerk. Hiermee verhoogt u zowel uw efficiëntie als productiviteit.

Verhoog uw veiligheid

De autonome boring en de automatische stop van de machine garanderen een optimaal niveau van veiligheid. Bescherm uzelf en uw teams op de werven.

Maak uw materiaal rendabel

Sterk en betrouwbaar: de diamantboormachines van Hilti behouden doorheen de tijd een hoog performantieniveau. Het is een rendabele keuze voor uw werken en werven.

Zorg voor de tevredenheid van uw klanten

Performant als ze zijn, leveren de diamantboormachines en diamantslijpwerktuigen van Hilti snel, precies en verzorgd werk. Zo zorgt u voor de volledige tevredenheid van uw klanten, wat de werfomstandigheden ook mogen zijn.

  • Wilt u kiezen voor een autonome, veilige en erg gebruiksvriendelijke diamantboormachine? Ontdek de verschilde boormachines in het Hilti-gamma. Automatiseer en vereenvoudig uw werken en werven!

  • Wilt u de diamantboormachine testen in extreme omstandigheden? Heeft u vragen over de werking van de diamantboormachines? Contacteer een Hilti-expert in uw buurt!

We hebben enkele voorzorgsmaatregelen genomen Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons