Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

MQ-L: Een nieuwe generatie van het installatiesysteem MQ

Sneller, eenvoudiger en preciezer monteren

MQL, de nieuwe lijn met installatiemiddelen van Hilti, biedt u nieuwe mogelijkheden op de werf door sneller, eenvoudiger en preciezer te monteren.

Het MQL-systeem is geschikt voor middelmatige en zware lasten voor netwerken met vloeistoffen (leiding, ventilatiekokers) of elektriciteit (kabelgoten).

Het MQL-gamma is volledig compatibel met de bestaande installatielijnen en heeft een brandweerstand van 30 minuten.

Hilti helpt u niet enkel bij het ontwerp en de toepassing van uw oplossingen, maar zorgt ook voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en software zodat u de kostprijs en installatietijd voor de ondersteuningsmiddelen kan optimaliseren.

MQ-41-L-rail

MQ-41-L-rail

De MQ-41-L-rail heeft een doorsnede van 41 mm en ovalen gaten waardoor u de bevestigingen beter kan positioneren.

Bestel nu
MQ-21.5-rail

MQ-21.5-rail

De MQ-21.5 rail heeft een doorsnede van 21.5 mm en ovalen gaten waardoor u de bevestigingen beter kan positioneren.

Bestel nu
Console MQK-L-21

Console MQK-L-21

Deze nieuwe console zorgt voor een grotere aanpasbaarheid en een geoptimaliseerde lastopname.

Bestel nu
Snelmontagewiel MQZ-TW

Snelmontagewiel MQZ-TW

Ondanks zijn schijnbaar eenvoudige uiterlijk kunt u met het snelmontagewiel MQZ-TW draadstangen preciezer en sneller dan ooit tevoren afregelen.

Bestel nu
Geperforeerde railplaat MQZ-P

Geperforeerde railplaat MQZ-P

Deze geperforeerde plaat wordt voor een veiligere montage aangepast aan het railprofiel.

Bestel nu
Plaat voor beugelzadel MQA-S

Plaat voor beugelzadel MQA-S

Deze plaat in 100% staal zorgt voor een snelle een eenvoudige afstelling van de beugel.

Bestel nu
Railvoet MQP-41

Railvoet MQP-41

Deze railvoet zorgt voor een gemakkelijke bevestiging van de rail op de wand en biedt een hoge toepassingsflexibiliteit door 90° om zijn as te draaien.

Bestel nu
Eenvoudige railvoet MQP-41

Eenvoudige railvoet MQP-41

De voet zorgt voor een eenvoudige bevestiging van de rail op de muur.

Bestel nu

Begeleiding stap voor stap doorheen het volledige project, van het ontwerp tot de plaatsing

Projectbeheer

Projectbeheer: Volledige ondersteuning tijdens al uw projecten

Ter gelegenheid van de lancering van de nieuwe installatielijn MQL biedt Hilti u diensten en ondersteuning aan in elke fase van uw project zodat u uw kosten en termijnen kunt optimaliseren.

  • Een zeer flexibel systeem om alle situaties de baas te kunnen
  • Een betrouwbare kostenraming voor uw project
  • Ondersteuning ter plaatse door onze gespecialiseerde teams

Bouw

Hilti biedt u de noodzakelijke producten en diensten om de plaatsing van de installatiesystemen te optimaliseren

  • Uitgebreide MQ-lijn
  • Volledig moduleerbare oplossingen die zich aan elke situatie kunnen aanpassen
  • Met de rail selector op uw smartphone was het bestellen van de juiste rail nooit eenvoudiger!
  • Dienst kitting en voorbereiding van uw installatiesystemen
  • Opleiding en aanreiking van oplossingen

Specificatie

Hilti helpt u bij het kiezen van uw onderdelen, het ontwerpen en dimensioneren van uw installatiesystemen. Hiervoor stellen we verschillende tools ter beschikking:

Engineering

Met zijn specifieke software en gespecialiseerde technische teams maakt Hilti van uw productiviteit op de werf en de betrouwbaarheid van uw installatie haar topprioriteit.

  • In de PROFIS Installatie software vindt u typische voorgeparametreerde configuraties
  • BIM-/CAD-bibliotheek om uw sjablonen te voeden
  • Dienst voor dimensionering en telefonische hulp door toegewijde ingenieurs
  • Opleidingen met een specifieke inhoud voor de ingenieurs van studiebureaus

Levering

Volledige en expliciete documentatie die vrij toegankelijk is zodat u uw installatieproblemen zo goed mogelijk kan beheren.

  • Goedkeuringen en certificaten in overeenstemming met de normen van de sector
  • Studiedossier met specificaties en berekeningsnota’s gebruikt voor het ontwerp en de toepassing van de installatiesystemen

Beheer van aanbestedingen

Hilti geeft u op korte termijn een betrouwbaar antwoord op uw aanvragen voor prijsramingen zodat u kan inschrijven op aanbestedingen.

  • Een eenvoudig en technisch gerechtvaardigd proces voor prijsramingen
  • Onze nieuwe generatie MQ-installatiesystemen met een concurrentiële prijs
  • Betrouwbaar, met logistieke maatoplossingen

We hebben enkele voorzorgsmaatregelen genomen Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons