Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

End-to-end bouwworkflow

Denkt u nog steeds dat BIM alleen voor ontwerpteams is? Denk nog maar eens!

Geavanceerde bouwmethoden zijn niet alleen een rage: ze zijn de sleutel tot het beheer van schaarse middelen. Dankzij de BIM-ontwerpservices en gedigitaliseerde bouwhulpmiddelen, kan iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de bouw of faciliteitenbeheer upgraden naar een uiterst efficiënte end-to-end workflow.

Lees verder om veelvoorkomende use cases te zien waar de productiviteit is verbeterd dankzij de end-to-end workflows - voor, tijdens en na de bouw.

BIM (Building Information Modelling - gebouwinformatiemodellering) heeft het ontwerp, de planning en de uitvoering van bouwprojecten in het digitale tijdperk gebracht

Waarom architecten en ingenieurs BIM zouden moeten gebruiken

50 %

max.
besparing materiaalkosten

50 %

besparing bouwtijd
technische beslissingen op locatie

0 x

potentieel
dankzij planning vooraf

4-6 weken

arbeidsbesparing
.

Voordelen van end-to-end workflow

Tijdens de ontwerpfase

  • Waardeanalyse
  • Conflictdetectie
  • Multidisciplinaire coördinatie
  • Hilti BIM design services

Tijdens de bouwfase

  • Prefabricatie
  • Transparante logistiek
  • BIM-to-field : efficiënte toepassing op de werf 
  • Gedigitaliseerde documentatie/validatie

 

Tijdens de bouw

  • Gereedheid voor activiteiten
  • Onderhoudsmanagement
  • Field-to-BIM as-built documentatie
  • Optimalisatie activiteiten

 

Ontwerpfase

Optimaliseren van uw ontwerp met BIM en end-to-end planning

Mechanische, elektrische en sanitaire systemen geïnstalleerd in dezelfde steuntrapezestructuur, dankzij de BIM-technische integratie in de bouw

MEP-installaties voor meerdere bedrijfstakken - voor lagere materiaalkosten en snellere installatie

Met BIM worden alle MEP-installaties centraal gepland voordat de bouw begint, waardoor installaties voor meerdere bedrijfstakken een haalbare realiteit worden. U bespaart materiaal, vermijdt improvisatie op locatie en reduceert de bouwtijd.

Architect, ingenieur of projectmanager die BIM (building information modeling) gebruiken, vanwege de technische integratie in de bouw

Waardeanalyse - voor veiligere en efficiëntere gebouwen

 

U vertelt ons wat uw project vereist, en wij ontwerpen ervoor. Als bijvoorbeeld standaardisatie, flexibiliteit of modulariteit uw prioriteiten zijn, leveren wij een voorstel dat hiervoor speciaal is geoptimaliseerd.

 

BIM gebruikt ter vermijding van conflicten tussen buizen en kabels op werven

Conflictdetectie voor MEP-installaties - om geïmproviseerde oplossingen op locatie te vermijden

U weet waar de conflicten ontstaan voordat het werk op de locatie begint, waarbij u wordt geholpen om ad hoc oplossingen te vermijden. De wat-u-ziet-is-wat-u-krijgt 3D-visualisatie van BIM maakt ontwerpoptimalisatie gemakkelijker - lang voordat de bouw begint.

Recours au BIM sur un chantier

Werf-naar-BIM model aanmaken - voor betrouwbare documentatie

 

Vooral bij het werken aan oudere bestaande gebouwen, kan de beschikbare informatie gefragmenteerd zijn. Werf-naar-BIM scanapparaten kunnen gedetailleerde modellen genereren, inclusief wanden, platen, wapening en enkele MEP-elementen. U stelt uw gemoed gerust omdat uw interventie de werkelijkheid evenaart.

Bouwfase

Hoe BIM uw bouw op schema laat draaien

Voorassemblage buiten de locatie en prefabricatieservices zijn veel eenvoudiger bij het werken met BIM

Uitrusten, snijden en voorassemblage - bespaar tijd en arbeid

Het beschikken over een gedetailleerd BIM-model opent de deur naar prefabricatie. Bouwtekeningen kunnen met een paar muisklikken worden geëxporteerd, waardoor de handmatige voorbereiding voor uitrusten, snijden en voorassemblage worden geëlimineerd. Montage op locatie kan worden geëlimineerd - waardoor afval en tijd worden bespaard en de kans op fouten wordt verminderd.

Bekijk de video
Logistique de chantier simplifiée grâce au BIM

Geavanceerde logistiek - altijd het waar en wanneer weten

Track-and-trace van ontwerp tot fabricage tot werf wordt veel nauwkeuriger na het overschakelen op end-to-end gedigitaliseerde workflows. U kunt zeker zijn van het juiste materiaal, afgeleverd op de juiste werflocatie, op het juiste moment. 

 

 

Bekijk de video
Twee werknemers op locatie met een totaalstation om MEP-installaties te positioneren

BIM-naar-werf – snelle werfindeling

In de praktijk betekent BIM-naar-werf begeleide positionering van boorpunten en ingegoten componenten zoals ankerrails of brandwerende hulzen. Geavanceerde indelingshulpmiddelen kunnen uw BIM-bestanden direct lezen en een ingebouwde laser gebruiken om punten van het model in werkelijkheid te lokaliseren. Ingegoten oplossingen verhogen de productiviteit aanzienlijk door het besparen van arbeid, het inbrengen van flexibiliteit na de installatie en het elimineren van werkstappen.

Un responsable de chantier effectuant un suivi des opérations à l’aide d’un ensemble d’informations numériques et physiques

Validatie - direct bewijzen dat u volgens specificatie hebt gebouwd

Het BIM-model is in een end-to-end proces de enige bron van waarheid. Het is eenvoudiger om validatieprocessen te integreren: BIM toont wat waar moet worden geïnstalleerd en het bijbehorende bewijs kan aan het model worden gekoppeld voor het eenvoudiger genereren van documentatie. Gereedschappen, zoals slagleutels met de adaptieve koppelmodule, of software, zoals Firestop documentatiebeheer, slaan tijdens de installatie automatisch de validatiegegevens op.

Bekijk de video

Operationele fase

De voordelen van BIM voor gebouwbeheer

BIM gebruikt op een mobiel apparaat voor papierloze as-built documentatie van een gebouw

Werf-naar-BIM-voor nauwkeurige en volledige as-built documentatie

  • U verspilt geen tijd op zoek naar hoe iets is geïnstalleerd, of wat opnieuw te bestellen. 
  • Laserscanapparatuur en geavanceerde indelingshulpmiddelen kunnen worden gebruikt om u te voorzien van nauwkeurige en gedetailleerde 2D en 3D as-built tekeningen. 
Brandwerende opzwellende kit gedocumenteerd met behulp van BIM-compatibele software die technologie in de bouwwerkzaamheden en faciliteitenbeheer integreert

Validatie en operationele gereedheid

Ledereen die ervoor verantwoordelijk is om te verzekeren dat de veiligheidssystemen van een gebouw door de inspecties komen weet hoeveel papierwerk dit met zich meebrengt. Met laserscanapparatuur en BIM-gebaseerde overdrachtsdocumentatie, kunt u genieten van de gemoedsrust dat uw as-built documentatie tijdens de gehele levensduur van het gebouw nuttig is.

BIM virtuele simulatie - Digital Twin genoemd - met behulp van augmented reality als een geavanceerde bouwmethode die ook faciliteitenbeheerders ten goede komt

Ontworpen voor soepele operaties

Door vroeg in uw project samen te werken met Hilti, kunnen de operationele vereisten in het ontwerp worden opgenomen. De voorstellen die u ontvangt zijn al geoptimaliseerd voor de gehele levenscyclus, in het bijzonder het efficiënte beheer van bewoonde gebouwen. 

BIM-ontwerpservices voor bedrijfsgebouwen

Vooral als het gaat om het achteraf aanbrengen, wijzigen en upgraden van uw gebouwservices, kunt u gebruik maken van BIM om conflicten en verspillend over-bestellen van steunsystemen te voorkomen en om tijd te besparen.

Als u binnen uw bedrijf niet beschikt over de nodige BIM-expertise, kunt u dit uitbesteden aan Hilti. Speciale BIM-teams bij Hilti kunnen u helpen om het potentieel van end-to-end digitalisering volledig te benutten, van verbeterde samenwerking tot lagere materiaalkosten.

Er wordt via vier hoofdservices deskundige ondersteuning geleverd:

Des ingénieurs Hilti discutant d’un projet MEP

1. Framework

Stel een duidelijk startpunt vast, door het project in te delen in conceptuele - maar geoptimaliseerde - oplossingen. 

Te leveren producten  : 

  • Project ingedeeld in afzonderlijke toepassingen. 
  • Geoptimaliseerd schematisch ontwerp voor MEP-installaties 
  • Hilti service-aanbieding voor de ontwerpservices
     
Beschrijving BIM-raming
Deux ingénieurs Hilti travaillant sur un calcul BIM

2. Ontwerp

Ontwikkel de concepten in ontworpen oplossingen, gedefinieerd door technische rapporten.

Te leveren producten :

  • Ontworpen MEP-installaties ("typicals") geoptimaliseerd voor veel herhalingen en/of complexe gevallen 
  • Technische rapporten 
  • Afzonderlijke conflict- en uitzonderingsrapporten
     
Beschrijving BIM-service "Standaard Ontwerp" Beschrijving BIM-service "SpecifiekOntwerp"
Een Hilti ingenieur die MEP-installaties modelleert in BIM

3. BIM-modellering

Voeg de ontworpen installaties direct toe aan het BIM-model en rapporteer eventuele problemen die mogelijk opnieuw moeten worden ontworpen. 

Te leveren producten :

  • MEP-installaties toegevoegd aan het rapport van uitzonderingen (problemen) van het BIM-model
     
Beschrijving BIM-modelleringsservice
Hilti ingenieur op locatie met een klant met bouwtekeningen op de voorgrond

4. Tekeningen en stuklijst

Pour faciliter le transfert du calcul effectué au bureau sur le chantier de construction.

Te leveren producten : 

  • Overzichtstekeningen 
  • BIM-2-locatie gegevens 
  • Stuklijst 
  • Suggesties voor snijden 
  • Uitrusten en voorassemblageservices
     
BIM-service tekeningen en stuklijsten

Geavanceerde bouwmachines om tijd en arbeid te besparen

Hilti ingegoten brandwerende hulzen voor kabels en buizen die op betonplaten worden geplaatst

Ingegoten brandwerende hulzen

Denk aan ingegoten middelen zoals hulzen voor uitsparingen in bekisting en passieve brandbescherming voor kabel/buisdoorvoeren in één. U kunt deze opnemen in uw BIM-modellen.

Hilti ingegoten hulzen besparen veel arbeid en vereisen geen langzaam en moeilijk te inspecteren afdichting met brandwerend schuim of gecoate platen. 

Configureren en kopen van ingegoten brandwerende middelen Revit®-familie downloaden
Indelingshulpmiddel (gerobotiseerd totaalstation met BIM-vermogen) gebruikt voor het lokaliseren van bouwelementen op werven

Geavanceerde indelingshulpmiddelen

Hilti nieuwste locatie-indelingshulpmiddel kan uw BIM-bestanden direct lezen - geen handmatig voorbereiden van tekeningen of puntselectie nodig. Upgraden naar deze gedigitaliseerde hulpmiddelen maakt het werk van het indelen van werven een veel snellere taak voor één persoon.

Geavanceerd elektrisch gereedschap voor het automatisch installeren van bouten met precies het juiste koppel voor goedkeuringen

Adaptief koppelsysteem

Bij montage met de AT-module kunnen compatibele slagsleutels ankers automatisch in overeenstemming met de goedkeuringen aantrekken of opnieuw aantrekken. Nadat u de barcode op de verpakking van de ankers scant, gebruikt het gereedschap koppelvoorinstellingen en sensoren om over-of onder-installatie te voorkomen.

Goedgekeurde bevestigingen op de snellere manier

KRIJG HILTI BETROKKEN

Ga samen met ons om te zien hoe end-to-end digitalisering uw bedrijf ten goede kan komen

Zelfs als u een doorgewinterde BIM-gebruiker bent, kunnen we u nieuwe manieren laten zien om de voordelen tot buiten het ontwerpteam uit te breiden. Geavanceerde bouwmachines kunnen arbeid, tijd en administratie besparen en de kans op fouten minimaliseren.

Door nieuwe technologieën en processen te benutten, integreren we uw workflow in één samenhangende end-to-end structuur.

Image alt text (optional)

Neem contact op met uw BIM-projectmanager

Gratis levering van alle standaard orders tot 30 april Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons