Werkvoorbereiding

Hilti-service bij het voorbereiden van modulaire installatiesystemen, inclusief snijden, voormonteren en samenstellen van sets, in één keer geleverd.

Hilti kitting, cutting and pre-assembly

Hilti Assembly Kit Service

Hilti assembly kit service

Wij van Hilti bieden een dienst op maat, waarbij wij uw gehele bestelling voor modulaire installatiesystemen in één keer leveren. 

De service is in het leven geroepen om u tijd te besparen en de montage gemakkelijker te maken. Zo ontvangt u alles wat u nodig heeft tegelijkertijd en op dezelfde locatie. 

Geef ons door wat u wilt bestellen en we voegen alle onderdelen samen en verzenden ze naar u in één levering, compleet met montage-instructies.

Hiermee wordt gezorgd voor:

  • Tijdsbesparing. Door de bestelling tegelijkertijd en op dezelfde plaats geleverd te krijgen.
  • Kostenbesparing, doordat er geen tijd verloren gaat wanneer op de levering van onderdelen van een systeem gewacht moet worden. Begin meteen met de installatie.
  • Gemakkelijke montage. Wij sturen montage-instructies mee met de bestelling en u ontvangt tegelijkertijd op één locatie alles wat u nodig heeft.

Hoe kan ik een kitting bestelling doorgeven?

Er zijn slechts drie stappen die u dient te doorlopen om de bestelling te plaatsen: 

Specificeer wat u nodig heeft

Neem contact op met uw lokale Hilti-team. Of stuur een aanvraag met uw specificaties naar uw klantadviseur bij Hilti. 

Offerte

Wij sturen u binnen een week een offerte, met een planning van de dienstverlening. 

Levering

Wij stellen set samen en sturen de producten naar het adres dat u heeft opgegeven. Wij kunnen ook direct op de bouwplaats leveren.

Cutting service for support rails

Hilti cutting service for support rails

Wij bieden een dienst op maat en snijden de rails op de maat die u nodig heeft, of het nu gaat om elektrische verzinking, thermische verzinking of RVS.

Wij werken het materiaal af door middel van een verzinking en leveren het af op het adres naar keuze, klaar voor installatie.

Voor de Hilti MM, MC en MQ installatierails kunnen we een eenvoudige snede uitvoeren zonder afwerking of koude verzinking.

Onze service omvat:

  • Snijden van Hilti MM, MC, MQ, MI 90 en MI 120 installatierails
  • Ontbramen
  • Thermisch verzinken
     

Wat zijn de voordelen van onze railsnijservice

Onze cuttingservice biedt als voordelen: 

  • Tijdsbesparing en toegenomen productiviteit bij de installatie van de installatierails
  • Vermindering van het risico op ongelukken wanneer ter plaatse rails worden gesneden
  • Vereenvoudiging van het transport en de opslag van rails

Hoe kan ik gebruik maken van de cuttingservice?

Volg eenvoudig de volgende drie stappen om een bestelling voor het snijden van rails te plaatsen.

Laat ons weten wat u nodig heeft

Neem contact op met uw lokale Hilti-team en geef door:

  • Welk type rails gesneden dient te worden
  • De soort snede die u nodig heeft – met of zonder ontbramen en thermisch verzinken
  • Aantal onderdelen voor de rails en de maat

Bevestig

Wij sturen u vervolgens een offerte waarop u kunt bevestigen dat we verder kunnen gaan.

Ontwerp en levering

Wij snijden de rails op uw aanwijzingen, verpakken uw order en sturen deze naar het adres dat u heeft aangegeven.

Belangrijke opmerking:

Een speciale levering is noodzakelijk als rails zwaarder dan 500 kg wegen of meer dan 2 meter lang zijn. Zie hiervoor het leveringsoverzicht.

Pre-assembly of modular support systems

Hilti pre-assembly of modular support systems

Bij Hilti kunnen wij modulaire installatiesystemen en onderdelen van installatiesystemen voormonteren zodat ze direct klaar zijn om te installeren.

Geef ons uw specificaties en wij bouwen en testen volgens uw opgaven, zodat het product direct op de bouwplaats kan worden verwerkt.

Hiermee wordt gezorgd voor:

  • Tijdsbesparing. U hoeft alleen nog de systemen te installeren en niet meer te denken aan de montage ervan.
  • Kwaliteit. U kunt ervan op aan dat de systemen volgens uw specificaties zijn voorgemonteerd.
  • Gemakkelijk montage. Bij al onze voorgemonteerde producten en systemen worden installatie-instructies gevoegd.

Gebruik maken van de prefabeservice

Er zijn slechts drie stappen die u dient te doorlopen om de bestelling te plaatsen: 

Specificeer wat u nodig heeft 

Neem contact op met uw lokale Hilti-team. Of stuur een aanvraag met uw specificaties naar de uw klantadviseur bij Hilti. 

Offerte

Wij sturen u binnen een week een offerte, met een planning van de dienstverlening. 

Levering 

Wij stellen sets samen. Wij monteren alle onderdelen voor en controleren of alles in overeenstemming is met uw specificaties. 

Wij verzorgen de levering en sturen de producten naar het adres dat u heeft opgegeven. Wij kunnen ook direct op de bouwplaats leveren.

Contacteer ons
Contacteer ons